(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

工業用 瞬間接着剤 D 2g×6本入り (難接着材用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:D-2G
工業用 瞬間接着剤 D 2g×6本入り (難接着材用)【1~6個入り】 コウカソクシンザイ シュンカンセッチャクザイヨウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,376円
税込単価
1,514円

【特長】・EPDMなどの難接着材に適した瞬間接着剤です。・低粘度かつ速硬化タイ...

詳細情報を確認する

  • 色:
    透明
  • 材質1:
    主成分:シアノアクリレート
  • 使用温度範囲(℃):
    -10~60
  • 粘度:
    水に近い
  • 粘度(mPa・s):
    3
  • 固着時間(23℃):
    2~5秒

(i)ご注意

  • 『一般消費者/個人』様向けの表記や取扱説明書の同梱はございません。※本品『工業/事業者』用商材です。
  • 皮フ・指などに着いた場合はお湯の中でゆっくりもみほぐしながらはがしてください。
  • 目に入った場合、直ぐに大量の水で洗い流しただちに医師の手当てを受けてください。
  • 布などに大量に付着すると発熱するのでやけどに注意してください。

Loading...

 
カタログを表示

D-2G の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
タイプ
容量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
D-2G

D-2G

4970754000471
48
855-2841
工業用(使い切り)
2
10

1パック

6個入り

1,376( 1,514円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・EPDMなどの難接着材に適した瞬間接着剤です。
・低粘度かつ速硬化タイプな為、作業性に優れます。
・低粘度なため、接着層を抑えた接着が可能です。
・各種含有調査 対応可(食品衛生法にも対応)。
【用途】
・工業用部品の接着・補修に。
・組付け部品の後接着に。
・被着体の充填・含浸補強に。
【材質】
・主成分:シアノアクリレート
【セット内容】
・本体×6本(針なしPE容器)
・AL袋(チャック付き)
・吸湿剤(シリカゲル)
・説明書

(i)ご注意

  • 『一般消費者/個人』様向けの表記や取扱説明書の同梱はございません。※本品『工業/事業者』用商材です。
  • 皮フ・指などに着いた場合はお湯の中でゆっくりもみほぐしながらはがしてください。
  • 目に入った場合、直ぐに大量の水で洗い流しただちに医師の手当てを受けてください。
  • 布などに大量に付着すると発熱するのでやけどに注意してください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工業用 瞬間接着剤 D 2g×6本入り (難接着材用)の型番D-2Gのページです。
型番D-2Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

工業用 瞬間接着剤 D 2g×6本入り (難接着材用)

工業用 瞬間接着剤 D 2g×6本入り (難接着材用)

    工業用 瞬間接着剤 CNシリーズ

    工業用 瞬間接着剤 CNシリーズ

      アルテコ 工業用 瞬間接着剤 Z106 20g (高粘度タイプ)

      アルテコ 工業用 瞬間接着剤 Z106 20g (高粘度タイプ)

        アルテコ 工業用 瞬間接着剤 W1 20g (木材・多孔質材用)

        アルテコ 工業用 瞬間接着剤 W1 20g (木材・多孔質材用)

          業務用 瞬間接着剤 ジェル (使い切りタイプ)

          業務用 瞬間接着剤 ジェル (使い切りタイプ)

            アルテコ 工業用 瞬間接着剤 Z84 20g (低臭・低白化タイプ)

            アルテコ 工業用 瞬間接着剤 Z84 20g (低臭・低白化タイプ)

              工業用 瞬間接着剤 88(難接着樹脂用)

              工業用 瞬間接着剤 88(難接着樹脂用)

                工業用 瞬間接着剤 EZ (速硬化タイプ)

                工業用 瞬間接着剤 EZ (速硬化タイプ)

                  瞬間接着剤用 前処理剤 PR550 250ml(PP・PE用)

                  瞬間接着剤用 前処理剤 PR550 250ml(PP・PE用)

                    アルテコ 瞬間接着剤用 前処理剤 PR700 250ml(シリコン材用)

                    アルテコ 瞬間接着剤用 前処理剤 PR700 250ml(シリコン材用)

                      ボンド アロンアルファ スーパーセット(硬化促進剤付)

                      ボンド アロンアルファ スーパーセット(硬化促進剤付)

                        硬化促進剤 スプレープライマー

                        硬化促進剤 スプレープライマー

                          瞬間接着剤業務用3000ハイスピード(低粘度・少量使い切りタイプ)

                          瞬間接着剤業務用3000ハイスピード(低粘度・少量使い切りタイプ)

                            メーカー アルテコ アルテコ アルテコ アルテコ アルテコ アルテコ アルテコ アルテコ アルテコ アルテコ コニシ アルテコ セメダイン
                            通常価格 1,190円 1,621円 1,130円 1,130円 1,540円 1,540円 1,130円 1,376円 4,231円 4,231円 504円 1,551円 2,038円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目  
                            透明 透明 透明 透明 透明 透明 透明 透明 淡黄色 淡黄色 透明 淡黄色 透明
                            材質1 主成分:シアノアクリレート 主成分:シアノアクリレート 主成分:シアノアクリレート 主成分:シアノアクリレート 主成分:シアノアクリレート 主成分:シアノアクリレート 主成分:シアノアクリレート 主成分:シアノアクリレート 主成分:アセトン 主成分:イソプロピルアルコール、メチルシクロヘキサン - 主成分:シクロペンタン -
                            使用温度範囲(℃) -10~60 -10~60 -10~60 - -10~60℃ -10~60 -10~60 -10~60 - - - -10~40 -
                            粘度 水に近い - 食用ソースに近い - 水あめに近い 水に近い 水に近い - - - - - -
                            粘度(mPa・s) 3 - 2000 - 200,000 5 3 - - - - - -

                            工業用 瞬間接着剤 D 2g×6本入り (難接着材用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            D-20G
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?JANコード 質量(g) トラスココード タイプ 容量(g)

                            1,190円

                            ( 1,309円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            -497075400043340855-2842工業用(少量)20

                            瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました