(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルテコ 業務用 瞬間接着剤 714-B スピードジェル20g

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルテコ 業務用 瞬間接着剤 714-B スピードジェル20g

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
822円
税込単価
904円

【特長】・タレないしみ込まないゼリー状の瞬間接着剤です。・壁面での接着作業木材...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    瞬間接着剤
  • 色:
    透明
  • JANコード:
    4970754505372
  • 質量(g):
    38.000
  • トラスココード:
    855-2838
  • 材質1:
    主成分:シアノアクリレート
  • 使用温度範囲(℃):
    -10~60
  • タイプ:
    プロ用(中容量)
  • 粘度:
    水あめに近い
  • 容量(g):
    20
  • 粘度(mPa・s):
    200000
  • 固着時間(23℃):
    15~100秒(木材50秒)

(i)ご注意

  • 皮フ・指等に着いた場合は水やお湯の中でゆっくりもみほぐしながらはがしてください。目に入った場合、直ぐに大量の水で洗い流しただちに医師の診断を受けてください。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

714-B-20G

10

2個

822( 904円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・タレないしみ込まないゼリー状の瞬間接着剤です。
・壁面での接着作業木材などのしみ込みやすい材料の接着に最適です。
・充填固着や盛上げ接着が可能
【用途】
・木材・合成ゴム・硬質プラスチック・金属・陶磁器などの瞬間接着に。
・充填接着
・点接着・線接着
【商品仕様】
・色:透明
・容量(g):20
・タイプ:業務用
・固着時間:10~25秒(23℃)
・使用温度範囲(℃):-10~60℃
・粘度:水あめに近い
・粘度(mPa・s):200000
・縦(mm):25
・高さ(mm):145
・横(mm):45
・固着時間(23℃):15~100秒
・換えノズル付
・JANコード:4970754505372
・トラスココード:855-2838
・質量:38g
【材質/仕上】
・主成分:シアノアクリレート
【セット内容/付属品】
・本体(ALチューブ)
・本体箱
・換え用ノズル

(i)ご注意

  • 皮フ・指等に着いた場合は水やお湯の中でゆっくりもみほぐしながらはがしてください。目に入った場合、直ぐに大量の水で洗い流しただちに医師の診断を受けてください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルテコ 業務用 瞬間接着剤 714-B スピードジェル20gの型番714-B-20Gのページです。
型番714-B-20Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルテコ 業務用 瞬間接着剤 714-B スピードジェル20g

アルテコ 業務用 瞬間接着剤 714-B スピードジェル20g

    アルテコ 業務用 瞬間接着剤 712-B 木工用20g

    アルテコ 業務用 瞬間接着剤 712-B 木工用20g

      アルテコ 業務用 瞬間接着剤 713-B 多用途20g

      アルテコ 業務用 瞬間接着剤 713-B 多用途20g

        アルテコ 業務用 瞬間接着剤 731-B 耐衝撃20g

        アルテコ 業務用 瞬間接着剤 731-B 耐衝撃20g

          業務用 瞬間接着剤 711-B 金属・ゴム・プラ用 20g

          業務用 瞬間接着剤 711-B 金属・ゴム・プラ用 20g

            アルテコ 工業用 瞬間接着剤 W2 20g (木材・多孔質材用)高粘度タイプ

            アルテコ 工業用 瞬間接着剤 W2 20g (木材・多孔質材用)高粘度タイプ

              2.0g 瞬間接着剤(耐衝撃)

              2.0g 瞬間接着剤(耐衝撃)

                アルテコ 工業用 瞬間接着剤 88 2g×6本入り (難接着樹脂用)

                アルテコ 工業用 瞬間接着剤 88 2g×6本入り (難接着樹脂用)

                  アロン アロンアルファ 801マルS無臭・無発火用タイプ

                  アロン アロンアルファ 801マルS無臭・無発火用タイプ

                    アルテコ 工業用 瞬間接着剤 D 20g (難接着材用)

                    アルテコ 工業用 瞬間接着剤 D 20g (難接着材用)

                      瞬間接着剤 3000RXL

                      瞬間接着剤 3000RXL

                        瞬間接着剤業務用3000ハイスピード(低粘度・少量使い切りタイプ)

                        瞬間接着剤業務用3000ハイスピード(低粘度・少量使い切りタイプ)

                          0.5gx4本 瞬間接着剤(使い切り用)

                          0.5gx4本 瞬間接着剤(使い切り用)

                            メーカー アルテコ アルテコ アルテコ アルテコ アルテコ アルテコ エスコ アルテコ 東亜合成 アルテコ セメダイン セメダイン エスコ
                            通常価格 822円 963円 822円 822円 963円 1,130円 740円 1,376円 28,882円 1,130円 1,834円 2,038円 740円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   5日目   1日目   1日目   1日目   2日目   当日出荷可能
                            商品種類 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 - 瞬間接着剤 - - - 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤
                            透明 透明 透明 透明 透明 - 透明 - - - 透明 透明 透明
                            JANコード 4970754505372 4970754048015 4970754050018 4970754055013 4970754047018 - - - - - - - -
                            質量(g) 38.000 33.000 33.000 33.000 33.000 - - - - - - - -
                            トラスココード 855-2838 855-2836 855-2837 855-2840 855-2835 - - - - - - - -

                            アルテコ 業務用 瞬間接着剤 714-B スピードジェル20gのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました