(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルテコ 業務用 瞬間接着剤 713-B 多用途20g

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルテコ 業務用 瞬間接着剤 713-B 多用途20g

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
822円
税込単価
904円

【特長】・多用途に使える瞬間接着剤です。・硬質プラスチック・合成ゴム・金属・木...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    瞬間接着剤
  • 色:
    透明
  • JANコード:
    4970754050018
  • 質量(g):
    33.000
  • トラスココード:
    855-2837
  • 材質1:
    主成分:シアノアクリレート
  • 使用温度範囲(℃):
    -10~60
  • タイプ:
    プロ用(中容量)
  • 粘度:
    植物性油に近い
  • 容量(g):
    20
  • 粘度(mPa・s):
    100
  • 固着時間(23℃):
    5~20秒

(i)ご注意

  • 皮フ・指等に着いた場合は水やお湯の中でゆっくりもみほぐしながらはがしてください。目に入った場合、直ぐに大量の水で洗い流しただちに医師の診断を受けてください。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

713-B-20G

10

2個

822( 904円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・多用途に使える瞬間接着剤です。
・硬質プラスチック・合成ゴム・金属・木材・陶磁器などを瞬間接着します。
【用途】
・硬質プラスチック・合成ゴム・金属・木材・陶磁器などの接着に。
【商品仕様】
・色:透明
・容量(g):20
・タイプ:業務用
・固着時間:5~10秒(23℃)
・使用温度範囲(℃):-10~60℃
・粘度:植物性油に近い
・粘度(mPa・s):100
・縦(mm):30
・高さ(mm):190
・横(mm):90
・固着時間(23℃):5~20秒
・細口ノズル付
・JANコード:4970754050018
・トラスココード:855-2837
・質量:33g
【材質/仕上】
・主成分:シアノアクリレート
【セット内容/付属品】
・本体
・保存用AL袋(チャック付き)
・細口ノズル×2
・吸湿剤(シリカゲル)

(i)ご注意

  • 皮フ・指等に着いた場合は水やお湯の中でゆっくりもみほぐしながらはがしてください。目に入った場合、直ぐに大量の水で洗い流しただちに医師の診断を受けてください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルテコ 業務用 瞬間接着剤 713-B 多用途20gの型番713-B-20Gのページです。
型番713-B-20Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルテコ 業務用 瞬間接着剤 713-B 多用途20g

アルテコ 業務用 瞬間接着剤 713-B 多用途20g

    アルテコ 業務用 瞬間接着剤 712-B 木工用20g

    アルテコ 業務用 瞬間接着剤 712-B 木工用20g

      業務用 瞬間接着剤 711-B 金属・ゴム・プラ用 20g

      業務用 瞬間接着剤 711-B 金属・ゴム・プラ用 20g

        アルテコ 業務用 瞬間接着剤 731-B 耐衝撃20g

        アルテコ 業務用 瞬間接着剤 731-B 耐衝撃20g

          アロンアルファ EXTRAミニ×4

          アロンアルファ EXTRAミニ×4

            アロンアルフアはがし隊

            アロンアルフアはがし隊

              ボンドアロンアルフア (耐衝撃タイプ)

              ボンドアロンアルフア (耐衝撃タイプ)

                浸透性瞬間接着剤・ひび割れストップ

                浸透性瞬間接着剤・ひび割れストップ

                  コニシ アロンアルファ ゼリー状10g #30613

                  コニシ アロンアルファ ゼリー状10g #30613

                    ボンドアロンアルフア ハイスピード EX 2g

                    ボンドアロンアルフア ハイスピード EX 2g

                      瞬間接着剤 712 木工用

                      瞬間接着剤 712 木工用

                        ボンドアロンアルフアNo.1(ハイスピードタイプ)

                        ボンドアロンアルフアNo.1(ハイスピードタイプ)

                          アロンアルファ(3-125-0230)

                          アロンアルファ(3-125-0230)

                            メーカー アルテコ アルテコ アルテコ アルテコ コニシ コニシ コニシ 建築の友 コニシ コニシ アルテコ コニシ ケニス
                            通常価格 822円 963円 963円 822円 677円 266円 1,019円 804円 1,013円 437円 878円 1,031円 1,400円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目~   2日目   1日目   1日目   1日目   4日目  
                            商品種類 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 - 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 -
                            透明 透明 透明 透明 - その他 透明 - 透明 透明 透明 透明 -
                            JANコード 4970754050018 4970754048015 4970754047018 4970754055013 - - - - - - - - -
                            質量(g) 33.000 33.000 33.000 33.000 - - - - - - - - -
                            トラスココード 855-2837 855-2836 855-2835 855-2840 - - - - - - - - -

                            アルテコ 業務用 瞬間接着剤 713-B 多用途20gのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            樹脂の接着
                            評価 4.0満足度:4.02021/05/25
                            粘度があり、サラサラしてないので、手に付かず使いやすい。ゼリー状よりいいと思う。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました