(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

はめ合い用接着剤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

はめ合い用接着剤

  • 数量スライド割引
評価 4.8平均満足度4.8 この商品のレビューをみる(9件)
通常価格(税別)
5,000円
税込価格
5,500円

【特長】・はめ合いゆるみ止め剤では最高強度製品で、アップグレード製品です【用途...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ねじゆるみ止め剤
  • 色:
    グリーン
  • 質量(g):
    80
  • 材質1:
    主成分:合成樹脂
  • 詳細タイプ:
    高強度タイプ
  • 取り外し可否:
  • 容量(ml):
    50
  • 推奨硬化促進剤:
    7471、7649
  • 仕様:
    嫌気性
  • 内容量:
    1本

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【特長】

  • 603-50:多少の油面でも使用できます。ローラーベアリングの固定やオイルが染み込んだハウジングへのブッシュ固定等の使用に適しています。
  • 638-NEW:モーターのシャフト/ローター、ギヤ、プーリースリーブ、ブッシュの隙間ばめによる永久固定に適します。(耐熱性/油面接着性/アップグレード品)
  • 640-50:耐熱ベアリング、高温ねじ部の固定・シールに適し、また耐薬品性も優れています。遅硬化タイプです。
 

【仕様】

型番特徴主成分粘度
(mPa・s)
せん断強度注1
(N/mm2
使用温度範囲の目安(℃)推奨硬化促進剤容量
(ボトル)
603-50高強度
油面接着
嫌気性100~150≧22.5-55~+150SF7471
SF7649
50ml
638-NEW最高強度2,000~3,000≧25-55~+180
640-50耐熱用450~75022-55~+175

注1: 鋼ピン・カラーを使用し、ISO 10123に基づき試験したせん断強度の代表値を示す。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
使用温度範囲(℃)
粘度(mPa・s)
内容量
適合用途
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6902545309942
121-1862
-55~150
100~150
1本
永久固定(はめ合い用)高強度小型モーターのローター/シャフト、ベアリングなどの固定に適します。すき間の完全充填によってフレッティング・コロージョンの発生を防ぎます。

1個

5,000( 5,500円 )

1日目

6902545410273
480-1407
-55~175
450~750
1本
高強度(はめ合い用)最高強度モーターのシャフト/ローター、ギア、プーリースリーブ、ブッシュのすき間ばめによる永久固定に適します。

1個

5,000( 5,500円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・はめ合いゆるみ止め剤では最高強度製品で、アップグレード製品です
【用途】
・ベアリング、スリーブ、ギア、プーリーなどの固定
・はめ合い用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

はめ合い用接着剤

はめ合い用接着剤

    嫌気性封着剤_高強度タイプ・軸力付与

    嫌気性封着剤_高強度タイプ・軸力付与

      ロックタイト はめ合い用接着剤

      ロックタイト はめ合い用接着剤

        はめ合い用接着剤 高強度タイプ(取り外し不可)

        はめ合い用接着剤 高強度タイプ(取り外し不可)

          ロックタイト 高潤滑・遅硬化タイプ 2047

          ロックタイト 高潤滑・遅硬化タイプ 2047

            嫌気性封着剤(低強度タイプ)

            嫌気性封着剤(低強度タイプ)

              ロックタイト クイックテープ 249

              ロックタイト クイックテープ 249

                ロックタイト(はめ合い用接着剤)

                ロックタイト(はめ合い用接着剤)

                  スコッチウェルド ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤

                  スコッチウェルド ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤

                    ヒットロック B

                    ヒットロック B

                      ロックタイト ねじ部品用嫌気性接着剤

                      ロックタイト ねじ部品用嫌気性接着剤

                        ネジロック(ねじのゆるみ・もれ・さび防止剤)

                        ネジロック(ねじのゆるみ・もれ・さび防止剤)

                          フリクアップ Zn

                          フリクアップ Zn

                            メーカー ヘンケル スリーボンド ヘンケル ヘンケル ヘンケル スリーボンド ヘンケル KTC(京都機械工具) スリーエムジャパン イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) ヘンケル スリーボンド イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
                            通常価格 5,000円 4,306円 1,032円 14,643円 8,409円 3,508円 6,845円 3,882円 710円 20,901円 1,141円 1,973円 19,900円
                            通常出荷日 1日目   2日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   3日目  
                            商品種類 ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤 その他 ねじゆるみ止め剤 その他 ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤 その他
                            グリーン - グリーン グリーン - - - - -
                            質量(g) 80 - - 320 87 - 32 - - - - - -
                            材質1 主成分:合成樹脂 - 主成分:合成樹脂 - 主成分:アクリル樹脂 - 主成分:アクリル樹脂 - - - - - -
                            詳細タイプ 高強度タイプ - - - - - - - - - - - -

                            はめ合い用接着剤のレビュー

                            評価 4.8 平均満足度:4.8 9件のレビュー

                            高評価レビュー

                            金型接着用
                            評価 5.0満足度:5.02020/05/11
                            金型はめあい部の接着用に使用しています。
                            問題なく使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金型接着用
                            評価 5.0満足度:5.02020/05/11
                            金型はめあい部の接着用に使用しています。
                            問題なく使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金型圧入部品抜け防止
                            評価 5.0満足度:5.02021/10/06
                            金型ガイドブッシュの抜け防止に、使用しています。接着状況、ブッシュ圧入状況、全く問題ありません。現在、ショット数確認、量産中!

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            部品接着に使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/05/24
                            金型ブロックの抜け止めに使用、初めてこのタイプを使用したが、強度があり満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            試験用装置の部材
                            評価 5.0満足度:5.02022/08/18
                            この商品は自社で作製した試験用装置のねじの締結固定剤として購入・使用したものです。ボルトの固定用として良い感じに使えています。強度や固定用としての性能については充分満足していますので、今後もリピート購入すると思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金型の部品接着用
                            評価 5.0満足度:5.02022/08/04
                            金型ガイドブッシュ等のはめあい部の接着用に使用しています。
                            接着部に問題なく、強度的に満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ねじゆるみ止め剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました