(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラスチックニードル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

プラスチックニードル【20個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,500円 ~ 4,359円
税込価格
2,750円 ~ 4,795円

【特長】・ゲージによって針基の色が異なるため管理が容易です【用途】・バレル、ニ...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 材質1:
    針:ステンレス(SUS304)
  • 材質2:
    針基:ポリプロピレン(PP)
  • 針長(mm):
    13
  • 管径(mm):
    30
  • タイプ:
    プラスチックニードル

型番

未確定16件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
外径(mm)
内径(mm)
JANコード
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
グリーン
855-5970
9
1.82
1.6
4560248753732
オリーブ

1パック

20個入り

2,500( 2,750円 )

1日目

855-5971
9
1.82
1.37
4560248753749
アンバー

1パック

20個入り

2,500( 2,750円 )

1日目

その他
855-5972
9
1.64
1.2
4560248753756
グレー

1パック

20個入り

2,500( 2,750円 )

1日目

855-5973
9
1.5
1.04
4560248753763
-

1パック

20個入り

2,500( 2,750円 )

1日目

グリーン
855-5974
8
1.27
0.84
4560248753770
-

1パック

20個入り

2,500( 2,750円 )

1日目

855-5975
8
1.05
0.7
4560248753787
-

1パック

20個入り

2,500( 2,750円 )

1日目

ピンク
855-5976
8
0.91
0.6
4560248753794
-

1パック

20個入り

2,500( 2,750円 )

1日目

855-5977
8
0.82
0.51
4560248753800
ダークブルー

1パック

20個入り

2,500( 2,750円 )

1日目

855-5978
7
0.71
0.41
4560248753817
-

1パック

20個入り

2,500( 2,750円 )

1日目

その他
855-5979
7
0.64
0.34
4560248753824
オレンジ

1パック

20個入り

2,500( 2,750円 )

1日目

855-5980
7
0.56
0.31
4560248753831
スカイブルー

1パック

20個入り

2,500( 2,750円 )

4日目

855-5981
7
0.51
0.26
4560248753848
-

1パック

20個入り

2,500( 2,750円 )

1日目

透明
855-5982
7
0.41
0.21
4560248753855
-

1パック

20個入り

2,500( 2,750円 )

1日目

その他
855-5983
7
0.39
0.19
4560248753862
ライトグレー

1パック

20個入り

2,500( 2,750円 )

1日目

855-5984
7
0.31
0.16
4560248753879
ラベンダー

1パック

20個入り

2,500( 2,750円 )

1日目

淡黄色
855-5985
7
0.26
0.1
4560248753886
イエロー

1パック

20個入り

4,359( 4,795円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゲージによって針基の色が異なるため管理が容易です
【用途】
・バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラスチックニードル

プラスチックニードル

    プラスチック曲げニードル

    プラスチック曲げニードル

      ふっ素樹脂ニードル TNシリーズ

      ふっ素樹脂ニードル TNシリーズ

        標準ニードル MNシリーズ

        標準ニードル MNシリーズ

          2条ネジプラスチックニードル

          2条ネジプラスチックニードル

            フレキシブルニードル

            フレキシブルニードル

              テーパーノズル

              テーパーノズル

                メーカー 岩下 岩下 岩下 岩下 武蔵エンジニアリング オートニクス(ディスペンサー関連) オートニクス(ディスペンサー関連)
                通常価格 2,500円 2,859円 4,500円 2,000円 4,700円 7,714円 6,036円
                通常出荷日 1日目~   8日目   1日目~   1日目~   1日目   7日目   7日目~  
                その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション
                材質1 針:ステンレス(SUS304) 針:ステンレス(SUS304) 針:PTFE 針:ステンレス(SUS304) - - -
                材質2 針基:ポリプロピレン(PP) 針基:ポリプロピレン 針基:ポリプロピレン(PP) 針基:黄銅、Niメッキ - - -
                針長(mm) 13 13 25 13 - - -
                管径(mm) 30 - - - - - -

                プラスチックニードルのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                ディスペンサー型接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました