(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

標準ニードル MNシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MN-16G-13
標準ニードル MNシリーズ【12個入り】 イワシタ STDニードルMNー16Gー13 12ホンイリ

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,000円
税込単価
2,200円

【特長】・金属製で耐久性に優れたニードル・様々な材料に使用可能です【用途】・バ...

詳細情報を確認する

  • 色:
  • その他:
    オプション
  • 材質1:
    針:ステンレス(SUS304)
  • 材質2:
    針基:黄銅、Niメッキ
  • 針長(mm):
    13
  • タイプ:
    標準ニードル
  • 色詳細:
    金属色 シルバー

(i)ご注意

  • 本製品は爆発の恐れがある環境では使用出来ません。爆発しやすい物質は使用しないでください。

Loading...

 
カタログを表示

MN-16G-13 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
外径(mm)
内径(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MN-16G-13

291-1001
24
1.65
1.19
4560248750342

1パック

12個入り

2,000( 2,200円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属製で耐久性に優れたニードル
・様々な材料に使用可能です
【用途】
・バレル及びニードルアダプに取り付けることが可能

(i)ご注意

  • 本製品は爆発の恐れがある環境では使用出来ません。爆発しやすい物質は使用しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

標準ニードル MNシリーズの型番MN-16G-13のページです。
型番MN-16G-13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

標準ニードル MNシリーズ

標準ニードル MNシリーズ

    プラスチックニードル

    プラスチックニードル

      MUSASHI 金属ニードル

      MUSASHI 金属ニードル

        シーラントカートリッジ 330ML

        シーラントカートリッジ 330ML

          精密ニードル

          精密ニードル

            STDニードル MNシリーズ

            STDニードル MNシリーズ

              DIAMOND コードレスディスペンサー DIS-XC

              DIAMOND コードレスディスペンサー DIS-XC

                デブコン 50mlカートリッジ用 マーク5ガン

                デブコン 50mlカートリッジ用 マーク5ガン

                  HVポンプユニットスクリュー

                  HVポンプユニットスクリュー

                    シリコンチューブホルダー

                    シリコンチューブホルダー

                      PTFEニードル

                      PTFEニードル

                        パイロット グリスタンクアセンブリ (1S入)

                        パイロット グリスタンクアセンブリ (1S入)

                          ふっ素樹脂ニードル TNシリーズ

                          ふっ素樹脂ニードル TNシリーズ

                            メーカー 岩下 岩下 武蔵エンジニアリング 武蔵エンジニアリング オートニクス(ディスペンサー関連) 岩下 IKK ITW オートニクス(ディスペンサー関連) オートニクス(ディスペンサー関連) 岩下 オートニクス(ディスペンサー関連) 岩下
                            通常価格 2,000円 2,500円 1,199円 45,235円 19,936円 14,672円 57,411円 20,042円 109,580円 75,840円 4,328円 40,458円 4,500円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   10日目~   7日目   8日目   4日目   1日目   9日目   7日目~   8日目   9日目   1日目~  
                            - - - - - - - - - - - -
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション - - オプション オプション オプション - オプション
                            材質1 針:ステンレス(SUS304) 針:ステンレス(SUS304) - - - 針:ステンレス(SUS304) - - - - 針:PTFE - 針:PTFE
                            材質2 針基:黄銅、Niメッキ 針基:ポリプロピレン(PP) - - - 針基:黄銅、Niメッキ - - - - 針基:ポリプロピレン - 針基:ポリプロピレン(PP)
                            針長(mm) 13 13 - - - 13 - - - - 25 - 25

                            標準ニードル MNシリーズのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            交換品として使用しました
                            評価 4.0満足度:4.02022/12/20
                            特殊な液体を吐出する装置に使用しています。今回、今まで使用していた物が経年劣化で変形等したので、この商品に交換しました。吐出する液体が変更になる時は、洗浄して兼用で使っています。短納期なのでミスミを使いました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MN-12G-13
                            MN-14G-13
                            MN-15G-13
                            MN-18G-13
                            MN-19G-13
                            MN-21G-13
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード 質量(g) 外径(mm) 内径(mm) JANコード

                            2,000円

                            ( 2,200円 )

                            12個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            855-5943262.762.164560248752636

                            2,000円

                            ( 2,200円 )

                            12個入り

                            1パック あり

                            2日目

                            855-5945262.11.64560248752674

                            2,000円

                            ( 2,200円 )

                            12個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            855-5946241.821.374560248752698

                            2,000円

                            ( 2,200円 )

                            12個入り

                            1パック あり

                            2日目

                            291-1027231.260.844560248750366

                            2,000円

                            ( 2,200円 )

                            12個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            291-1035231.060.694560248750373

                            2,000円

                            ( 2,200円 )

                            12個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            291-1051230.810.514560248750397

                            ディスペンサー型接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました