(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ふっ素樹脂ニードル TNシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TN-0.3-25
ふっ素樹脂ニードル TNシリーズ【20個入り】 イワシタ PTFEニードルTNー0.3-25

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,500円
税込単価
4,950円

【特長】・金属製ニードルが使えない場合に最適・嫌気性およびシアノ糸材料にも使用...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 材質1:
    針:PTFE
  • 材質2:
    針基:ポリプロピレン(PP)
  • 針長(mm):
    25
  • タイプ:
    PTFEニードル

Loading...

 
カタログを表示

TN-0.3-25 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
内径(mm)
JANコード
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TN-0.3-25

291-1256
5.500
0.3
4560248750595
針基:イエロー、針色:クリア

1パック

20個入り

4,500( 4,950円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属製ニードルが使えない場合に最適
・嫌気性およびシアノ糸材料にも使用可能
・サイズによって色分けをしています
【用途】
・S型バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用します

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ふっ素樹脂ニードル TNシリーズの型番TN-0.3-25のページです。
型番TN-0.3-25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ふっ素樹脂ニードル TNシリーズ

ふっ素樹脂ニードル TNシリーズ

    PTFEニードル

    PTFEニードル

      プラスチックニードル

      プラスチックニードル

        プラスチック曲げニードル

        プラスチック曲げニードル

          GVカートリッジタンク

          GVカートリッジタンク

            パイロット ローリオ用フェルト (10枚入)

            パイロット ローリオ用フェルト (10枚入)

              ソフトニードル

              ソフトニードル

                UVブロックシリンジ 目盛付

                UVブロックシリンジ 目盛付

                  ミラクルワイパ プランジャ

                  ミラクルワイパ プランジャ

                    クリアシリンジ PSYシリーズ

                    クリアシリンジ PSYシリーズ

                      パイロット ニードルホルダー (10本入)

                      パイロット ニードルホルダー (10本入)

                        パイロット HV用スクリュー (1個入)

                        パイロット HV用スクリュー (1個入)

                          STDニードル MNシリーズ

                          STDニードル MNシリーズ

                            メーカー 岩下 岩下 岩下 岩下 オートニクス(ディスペンサー関連) オートニクス(ディスペンサー関連) 武蔵エンジニアリング 武蔵エンジニアリング 武蔵エンジニアリング 武蔵エンジニアリング オートニクス(ディスペンサー関連) オートニクス(ディスペンサー関連) 岩下
                            通常価格 4,500円 4,328円 2,500円 2,859円 15,732円 4,802円 13,000円 14,084円 5,000円 5,958円 10,850円 47,060円 14,672円
                            通常出荷日 1日目~   8日目   1日目~   8日目   7日目   7日目   2日目   1日目   1日目~   1日目   9日目   9日目   8日目  
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション - オプション オプション オプション オプション - - オプション
                            材質1 針:PTFE 針:PTFE 針:ステンレス(SUS304) 針:ステンレス(SUS304) - - - - - - - - 針:ステンレス(SUS304)
                            材質2 針基:ポリプロピレン(PP) 針基:ポリプロピレン 針基:ポリプロピレン(PP) 針基:ポリプロピレン - - - - - - - - 針基:黄銅、Niメッキ
                            針長(mm) 25 25 13 13 - - - - - - - - 13
                            タイプ PTFEニードル - プラスチックニードル - - - - - - - - - -

                            ふっ素樹脂ニードル TNシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TN-0.2-25
                            TN-0.4-25
                            TN-0.5-25
                            TN-0.6-25
                            TN-0.8-25
                            TN-0.9-25
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード 質量(g) 内径(mm) JANコード 色詳細

                            4,500円

                            ( 4,950円 )

                            20個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            291-12485.5000.24560248750588針基:イエロー、針色:クリア

                            4,500円

                            ( 4,950円 )

                            20個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            291-12645.5000.44560248750601針基:イエロー、針色:クリア

                            4,500円

                            ( 4,950円 )

                            20個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            291-12725.5000.54560248755057針基:イエロー、針色:クリア

                            4,500円

                            ( 4,950円 )

                            20個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            291-12815.5000.64560248755064針基:イエロー、針色:クリア

                            4,500円

                            ( 4,950円 )

                            20個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            291-12995.5000.84560248755071針基:ピンク 、針色:透明

                            4,500円

                            ( 4,950円 )

                            20個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            855-59656.5000.94560248755088針基:レッド 、針色:クリア

                            ディスペンサー型接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました