(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウレタンボデーシーラー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ウレタンボデーシーラー

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,488円 ~ 2,079円
税込価格
1,637円 ~ 2,287円

【特長】・アルミパックで密封されていますのでシーラーに空気を巻き込まず、きれい...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ホワイト
  • 材質1:
    主成分:ウレタン樹脂

(i)ご注意

  • 低温時シーラーが硬いときは温めてお使いください。
  • 塗料を塗布する場合や溶剤を使用する際には、使用する塗料の成分をよくご確認の上ご使用ください。(湿気硬化型ウレタン系シーラーは、硬化過程においてアルコール系を含有する塗料などと反応して硬化不良を起こします。)
  • 塗布表面が充分硬化していない状態で、塗装を行うと気泡の発生原因となります。硬化状態を確認して塗装願います。(ウレタン系シーラーは湿気と反応する際に二酸化炭素を発生します。)
  • 低温時シーラーが硬いときは温めてお使いください。塗料を塗布する場合や溶剤を使用する際には、使用する塗料の成分をよくご確認の上ご使用ください。(湿気硬化型ウレタン系シーラーは、硬化過程においてアルコール系を含有する塗料などと反応して硬化不良を起こします。)塗布表面が充分硬化していない状態で、塗装を行うと気泡の発生原因となります。硬化状態を確認して塗装願います。(ウレタン系シーラーは湿気と反応する際に二酸化炭素を発生します。)

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
質量(g)
容量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
469-0893
4519001210944
220.000
180

2個

1,488( 1,637円 )

1日目

835-8897
4519001210951
480.000
400

2個

2,079( 2,287円 )

1日目

835-8898
4519001210968
400.000
380

2個

2,040( 2,244円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミパックで密封されていますのでシーラーに空気を巻き込まず、きれいに塗布できます。
・肉やせが少なく硬化後はゴム状の弾性をもちます。
・3M[[TM上]]ソーセージパック用エアーガン8016または3M[[TM上]]ソーセージパック用ハンドガン8013で使用します。
【用途】
・車体接合部のシールに。

(i)ご注意

  • 低温時シーラーが硬いときは温めてお使いください。
  • 塗料を塗布する場合や溶剤を使用する際には、使用する塗料の成分をよくご確認の上ご使用ください。(湿気硬化型ウレタン系シーラーは、硬化過程においてアルコール系を含有する塗料などと反応して硬化不良を起こします。)
  • 塗布表面が充分硬化していない状態で、塗装を行うと気泡の発生原因となります。硬化状態を確認して塗装願います。(ウレタン系シーラーは湿気と反応する際に二酸化炭素を発生します。)
  • 低温時シーラーが硬いときは温めてお使いください。塗料を塗布する場合や溶剤を使用する際には、使用する塗料の成分をよくご確認の上ご使用ください。(湿気硬化型ウレタン系シーラーは、硬化過程においてアルコール系を含有する塗料などと反応して硬化不良を起こします。)塗布表面が充分硬化していない状態で、塗装を行うと気泡の発生原因となります。硬化状態を確認して塗装願います。(ウレタン系シーラーは湿気と反応する際に二酸化炭素を発生します。)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウレタンボデーシーラー

ウレタンボデーシーラー

    ファインボデーシーラー ソーセージパック 8767

    ファインボデーシーラー ソーセージパック 8767

      ファインボデーシーラー 8768

      ファインボデーシーラー 8768

        自動車ボディシーリング剤鈑金白色シーラーF

        自動車ボディシーリング剤鈑金白色シーラーF

          液状ガスケット 207(汎用タイプ)

          液状ガスケット 207(汎用タイプ)

            ロックタイト “フランジシール剤 5699”(耐オイル・耐水用)

            ロックタイト “フランジシール剤 5699”(耐オイル・耐水用)

              ロックタイト "シリコーンシール剤 5999"(耐オイル・即シール性)

              ロックタイト "シリコーンシール剤 5999"(耐オイル・即シール性)

                ロックタイト "シリコーンシール剤 5900"(高変位・即シール性)

                ロックタイト "シリコーンシール剤 5900"(高変位・即シール性)

                  RTVガスケット

                  RTVガスケット

                    ヘルメシール 903 ステンレス・大口径・不凍液・油配管用シール剤

                    ヘルメシール 903 ステンレス・大口径・不凍液・油配管用シール剤

                      ロックタイト シリコーンシール剤 5920 耐熱

                      ロックタイト シリコーンシール剤 5920 耐熱

                        ロックタイト "フランジシール剤 515"(一般用)

                        ロックタイト "フランジシール剤 515"(一般用)

                          耐熱シール剤 TSE3976

                          耐熱シール剤 TSE3976

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン セメダイン ヘンケル ヘンケル ヘンケル ヘンケル イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 日本ヘルメチックス ヘンケル ヘンケル モメンティブ
                            通常価格 1,488円 2,480円 1,986円 710円 1,205円 3,450円 4,258円 5,452円 1,810円 3,071円 3,094円 3,744円 7,328円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   1日目   5日目   1日目~   3日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目~   1日目  
                            ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト - グレー グレー - ホワイト その他 その他
                            材質1 主成分:ウレタン樹脂 主成分:変性シリコン樹脂 主成分:変性シリコン樹脂 - - - - - - - - - -

                            ウレタンボデーシーラー のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            工業用シーリング剤・液状ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました