(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

建設・土木用防水シリコーン粘着シート パッチシールクロス(ガラスクロス補強タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

建設・土木用防水シリコーン粘着シート パッチシールクロス(ガラスクロス補強タイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
27,548円
税込単価
30,303円

優れた作業性と信頼性を兼ね備えた建設・土木用防水シリコーン粘着シートです。【特...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    その他
  • 色:
    ホワイト
  • トラスココード:
    855-8642
  • 使用温度範囲(℃):
    -40~180
  • 厚さ(mm):
    1.5
  • 長さ(mm):
    1000
  • 幅(mm):
    400
  • 質量(g):
    885
  • メーカー型番:
    HNS-200B
  • 主材料:
    シリコーン
  • 補強層:
    ガラスクロス
  • ゴム硬度 デュロメータA:
    70(粘着部:アスカーCSR2 15以下)
  • 引張強さ(MPa):
    70
  • 引裂強さ(kN/m):
    250
  • 切断時伸び(%):
    2
  • 絶縁破壊電圧(kV以上):
    20

(i)ご注意

  • パッチシールクロスは日本国内仕様製品のため輸出できません。

型番

HNS-200-B-400X1000 解除

Loading...

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HNS-200-B-400X1000

1個

27,548( 30,303円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

優れた作業性と信頼性を兼ね備えた建設・土木用防水シリコーン粘着シートです。
【特長】
・防水施工の簡略化と長期信頼性を実現します。
・ガラスクロス補強タイプです。
【用途】
・建設・土木用防水
・ボックスカルバートの施工

(i)ご注意

  • パッチシールクロスは日本国内仕様製品のため輸出できません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

建設・土木用防水シリコーン粘着シート パッチシールクロス(ガラスクロス補強タイプ)の型番HNS-200-B-400X1000のページです。
型番HNS-200-B-400X1000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

建設・土木用防水シリコーン粘着シート パッチシールクロス(ガラスクロス補強タイプ)

建設・土木用防水シリコーン粘着シート パッチシールクロス(ガラスクロス補強タイプ)

    建設・土木用防水シリコーン粘着シート シンエツパッチシール ロールタイプ

    建設・土木用防水シリコーン粘着シート シンエツパッチシール ロールタイプ

      シリコーン粘着シートパッチシール用シール材 テープタイプ

      シリコーン粘着シートパッチシール用シール材 テープタイプ

        建設・土木用防水シリコーン粘着シート シンエツパッチシール

        建設・土木用防水シリコーン粘着シート シンエツパッチシール

          ミナ 弾性シーラントバックアップ材 ミナフォーム マルマル 色:グレー

          ミナ 弾性シーラントバックアップ材 ミナフォーム マルマル 色:グレー

            一般工事用シーリング材 トスシール381

            一般工事用シーリング材 トスシール381

              ボンドシリコンコーク

              ボンドシリコンコーク

                シリコンコーク ステンカラー

                シリコンコーク ステンカラー

                  バスコークN

                  バスコークN

                    シリコンシーラント8070プロ (防カビタイプ)

                    シリコンシーラント8070プロ (防カビタイプ)

                      屋外タンク底部雨水浸入防止用シリコーン粘着シート イヌバシール ロール 885g

                      屋外タンク底部雨水浸入防止用シリコーン粘着シート イヌバシール ロール 885g

                        Qイックシーラント

                        Qイックシーラント

                          シャーピー 瓦止めボンド

                          シャーピー 瓦止めボンド

                            メーカー 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 酒井化学工業 モメンティブ コニシ コニシ セメダイン セメダイン 信越化学工業 オート化学 シャープ化学
                            通常価格 27,548円 11,238円 9,789円 15,569円 4,148円 2,198円 750円 639円 1,070円 969円 16,905円 1,180円 1,065円
                            通常出荷日 11日目   5日目   5日目   6日目   1日目   1日目~   1日目~   4日目   4日目   1日目   8日目   4日目   4日目  
                            商品種類 その他 - - シーリング剤 その他 - シーリング剤 - - - - - -
                            ホワイト グレー グレー グレー グレー - - その他 - - グレー グレー その他
                            トラスココード 855-8642 855-8645 855-8646 486-6479 - - - - - - 855-8643 - -
                            使用温度範囲(℃) -40~180 - - -40~180 - - - - - - -40~180 - -
                            厚さ(mm) 1.5 - - 1.8 - - - - - - - - -

                            建設・土木用防水シリコーン粘着シート パッチシールクロス(ガラスクロス補強タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました