(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウレタンシール S700NB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SS-214
ウレタンシール S700NB ウレタンシール S700NB

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,071円
税込単価
1,178円

【特長】・低モジュラス、高伸びタイプです。・仕上げ塗材の適合性抜群です。・RC...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    460.000

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

製品特長・仕様

規格:320mL

【用途】
(1)一般建築の内外装の目地シール(※外壁の場合は塗装必要)
(2)コンクリート、モルタルの亀裂補修
(3)ALC板のシール
(4)コンクリートの目地シール
(5)内装間仕切り板のシール

【特長】
・ノンホルムアルデヒド、ノンキシレン、ノントルエンタイプの環境対策品(厚生労働省指針値以下)
・JIS A5758 F-25LM-8020(PU-1)認証品
・体積変化10%未満で肉やせが少ない
・低温硬化性が良好(5℃以下でも硬化)
・ノンブリード型で塗料非汚染タイプ
・一成分形・カートリッジタイプなので作業性が良好で安定した品質を有し作業、取扱いが簡単
・硬化時の発泡がないので表面仕上げが簡単でしかもきれいに仕上がります
・低モジュラスで弾性復元力に優れているため、被着体の振動伸縮に無理なく追随します(シリコーンなどと比較して)
・プライマーの使用により優れた接着性が得られます
・建築外装用各種エマルジョン塗料やポリウレタン塗料の上塗りができます

一般性状・品質

項目性状
外観均一ペースト
密度1.43
不揮発分(%)92.1
タックフリー
(時間)
5℃32
23℃7
体積変化(%)4

有効期限:12ヶ月 / (5~35℃)

使用方法・使用事例

(1)シールする面の油・ほこり・さびなどを取り除き、十分に乾燥させます。
(2)モルタル・窯業系サイディング材などの多孔質材量には専用プライマーMP-2000を必ず使用し、シールする面に均一に、十分塗布します。
(3)図(1・2・3)の順序でカートリッジガンに装てんし、目地のすみずみまで行きわたるように充てんします。
(4)へら押さえ(仕上げ)は充てん後直ちに行ってください。

ウレタンシール S700NB 使用方法

※標準施工量1本につき2.2m(ロス30%含む) ※目地幅(断面)10mm×10mmとして

 

注意・禁止事項

■使用上の注意
(1)外装目地に使用する場合は、耐候性を補うため表面に塗装してください。また塗装の種類によって、密着性の悪いものや汚染がおきる場合があるので、事前に確認してください。特に、油性塗料(合成樹脂調合ペイント)には適しません。
(2)塗装する場合はシール施工後7~15日後に行ってください(シール材が完全硬化後塗装してください)
(3)使い残したシーリング材は硬化してしまうため、開封後は速やかに使い切ってください。
(4)シリコーン系シーリング材および変成シリコーン系シーリング材と同一場所で施工する時はウレタンシーリング剤が完全硬化後に施工してください。ウレタンシーリング材が硬化しなくなる場合がありますのでご注意ください。

■注意事項
(1)使用中は十分喚起を行うこと
(2)直接皮膚に触れないように注意し、皮膚についたときはウエスなどでふき取った後、石鹸などでよく洗い流すこと。
(3)誤って目に入れたときは、すぐに多量の水でよく洗い医師の手当を受けること。
(4)子供の手の届かない一定の場所に保管すること。
※本来のシーリング用途以外には使用しないでください。
※火気厳禁

■保管上の注意
・直射日光をさけ、湿気の少ない場所に保管してください。
・開封後の保管はできませんので速やかに使い切ってください。

 
商品情報を表示

SS-214 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
トラスココード
材質1
防カビタイプ
容量(L)
JIS規格
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
SS-214

SS-214

ホワイト
-
4901761702072
836-3277
主成分:ウレタン樹脂
-
-
-
10

2個

1,071( 1,178円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・低モジュラス、高伸びタイプです。
・仕上げ塗材の適合性抜群です。
・RC、スレート、ALC用途に適しています。
・外壁クラックのVカット補修に適しています。
・JIS A 5758 F-25LM8020(PU-1)規格に適合しています。
・日本シーリング材工業会 JSIA F☆☆☆☆規格品です。
【用途】
・内外装目地、コンクリート打ち継ぎ、ALC目地などに。
【材質】
・主成分:ウレタン樹脂

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウレタンシール S700NBの型番SS-214のページです。
型番SS-214に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウレタンシール S700NB

ウレタンシール S700NB

    シャーピー ヘンセイシリコーンM

    シャーピー ヘンセイシリコーンM

      シャーピー ヘンセイシリコーンMパウチ

      シャーピー ヘンセイシリコーンMパウチ

        オートプロピールX

        オートプロピールX

          オート化学 シーリング剤 オートンアドハー8800 10kg

          オート化学 シーリング剤 オートンアドハー8800 10kg

            オートン101NB

            オートン101NB

              一般工事用シーリング材 トスシール381

              一般工事用シーリング材 トスシール381

                変成シリコーン HMNEW・LMNEW

                変成シリコーン HMNEW・LMNEW

                  シャーピー ペイントアクリル

                  シャーピー ペイントアクリル

                    ジョイントコ-クAL

                    ジョイントコ-クAL

                      オート化学 シーリング剤 オートンアドハー1000R

                      オート化学 シーリング剤 オートンアドハー1000R

                        シャーピー ウレタンPRO

                        シャーピー ウレタンPRO

                          シャーピー シリコーンS

                          シャーピー シリコーンS

                            メーカー セメダイン シャープ化学 シャープ化学 オート化学 オート化学 オート化学 モメンティブ 積水フーラー シャープ化学 ヤヨイ化学 オート化学 シャープ化学 シャープ化学
                            通常価格 1,002円 819円 821円 17,094円 11,904円 751円 2,198円 847円 472円 622円 1,060円 680円 783円
                            通常出荷日 1日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目~   1日目~   4日目   6日目   4日目   4日目   4日目  
                            質量(g) 460.000 - - - - - - - - - - - -

                            ウレタンシール S700NBのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SS-215
                            SS-216
                            SS-217
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?色詳細 JANコード トラスココード 材質1 防カビタイプ 容量(L) JIS規格

                            1,146円

                            ( 1,261円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            10アイボリー-4901761702089836-3278主成分:ウレタン樹脂×0.32A5758

                            1,002円

                            ( 1,102円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            10その他アンバー4901761702096836-3279主成分:ウレタン樹脂×0.32A5758

                            1,146円

                            ( 1,261円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            10グレー-4901761702102836-3280主成分:ウレタン樹脂×0.32A5758

                            建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました