(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シリコンシーラント8070プロ (防カビタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シリコンシーラント8070プロ (防カビタイプ)

  • 数量スライド割引
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
969円 ~ 997円
税込価格
1,066円 ~ 1,097円

【特長】・硬化後は高耐久、高耐候、高モジュラスタイプです。・防カビタイプです。...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    420
  • 防カビタイプ:
    防カビタイプ
  • 容量(L):
    0.33
  • JIS規格:

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
トラスココード
材質1
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
クリア
-
4901761387316
813-5129
主成分:シリコーン樹脂
10

2個

988( 1,087円 )

1日目

ホワイト
-
4901761387323
813-5130
主成分:シリコーン樹脂
10

2個

971( 1,068円 )

1日目

アイボリー
-
4901761387330
813-5131
主成分:シリコーン樹脂
10

2個

969( 1,066円 )

1日目

グレー
-
4901761387347
813-5132
主成分:シリコーン樹脂
10

2個

988( 1,087円 )

1日目

その他
アンバー
4901761391894
836-8028
主成分:シリコーン樹脂
10

2個

997( 1,097円 )

1日目

アルミ
-
4901761391917
836-8029
主成分:シリコーン樹脂
10

2個

997( 1,097円 )

1日目

-
4901761391931
836-8030
主成分:シリコーン樹脂
10

2個

997( 1,097円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・硬化後は高耐久、高耐候、高モジュラスタイプです。
・防カビタイプです。
・脱オキシムタイプです。
・JIS A 5758 G-20LM G-30SLM(SR-1-9030G)規格に適合しています。
・日本シーリング材工業会 JSIA F☆☆☆☆規格品です。
【用途】
・キッチン、システムバス、洗面台回りのシールなどに。
【材質】
・主成分:シリコーン樹脂

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シリコンシーラント8070プロ (防カビタイプ)

シリコンシーラント8070プロ (防カビタイプ)

    POSシール 333ml

    POSシール 333ml

      セキスイシリコーンSSBAG-333・SSNCL-333

      セキスイシリコーンSSBAG-333・SSNCL-333

        シリコンコーク(防カビタイプ)

        シリコンコーク(防カビタイプ)

          シリコーン粘着シートパッチシール用シール材 テープタイプ

          シリコーン粘着シートパッチシール用シール材 テープタイプ

            シャーピー シリコーンS

            シャーピー シリコーンS

              セキスイ変成シリコーンLM-New

              セキスイ変成シリコーンLM-New

                POSシール 170ml

                POSシール 170ml

                  バスコークN

                  バスコークN

                    “シャーピー ぺイントヘンセイ”

                    “シャーピー ぺイントヘンセイ”

                      シリコーンS (パウチタイプ)

                      シリコーンS (パウチタイプ)

                        建設・土木用防水シリコーン粘着シート パッチシールクロス(ガラスクロス補強タイプ)

                        建設・土木用防水シリコーン粘着シート パッチシールクロス(ガラスクロス補強タイプ)

                          金属シール

                          金属シール

                            メーカー セメダイン セメダイン 積水フーラー コニシ 信越化学工業 シャープ化学 積水フーラー セメダイン セメダイン シャープ化学 シャープ化学 信越化学工業 セメダイン
                            通常価格 969円 1,418円 795円 914円 9,789円 783円 847円 1,146円 1,070円 945円 753円 27,548円 984円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   4日目~   1日目   5日目   4日目   1日目~   4日目   4日目   1日目~   1日目~   11日目   1日目  
                            質量(g) 420 520.000 - - - - - 238.000 - - - - 182.000
                            防カビタイプ 防カビタイプ - - - - - - - - ×
                            容量(L) 0.33 0.333 - - - - - 0.17 0.05 - - - 0.12
                            JIS規格 × - - - - - × × - - - ×

                            シリコンシーラント8070プロ (防カビタイプ)のレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                            防水シール作業
                            評価 5.0満足度:5.02022/04/29
                            継ぎ目の防水コーキング作業の時には、たいていこのシリーズを使っています。防カビ剤入りですし、迷ったらこの商品を使っておけば間違いないです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            シール作業用に
                            評価 4.0満足度:4.02022/02/03
                            温度差で壁の隙間から結露水が出てくるため
                            隙間をシールするために防カビタイプを購入。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工場内の壁の補修で使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/05/26
                            工場内の保管庫やその他の場所の壁の隙間補修に、このシリコンシーラント8070プロ(SR231、SR232)を使用しています。以前から使っているシーリング剤で、とても使いやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました