(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボンドシリコンコーク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:55378
ボンドシリコンコーク ボンドシリコンコーク

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(6件)
通常単価(税別)
750円
税込単価
825円

【特長】・日本シーリング材工業会 JSIA F☆☆☆☆規格品です・硬化後は、耐...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    シーリング剤
  • 質量(g):
    386
  • 材質1:
    主成分:シリコーン樹脂系
  • 使用温度範囲(℃):
    -40~150
  • 容量:
    330ml
  • 内容量:
    1本(330ml)

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 弾力性
  • 高耐水性
  • 耐久性
  • 塗装不可
型番色調NET.(個装)個装サイズ
(個装重量)
標準塗布量用途備考
55778ホワイト330ml
(カートリッジ)
φ51×290
(386g)
11~13m/本(5×5mm目地)建築物の内外装を問わずに使える高性能シーリング材
水まわりの用途にも
建物のガラスやサッシまわりの水密・気密シール
セラミックタイルの接着補修と目地シール
※上水道の給水用塩ビ管には使用不可
シリコーン樹脂系
55378クリヤー
55478ダークブラウン
55078アイボリー
55878ダークアイボリー
55278グレー
55178アルミ
55578アンバー
55288ライトグレー
55678ブラック
 
商品情報を表示

55378 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
OP(色記号)
JANコード
トラスココード
特長1
用途1
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

55378

クリア
クリア
C
4901490553785
492-1984
耐候性・耐薬品性に優れます。硬化後は、耐熱および耐寒性に優れ、電気絶縁性が良好です。日本シーリング材工業会 JSIA F☆☆☆☆規格品です。
ガラス同士およびガラス周り目地。配管取付部やダクト周り。耐熱、耐寒、耐水性を要する目地。
1本(330ml)

4個

750( 825円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・日本シーリング材工業会 JSIA F☆☆☆☆規格品です
・硬化後は、耐熱および耐寒性に優れ、電気絶縁性が良好です
・耐候性に優れる
・耐熱・耐寒性に優れ、-40℃~+150℃の温度範囲での使用に耐える
・耐薬品性に優れる
・低温時の押し出し性に優れ、冬期でも使いやすく硬化が早い
・肉やせが少ない
【用途】
・ガラス間およびガラスまわり目地のシール
・内装タイル目地のシール
・配管取付け部・ダクトまわりのシール
・耐熱・耐寒・耐水性を要する目地のシール

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボンドシリコンコークの型番55378のページです。
型番55378に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボンドシリコンコーク

ボンドシリコンコーク

    シリコンコーク ステンカラー

    シリコンコーク ステンカラー

      シリコンコーク(防カビタイプ)

      シリコンコーク(防カビタイプ)

        ボンドシリコンコーク 防かび剤入330ml

        ボンドシリコンコーク 防かび剤入330ml

          ボンド ブチルコーク

          ボンド ブチルコーク

            ボンド 耐火目地用シーラント

            ボンド 耐火目地用シーラント

              ボンド 変成シリコンコーク 1成分形シーリング材

              ボンド 変成シリコンコーク 1成分形シーリング材

                変成シリコンコーク クリヤー 333ml #05558

                変成シリコンコーク クリヤー 333ml #05558

                  ボンド 変成シリコンコーク ホワイト・グレー・黒・アイボリー

                  ボンド 変成シリコンコーク ホワイト・グレー・黒・アイボリー

                    一般工事用シーリング材 トスシール381

                    一般工事用シーリング材 トスシール381

                      ボンド AUクイック(速硬化・ノンブリードタイプ)

                      ボンド AUクイック(速硬化・ノンブリードタイプ)

                        ボンド アクリルコークNB(ノンブリードタイプ)

                        ボンド アクリルコークNB(ノンブリードタイプ)

                          ボンド キッチンパネル用接着剤

                          ボンド キッチンパネル用接着剤

                            メーカー コニシ コニシ コニシ コニシ コニシ コニシ コニシ コニシ コニシ モメンティブ コニシ コニシ コニシ
                            通常価格 750円 639円 914円 824円 1,156円 2,421円 1,651円 1,750円 1,493円 2,198円 1,436円 853円 1,078円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   2日目~   1日目   1日目  
                            商品種類 シーリング剤 - シーリング剤 - シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 - シーリング剤 - シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤
                            質量(g) 386 386 386 386 471.000 520.000 515 420.000 515 - 525.000 420.000 532
                            材質1 主成分:シリコーン樹脂系 主成分:シリコーン樹脂系 主成分:シリコーン樹脂系 - 主成分:ブチルゴム系 主成分:変成シリコーン樹脂系 主成分:変成シリコーン樹脂系 主成分:変成シリコーン樹脂系 - - 主成分:アクリルウレタン樹脂系 主成分:アクリル樹脂系 主成分:変成シリコーン樹脂
                            使用温度範囲(℃) -40~150 - -40~150 - -20~50 -40~90 -40~90 -40~90 -40~90 - -30~120 -20~50 -40~90
                            容量 330ml 330ml 330ml 330ml - - 333ml 333ml - - - - -

                            ボンドシリコンコークのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 6件のレビュー
                            製品
                            評価 4.0満足度:4.02022/07/06
                            この商品は製品に絶縁体を張り付けるために使用しています。絶縁性と耐熱性を併せ持つ商品はそれほどありませんので、通常この商品を使用しています。張り付けるときはあまり問題ないのですが、はがさなければならないときは、はがしづらいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            コーキング
                            評価 5.0満足度:5.02022/05/25
                            工場内のあらゆる隙間に使用しています。
                            収縮も少ないのでぴったり埋まります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            光学BOXのコーキング
                            評価 4.0満足度:4.02022/02/03
                            光学BOXに外乱光が入らない様に、板金の隙間をコーキングしました。
                            価格もホームセンターで購入するのとほとんど変わらないです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            設備用
                            評価 5.0満足度:5.02021/07/05
                            設備に水が入らないように塗布しました。
                            在庫が無い場合、翌日届くので大変助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            水回りシール
                            評価 5.0満足度:5.02021/06/11
                            水回りのシールにカビが生えてしまい
                            シールをやり直しました。
                            マスキングをしてシリコンを作業後
                            スプーンでならすと綺麗にできました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            55178
                            55278
                            55288
                            55478
                            55578
                            55678
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            色詳細 OP(色記号) JANコード トラスココード 特長1 用途1 内容量

                            750円

                            ( 825円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            アルミアルミAL4901490551781492-1950耐候性・耐薬品性に優れます。硬化後は、耐熱および耐寒性に優れ、電気絶縁性が良好です。日本シーリング材工業会 JSIA F☆☆☆☆規格品です。ガラス同士およびガラス周り目地。配管取付部やダクト周り。耐熱、耐寒、耐水性を要する目地。-

                            750円

                            ( 825円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            グレーグレーG4901490552788492-1968耐候性・耐薬品性に優れます。硬化後は、耐熱および耐寒性に優れ、電気絶縁性が良好です。日本シーリング材工業会 JSIA F☆☆☆☆規格品です。ガラス同士およびガラス周り目地。配管取付部やダクト周り。耐熱、耐寒、耐水性を要する目地。-

                            750円

                            ( 825円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            その他ライトグレーLG4901490552887492-1976耐候性・耐薬品性に優れます。硬化後は、耐熱および耐寒性に優れ、電気絶縁性が良好です。日本シーリング材工業会 JSIA F☆☆☆☆規格品です。ガラス同士およびガラス周り目地。配管取付部やダクト周り。耐熱、耐寒、耐水性を要する目地。-

                            750円

                            ( 825円 )
                            2個 あり

                            2日目

                            その他ダークブラウン-4901490554782836-3271---

                            750円

                            ( 825円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            その他アンバーAN4901490555789492-1992耐候性・耐薬品性に優れます。硬化後は、耐熱および耐寒性に優れ、電気絶縁性が良好です。日本シーリング材工業会 JSIA F☆☆☆☆規格品です。ガラス同士およびガラス周り目地。配管取付部やダクト周り。耐熱、耐寒、耐水性を要する目地。-

                            750円

                            ( 825円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            ブラックBK4901490556786492-2000耐候性・耐薬品性に優れます。硬化後は、耐熱および耐寒性に優れ、電気絶縁性が良好です。日本シーリング材工業会 JSIA F☆☆☆☆規格品です。ガラス同士およびガラス周り目地。配管取付部やダクト周り。耐熱、耐寒、耐水性を要する目地。-

                            建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました