(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

業務用 穴うめシールパテ P01アイボリー 500g

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

業務用 穴うめシールパテ P01アイボリー 500g

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
699円
税込単価
769円

【特長】・穴うめ、シールしてからも固まらず柔軟性を保ち、耐水性、防水性に優れる...

詳細情報を確認する

  • 色:
    アイボリー
  • 施工面積:
    30Φ×400(mm×mm)
  • 容量(g):
    500
  • JANコード:
    4514957100721
  • 質量(g):
    530.000
  • トラスココード:
    855-2878
  • 材質1:
    主成分:無機充填剤
  • 硬化時間:
    硬化しない

(i)ご注意

  • 使用後は、石けんと水で手を洗うこと。
  • 皮フ・指などに着いた場合、すぐにふき取り、せっけんと水や湯水でよく洗い流してください目に入った場合、直ぐに大量の水で洗い流しすぐに眼科医の診断を受てください。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PA-P01

2個

699( 769円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・穴うめ、シールしてからも固まらず柔軟性を保ち、耐水性、防水性に優れる難燃性(自己消火性)パテです
・シール後、水性・油性各種ペンキの塗装が可能です
【用途】
・エアコン・洗濯機・流し台などの配管部のすき間シールに
・屋内外の穴うめ、その他取替え作業が必要な部分のシールに
・悪臭の封止
・害虫の侵入防止

(i)ご注意

  • 使用後は、石けんと水で手を洗うこと。
  • 皮フ・指などに着いた場合、すぐにふき取り、せっけんと水や湯水でよく洗い流してください目に入った場合、直ぐに大量の水で洗い流しすぐに眼科医の診断を受てください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

業務用 穴うめシールパテ P01アイボリー 500gの型番PA-P01のページです。
型番PA-P01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

業務用 穴うめシールパテ P01アイボリー 500g

業務用 穴うめシールパテ P01アイボリー 500g

    業務用 エポキシパテ E02コンクリート接着補修ねんど 500g

    業務用 エポキシパテ E02コンクリート接着補修ねんど 500g

      配管穴埋めエアコンパテ

      配管穴埋めエアコンパテ

        繊維壁 若椛

        繊維壁 若椛

          土固め材

          土固め材

            配管・穴埋用パテ

            配管・穴埋用パテ

              コンクリートカベ用樹脂モルタル330(カートリッジタイプ)

              コンクリートカベ用樹脂モルタル330(カートリッジタイプ)

                ネオシールB‐3 1KG

                ネオシールB‐3 1KG

                  ネオシールB-W 1KG

                  ネオシールB-W 1KG

                    小粒アスファルトV

                    小粒アスファルトV

                      カベ補修材(屋内用)

                      カベ補修材(屋内用)

                        内壁用パテ

                        内壁用パテ

                          コンクリートのヒビふさぎ CF-02

                          コンクリートのヒビふさぎ CF-02

                            メーカー アルテコ アルテコ 家庭化学 家庭化学 家庭化学 トーヨーマテラン アサヒペン 日東化成工業 日東化成工業 家庭化学 ヘンケル トーヨーマテラン 建築の友
                            通常価格 699円 1,353円 1,246円 2,033円 644円 761円 875円 1,229円 1,347円 864円 1,032円 761円 938円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   9日目   1日目   1日目~   2日目   1日目   2日目   1日目   1日目   2日目  
                            アイボリー グレー グレー その他 グレー ホワイト - グレー ホワイト ホワイト ホワイト -
                            施工面積 30Φ×400(mm×mm) 10×10×2000mm - - - - - - - - - - -
                            容量(g) 500 500(主剤250/硬化剤250) - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4514957100721 4514957972212 - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 530.000 530.000 - - - - - - - - - - -

                            業務用 穴うめシールパテ P01アイボリー 500gのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました