(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

業務用 エポキシパテ E02コンクリート接着補修ねんど 500g

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

業務用 エポキシパテ E02コンクリート接着補修ねんど 500g

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,353円
税込単価
1,488円

【特長】・水中・湿潤面でも硬化する混合比1:1のエポキシねんどです。・補修後、...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    建築・内装用補修剤
  • 色:
    グレー
  • 奥行(mm):
    67
  • 施工面積:
    10×10×2000mm
  • 幅(mm):
    67
  • 容量(g):
    500(主剤250/硬化剤250)
  • JANコード:
    4514957972212
  • 質量(g):
    530.000
  • トラスココード:
    855-2870
  • 材質1:
    主成分:エポキシ樹脂
  • 硬化時間:
    24時間

(i)ご注意

  • 皮フ・指等に着いた場合、すぐにふき取り、せっけんと水や湯水でよく洗い流してください。
  • 目に入った場合、直ぐに大量の水で洗い流しただちに眼科医の診断を受てください
  • 混合、注入、塗布、接着工程などの作業場には、局所排気装置を設置し環境を整えてください。
  • 皮フ・指等に着いた場合、すぐにふき取り、せっけんと水や湯水でよく洗い流してください。目に入った場合、直ぐに大量の水で洗い流しただちに眼科医の診断を受てください混合、注入、塗布、接着工程などの作業場には、局所排気装置を設置し環境を整えてください。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PA-E02

2個

1,353( 1,488円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水中・湿潤面でも硬化する混合比1:1のエポキシねんどです。
・補修後、水性・油性各種塗料での塗装も可能です。
・コンクリ以外にも金属配管やタイル等にも使用可能です。
・金属にも接着可能です。
【用途】
・コンクリートの欠け割れ、ひび割れ補修・充てん、金属排水管・レンガ・タイル・木材の補修に。
・水中の補修箇所に。
【材質】
・主成分:エポキシ樹脂
【セット内容】
・A剤(主剤)
・B剤(硬化剤)
・混合用手袋
・パテ切り分けヘラ

(i)ご注意

  • 皮フ・指等に着いた場合、すぐにふき取り、せっけんと水や湯水でよく洗い流してください。
  • 目に入った場合、直ぐに大量の水で洗い流しただちに眼科医の診断を受てください
  • 混合、注入、塗布、接着工程などの作業場には、局所排気装置を設置し環境を整えてください。
  • 皮フ・指等に着いた場合、すぐにふき取り、せっけんと水や湯水でよく洗い流してください。目に入った場合、直ぐに大量の水で洗い流しただちに眼科医の診断を受てください混合、注入、塗布、接着工程などの作業場には、局所排気装置を設置し環境を整えてください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

業務用 エポキシパテ E02コンクリート接着補修ねんど 500gの型番PA-E02のページです。
型番PA-E02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

業務用 エポキシパテ E02コンクリート接着補修ねんど 500g

業務用 エポキシパテ E02コンクリート接着補修ねんど 500g

    生セメント

    生セメント

      カベ補修材(屋内用)

      カベ補修材(屋内用)

        業務用 穴うめシールパテ P01アイボリー 500g

        業務用 穴うめシールパテ P01アイボリー 500g

          クロス壁のヒビふさぎ CF-01

          クロス壁のヒビふさぎ CF-01

            しっくい(ホワイト)

            しっくい(ホワイト)

              瓦の下地ネンド

              瓦の下地ネンド

                コンクリートカベ用樹脂モルタル330(カートリッジタイプ)

                コンクリートカベ用樹脂モルタル330(カートリッジタイプ)

                  土固め材

                  土固め材

                    インスタントセメント

                    インスタントセメント

                      内壁用パテ

                      内壁用パテ

                        500g タイル目地材

                        500g タイル目地材

                          コンクリートのヒビふさぎ CF-02

                          コンクリートのヒビふさぎ CF-02

                            メーカー アルテコ 家庭化学 ヘンケル アルテコ 建築の友 家庭化学 家庭化学 アサヒペン 家庭化学 家庭化学 トーヨーマテラン エスコ 建築の友
                            通常価格 1,353円 889円 1,032円 699円 884円 635円 1,377円 875円 644円 290円 761円 810円 938円
                            通常出荷日 1日目   3日目   1日目   1日目   3日目   2日目   3日目   1日目~   9日目   2日目   1日目   1日目   当日出荷可能 2日目  
                            商品種類 建築・内装用補修剤 コンクリート用補修剤 建築・内装用補修剤 - 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 その他 コンクリート用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 - コンクリート用補修剤
                            グレー グレー ホワイト アイボリー - ホワイト アイボリー - グレー - ホワイト - -
                            奥行(mm) 67 - - - - - - - - - - - -
                            施工面積 10×10×2000mm - - 30Φ×400(mm×mm) - - - - - - - - -
                            幅(mm) 67 - - - - - - - - - - - -

                            業務用 エポキシパテ E02コンクリート接着補修ねんど 500gのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            工場内の床の補修に使っています
                            評価 5.0満足度:5.02023/09/05
                            工場内のコンクリート床にひび割れがあり、溶接用椅子や台車のキャスターが引っかかるので補修材を探していたところ、エポキシ樹脂で主剤と硬化剤に別れたねんど状のこの商品を見つけたのて購入しました。必要な分だけを混合して使用できるので便利です。取り扱いも簡単で、まだ剥がれもありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました