(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

亜鉛めっき補修剤 ジンクパテST

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

亜鉛めっき補修剤 ジンクパテST【2~4個入り】

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,646円 ~ 4,935円
税込価格
1,811円 ~ 5,429円

【特長】・亜鉛めっきと同等の防錆性能を持つパテ状補修剤です。・エポキシ樹脂に金...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    金属用補修剤
  • 色:
    その他
  • 材質1:
    主剤:亜鉛末、亜鉛フレーク粉末、エポキシ樹脂(ビスフェノールA型)、変性エポキシ樹脂
  • 材質2:
    硬化剤:変性脂肪族ポリアミン混合物、脂肪族ポリアミン
  • 色詳細:
    シルバー
  • 可使時間(25℃):
    40分
  • 硬化時間(25℃):
    完全硬化4時間
  • タイプ:
    パテ状補修剤
  • 内容量:
    1セット

(i)ご注意

  • 小分けで使用する際は、配合比を厳守してください。未使用製品は、日光の当たらない冷暗所にて保管してください。混合後30分以上すると急速に硬化が始まりますので、混合後はなるべく早めにご使用ください。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
耐熱温度(℃)
セット内容
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4560437810918
91.400
855-0835
0.05
主剤50g、硬化剤2.4g
1セット
10

1パック

2個入り

1,646( 1,811円 )

1日目

4560437810925
144.000
855-0836
0.1
主剤100g、硬化剤4.8g
1セット
10

1パック

2個入り

2,186( 2,405円 )

1日目

4560437810932
364.000
855-0837
0.3
主剤300g、硬化剤14.4g
1セット
10

1パック

4個入り

4,935( 5,429円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・亜鉛めっきと同等の防錆性能を持つパテ状補修剤です。
・エポキシ樹脂に金属亜鉛粉末を高充填することにより、優れた防錆力と密着性を発揮します。
・硬化後は非常に硬質な硬化物となりますので、衝撃や摩耗に対して優れています。
・へこみ箇所などの厚盛り補修に最適です。
【用途】
・亜鉛めっき面の凸部の形成補修。
・鉄鋼材の溶接箇所などの肉盛り補修。
・耐衝撃性が求められる箇所への長期防錆補修。
・金属の欠損・破損箇所の補修。
・金属面の深いキズの補修。
・鉄鋼材の長期防錆に。
【材質】
・主剤:亜鉛末、亜鉛フレーク粉末、エポキシ樹脂(ビスフェノールA型)、変性エポキシ樹脂
・硬化剤:変性脂肪族ポリアミン混合物、脂肪族ポリアミン
【セット内容】
・主剤、硬化剤

(i)ご注意

  • 小分けで使用する際は、配合比を厳守してください。未使用製品は、日光の当たらない冷暗所にて保管してください。混合後30分以上すると急速に硬化が始まりますので、混合後はなるべく早めにご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

亜鉛めっき補修剤 ジンクパテST

亜鉛めっき補修剤 ジンクパテST

    ロックタイト 高機能耐摩耗剤"ノードバック"(平面用・粗粒子)

    ロックタイト 高機能耐摩耗剤"ノードバック"(平面用・粗粒子)

      420ml 防食ジンクスプレー

      420ml 防食ジンクスプレー

        420ml ジンクスプレー(高金属感)

        420ml ジンクスプレー(高金属感)

          デブコン HRスーパー3000 500g

          デブコン HRスーパー3000 500g

            3M オートミックス プラスチックリペア パテ 主剤・硬化剤各100ml

            3M オートミックス プラスチックリペア パテ 主剤・硬化剤各100ml

              冷間溶接システム"ベロメタル 標準型"

              冷間溶接システム"ベロメタル 標準型"

                300ml亜鉛メッキ補修用錆止めスプレー

                300ml亜鉛メッキ補修用錆止めスプレー

                  デブコン 耐熱補修剤 メタリックパテ 200g

                  デブコン 耐熱補修剤 メタリックパテ 200g

                    デブコン HR300 1kg 耐熱用鉄粉タイプ

                    デブコン HR300 1kg 耐熱用鉄粉タイプ

                      デブコン NEWファススティック 114g 緊急補修剤

                      デブコン NEWファススティック 114g 緊急補修剤

                        ニッぺ 水性ブロック目地うめパテ 4kg ホワイト

                        ニッぺ 水性ブロック目地うめパテ 4kg ホワイト

                          LOCTITE 多用途補修パテ銀黒

                          LOCTITE 多用途補修パテ銀黒

                            メーカー 日新インダストリー ヘンケル エスコ エスコ ITW スリーエムジャパン ベロメタル エスコ ITW ITW ITW ニッぺ ヘンケル
                            通常価格 1,646円 105,927円 2,400円 2,710円 50,778円 9,645円 37,300円 1,430円 16,077円 61,280円 5,114円 6,163円 858円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   2日目   4日目   1日目  
                            商品種類 金属用補修剤 金属用補修剤 - - 金属用補修剤 - 金属用補修剤 - 金属用補修剤 金属用補修剤 - - 簡易補修剤
                            その他 - - - - その他 - - - その他
                            材質1 主剤:亜鉛末、亜鉛フレーク粉末、エポキシ樹脂(ビスフェノールA型)、変性エポキシ樹脂 - - - - - - - - - - - -
                            材質2 硬化剤:変性脂肪族ポリアミン混合物、脂肪族ポリアミン - - - - - - - - - - - -
                            色詳細 シルバー - - - - - - - - - - - -

                            亜鉛めっき補修剤 ジンクパテSTのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            金属部品同士の隙間埋め
                            評価 4.0満足度:4.02023/03/27
                            金属部品同士の隙間をしっかり埋めることができました。ある程度正確に補修剤の重さを量る必要があります。金属みたいに硬くなり接着する力があると思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金属用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました