(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LOCTITE 多用途補修パテ銀黒

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LOCTITE 多用途補修パテ銀黒

  • 数量スライド割引
評価 4.7平均満足度4.7 この商品のレビューをみる(4件)
通常単価(税別)
858円
税込単価
944円

【特長】・便利なカッター付きキャップ。・ほとんどの素材にしようできる多用途タイ...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    簡易補修剤
  • 色:
    その他
  • JANコード:
    4976742255953
  • トラスココード:
    836-4979
  • 質量(g):
    80.000
  • 材質1:
    主成分:エポキシ樹脂
  • 容量(g):
    48
  • 可使時間(25℃):
    3分
  • 硬化時間(25℃):
    15分
  • 色詳細:
    銀黒

型番

DHS-481 解除

この商品は2個からご注文いただけます。

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品種類簡易補修剤その他
JANコード4976742255953トラスココード836-4979
質量(g)80.000材質1主成分:エポキシ樹脂
容量(g)48可使時間(25℃)3分
硬化時間(25℃)15分色詳細銀黒

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DHS-481

2個

858( 944円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・便利なカッター付きキャップ。
・ほとんどの素材にしようできる多用途タイプ。
・湿った面や水の中でも硬化。穴あけ、ヤスリがけ、塗装OK。
・耐水性、耐熱性(-30℃~120℃)があり屋外でも使用できる。
【用途】
・各種プラスチック製品、水槽、パイプ、家具、フェンス、戸、柱、額縁、浴槽タイルなどの穴埋め、欠け、接着補修に。
【商品仕様】
・色:銀黒
・容量(g):48
・カッター付きキャップ
・JANコード:4976742255953
・トラスココード:836-4979
・質量:48g
【材質/仕上】
・エポキシ樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LOCTITE 多用途補修パテ銀黒の型番DHS-481のページです。
型番DHS-481に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LOCTITE 多用途補修パテ銀黒

LOCTITE 多用途補修パテ銀黒

    一般金属用補修剤 DEVCON SF

    一般金属用補修剤 DEVCON SF

      400ml ステンレスコート・スプレー(艶有り) EA920SW-5

      400ml ステンレスコート・スプレー(艶有り) EA920SW-5

        3M プラスチックリペア セミリジッド ミニ 34240 47.3ml

        3M プラスチックリペア セミリジッド ミニ 34240 47.3ml

          亜鉛めっき補修剤 ジンクパテST

          亜鉛めっき補修剤 ジンクパテST

            3M オートミックス プラスチックリペア セミリジッド 主剤・硬化剤各100ml

            3M オートミックス プラスチックリペア セミリジッド 主剤・硬化剤各100ml

              3M オートミックス プラスチックリペア パテ 主剤・硬化剤各100ml

              3M オートミックス プラスチックリペア パテ 主剤・硬化剤各100ml

                冷間溶接システム"ベロメタル 標準型"

                冷間溶接システム"ベロメタル 標準型"

                  3M オートミックス エポキシシーラー ブラック 主剤・硬化剤各100ml

                  3M オートミックス エポキシシーラー ブラック 主剤・硬化剤各100ml

                    ロックタイト 高機能耐摩耗剤"ノードバック"(平面用・粗粒子)

                    ロックタイト 高機能耐摩耗剤"ノードバック"(平面用・粗粒子)

                      デブコン HR303 500g 耐熱用アルミ粉タイプ

                      デブコン HR303 500g 耐熱用アルミ粉タイプ

                        デブコン NEWファススティック 114g 緊急補修剤

                        デブコン NEWファススティック 114g 緊急補修剤

                          デブコン HR300 1kg 耐熱用鉄粉タイプ

                          デブコン HR300 1kg 耐熱用鉄粉タイプ

                            メーカー ヘンケル ITW エスコ スリーエムジャパン 日新インダストリー スリーエムジャパン スリーエムジャパン ベロメタル スリーエムジャパン ヘンケル ITW ITW ITW
                            通常価格 858円 15,939円 2,900円 4,331円 1,646円 9,521円 9,645円 37,300円 9,313円 105,927円 38,125円 5,114円 61,280円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   2日目   2日目   1日目  
                            商品種類 簡易補修剤 金属用補修剤 - - 金属用補修剤 - - 金属用補修剤 - 金属用補修剤 金属用補修剤 - 金属用補修剤
                            その他 - - その他 - - その他 - - -
                            JANコード 4976742255953 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 836-4979 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 80.000 - - - - - - - - - - - -

                            LOCTITE 多用途補修パテ銀黒のレビュー

                            評価 4.7 平均満足度:4.7 4件のレビュー

                            高評価レビュー

                            ねじ止め
                            評価 4.0満足度:4.02020/04/01
                            SUSとPPの難接着に使用しました。少量仕様でしたが、ラテックス手袋を使用して練り混ぜ使い易かったです。

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ねじ止め
                            評価 4.0満足度:4.02020/04/01
                            SUSとPPの難接着に使用しました。少量仕様でしたが、ラテックス手袋を使用して練り混ぜ使い易かったです。

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            部品の補修
                            評価 5.0満足度:5.02022/05/10
                            破損してしまった箇所を粘土細工の要領で復元し、今も問題なく使用できています。
                            必要な分だけカットして残りは保存しておけるのも便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            配管穴埋め
                            評価 5.0満足度:5.02020/08/18
                            必要な容量だけ切り出しできる点、硬化が早い点、余ったものは保存できる点等、非常に使いやすいと思います。配管穴埋めはきちんと機能しているようです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            間違えた穴加工の修正
                            評価 5.0満足度:5.02019/08/23
                            装置架台の間違えた穴加工の修正に使用しました。パテ埋めをしてやすりで平滑にし、塗装を施せば全くわからないようになり非常に助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金属用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト