(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ST-125
グローバルソー チップソー

グローバルソー ST-125

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,585円
税込単価
8,344円

【特長】・段付刃の設計により、刃振れをガードします。・振動を抑え直進性に優れま...

詳細情報を確認する

  • 内径(mm):
    20
  • 刃材質:
    超硬

(i)ご注意

  • ディスクグラインダーでは使用できません。
  • ディスクグラインダーでは使用できません。

Loading...

ST-125 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
外径(mm)
刃厚(mm)
歯数(山数)(P)
JANコード
トラスココード
切断能力(mm)ステンレス
質量(g)
最高回転速度
重量(g)
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ST-125

125
1.3
20
4920350004984
836-1921
2
122.000
9600rpm
100
台金:工具鋼 チップ:サーメット

1個

7,585( 8,344円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・段付刃の設計により、刃振れをガードします。
・振動を抑え直進性に優れます。
・刃先のチップ欠けが少ない
【用途】
・アングル鋼、パイプ、ハンガーレール、スパンドレル、スパイラルダクトなどの切断に。
【材質】
・台金:工具鋼●チップ:サーメット
・チップ:超硬

(i)ご注意

  • ディスクグラインダーでは使用できません。
  • ディスクグラインダーでは使用できません。

Loading...

ST-125で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グローバルソーの型番ST-125のページです。
型番ST-125に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グローバルソー

グローバルソー

    バクマ 大径チップソー

    バクマ 大径チップソー

      リフォームソー スライド用

      リフォームソー スライド用

        スライドマルノコ&卓上マルノコ用チップソー

        スライドマルノコ&卓上マルノコ用チップソー

          チップソー“鉄人の刃ステンレスカット”(ステンレス用)

          チップソー“鉄人の刃ステンレスカット”(ステンレス用)

            大工の仕事 キッチンパネル

            大工の仕事 キッチンパネル

              チップソー“鉄人の刃ヘビーウエイトクラス”(鉄・ステンレス兼用)

              チップソー“鉄人の刃ヘビーウエイトクラス”(鉄・ステンレス兼用)

                スーパーマテリアルソースライド用

                スーパーマテリアルソースライド用

                  スーパーマテリアルソー スライド用

                  スーパーマテリアルソー スライド用

                    プレミアム 板金用

                    プレミアム 板金用

                      スパイラルダクト用 チップソーSPW

                      スパイラルダクト用 チップソーSPW

                        PREMIUM 造作用チップソー

                        PREMIUM 造作用チップソー

                          ドライチップソー ステンレス用

                          ドライチップソー ステンレス用

                            メーカー モトユキ バクマ工業 アイウッド アイウッド アイウッド アイウッド アイウッド アイウッド アイウッド アイウッド モトユキ アイウッド 谷テック
                            通常価格 7,212円 9,757円 6,623円 6,775円 6,519円 5,837円 5,551円 7,260円 6,540円 4,654円 9,601円 1,520円 22,500円
                            通常出荷日 1日目   3日目   6日目   6日目~   1日目~   4日目   1日目   4日目   6日目   5日目   1日目   4日目   1日目  
                            内径(mm) 20 25.4 - - - - - - 20 - 20 - 25.4
                            刃材質 超硬 - - - - - - - - - サーメット - -

                            グローバルソーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ST-160
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外径
                            (mm)
                            刃厚
                            (mm)
                            歯数(山数)
                            (P)
                            JANコード トラスココード 切断能力(mm)ステンレス 質量(g) 最高回転速度 重量
                            (g)
                            材質1

                            7,212円

                            ( 7,933円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1601.5564920350004991836-19223236.0006000rpm200台金:工具鋼 チップ:サーメット

                            チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました