(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TVB100-SAD
オールダイヤチップソー(窯業系サイディング用) チップソー

オールダイヤチップソー(窯業系サイディング用) TVB100-SAD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,056円
税込単価
5,562円

【特長】・オールダイヤチップ仕様の為、長寿命タイプです。・「ブラックフッ素コー...

詳細情報を確認する

  • 刃厚(mm):
    1.8
  • 内径(mm):
    20
  • 歯数(山数)(P):
    8
  • 刃材質:
    工業用ダイヤ
  • 材質(台金):
    工具鋼

(i)ご注意

  • ご使用には、機械の取扱い説明書・仕様書にそって正しくご使用ください。
  • ご使用には、機械の取扱い説明書・仕様書にそって正しくご使用ください。

型番

TVB100-SAD 解除

Loading...

TVB100-SAD の仕様・寸法情報

商品情報

窯業系サイディング用オールダイヤチップソー φ125(外径125mm)の仕様

窯業系サイディング用オールダイヤチップソー φ125(外径125mm)の製品イメージ

窯業系サイディング用オールダイヤチップソー φ125(外径125mm)の製品イメージ

製品仕様

  • 外径:125mm
  • 刃厚:1.8mm
  • 刃数:8
  • 穴径:20mm
  • 最高使用回転数:12,200rpm
  • 切断能力:45mm
  • 質量/質量単位:121g
  • 生産国:中国

注意・禁止事項

  • ※ ご使用には、機械の取扱い説明書・仕様書にそって正しくご使用ください。

チップソー

チップソー切断機に取り付け、鉄工・ステンレス・非鉄金属(アルミ材)などを切断加工する刃物。

チップソー切断機に取り付け、鉄工・ステンレス・非鉄金属(アルミ材)などを切断加工する刃物。

特長

  • 切断砥石と比較して鉄工用・ステンレス用チップソーは切断速度が速く、切断面が美しく仕上がる。
  • 工具寿命が長い。

使用上の注意点

  • ※ 切断速度が速く切断面がきれいで粉じんを発生しません。
  • ※ 再研磨はなるべく早目に行うと刃先欠損防止に繋がります。

チップソーとは

本体を鋼で丸ノコ状に作り、刃先部分に超硬チップをロウ付し、刃先を研磨したものです。

本体を鋼で丸ノコ状に作り、刃先部分に超硬チップをロウ付し、刃先を研磨したものです。

型番リスト

型番
外径(mm)
JANコード
トラスココード
最高使用回転数(rpm)
切断能力(mm)塩ビ
切断能力(mm)硬質窯業サイディング
切断能力(mm)石こうボード
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TVB100-SAD

100
4989999447200
855-0203
15200
27
27
27
86

1個

5,056( 5,562円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オールダイヤチップ仕様の為、長寿命タイプです。
・「ブラックフッ素コーティング」によりヤニ・接着剤の付着を軽減します。
・レーザースリット樹脂埋込み「制振・静音タイプ」です。
・独自の刃型で切粉を巻き込まず軽快に切断します。
【用途】
・窯業系サイディングボード切断全般に。

(i)ご注意

  • ご使用には、機械の取扱い説明書・仕様書にそって正しくご使用ください。
  • ご使用には、機械の取扱い説明書・仕様書にそって正しくご使用ください。

Loading...

TVB100-SADで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

オールダイヤチップソー(窯業系サイディング用)の型番TVB100-SADのページです。
型番TVB100-SADに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オールダイヤチップソー(窯業系サイディング用)

オールダイヤチップソー(窯業系サイディング用)

    紅 -KURENAI-(一般木工・集成材用)

    紅 -KURENAI-(一般木工・集成材用)

      ドイツファインマックス(一般木工・集成材用)

      ドイツファインマックス(一般木工・集成材用)

        ドイツファインマックス(スライド用)

        ドイツファインマックス(スライド用)

          V BLADE一般木工用

          V BLADE一般木工用

            ドイツファインマックス(精密造作用)

            ドイツファインマックス(精密造作用)

              木工用チップソー“V-BLADE”

              木工用チップソー“V-BLADE”

                NEWドイツベストマックス

                NEWドイツベストマックス

                  オールダイヤ

                  オールダイヤ

                    チップソー“プレミアムフッ素コート”(木工造作用)

                    チップソー“プレミアムフッ素コート”(木工造作用)

                      くろプラス(木工チップソー)

                      くろプラス(木工チップソー)

                        チップソー“ブラックレーザー”

                        チップソー“ブラックレーザー”

                          造作大工用 究極仕様

                          造作大工用 究極仕様

                            メーカー トラスコ中山 チップソージャパン チップソージャパン チップソージャパン ツールジャパン チップソージャパン トラスコ中山 チップソージャパン チップソージャパン アイウッド SK-11 トラスコ中山 チップソージャパン
                            通常価格 5,056円 3,900円 2,400円 3,900円 1,540円 3,850円 1,801円 4,480円 13,331円 2,634円 2,560円 2,300円 5,310円
                            通常出荷日 2日目   3日目~   3日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目~   1日目~   3日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   3日目  
                            刃厚(mm) 1.8 - - 2 - 1.6 - - 1.8 - 1.5 - 1.6
                            内径(mm) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
                            歯数(山数)(P) 8 52 - - - 72 - - 8 - - - -
                            刃材質 工業用ダイヤ - - - - - 超硬 - - - - 超硬 -
                            材質(台金) 工具鋼 - - - - - 工具鋼 - - - - 工具鋼 -

                            オールダイヤチップソー(窯業系サイディング用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TVB125-SAD
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外径
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 最高使用回転数(rpm) 切断能力(mm)塩ビ 切断能力(mm)硬質窯業サイディング 切断能力(mm)石こうボード 重量
                            (g)

                            5,800円

                            ( 6,380円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            1254989999447217855-020412200454646121

                            チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました