(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TSMA-100
万能型チップソー【1~10個入り】 チップソー

万能型チップソー TSMA-100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
1,685円
税込単価
1,854円

【特長】・1枚で木材からアルミ材・鉄材まで切れます。・シルバーフッ素コーティン...

詳細情報を確認する

  • 内径(mm):
    20
  • 刃材質:
    超硬
  • 切断能力(アングル)(mm):
    3
  • 切断能力(鉄板)(mm):
    1.5
  • 材質(台金):
    工具鋼

(i)ご注意

  • ご使用には、機械の取扱い説明書・仕様書にそって正しくご使用ください。
  • ディスクグラインダーでは使用できません。チップソーカッターで使用できます。
  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • ご使用には、機械の取扱い説明書・仕様書にそって正しくご使用ください。

型番

TSMA-100 解除

Loading...

TSMA-100 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
外径(mm)
刃厚(mm)
歯数(山数)(P)
JANコード
トラスココード
最高使用回転数(rpm)
重量(g)
切断能力(木材)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSMA-100

100
1.4
36
4989999447293
855-0212
15200
67
27

2パック

10個入り

1,685( 1,854円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1枚で木材からアルミ材・鉄材まで切れます。
・シルバーフッ素コーティングによりヤニ・接着剤などの付着を軽減します。
・釘が入っている材料も楽々切断できます。
・大きいサイズでも同じ価格設定です。
【用途】
・木材、アルミ、鉄等の切断、粗大ゴミなどの解体作業に。
【材質】
・台金:工具鋼
・チップ:超硬

(i)ご注意

  • ご使用には、機械の取扱い説明書・仕様書にそって正しくご使用ください。
  • ディスクグラインダーでは使用できません。チップソーカッターで使用できます。
  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • ご使用には、機械の取扱い説明書・仕様書にそって正しくご使用ください。

Loading...

TSMA-100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

万能型チップソーの型番TSMA-100のページです。
型番TSMA-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

万能型チップソー

万能型チップソー

    グローバルソー (アルミ専用)

    グローバルソー (アルミ専用)

      グローバルソー 万能刃

      グローバルソー 万能刃

        スカイカット (アルミ用)

        スカイカット (アルミ用)

          多種材切断用 万能刃 ARB

          多種材切断用 万能刃 ARB

            スーパーハイレグ2000

            スーパーハイレグ2000

              鉄板サイディング3000

              鉄板サイディング3000

                リフォームソー Φ100

                リフォームソー Φ100

                  板金職人(99440,99442,99443,99444)

                  板金職人(99440,99442,99443,99444)

                    スーパーオールマイティー (多種材料切断)

                    スーパーオールマイティー (多種材料切断)

                      キッチンパネルチップソー(キッチンパネル用)

                      キッチンパネルチップソー(キッチンパネル用)

                        リフォームソー スライド用

                        リフォームソー スライド用

                          グローバルソー (板金用)

                          グローバルソー (板金用)

                            メーカー トラスコ中山 モトユキ モトユキ ハウスビーエム モトユキ ハウスビーエム ハウスビーエム アイウッド アイウッド 山真製鋸 山真製鋸 アイウッド モトユキ
                            通常価格 1,685円 6,523円 4,600円 5,914円 5,200円 4,500円 5,155円 5,820円 5,148円 4,202円 7,010円 6,623円 6,630円
                            通常出荷日 2日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   5日目   5日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   1日目  
                            内径(mm) 20 - 20 - 20 - - 20 - 20 20 - 20
                            刃材質 超硬 - - - - - - - - - - - -
                            切断能力(アングル)(mm) 3 - - - - - - - - - - - -
                            切断能力(鉄板)(mm) 1.5 - - - - - - - - - - - -
                            材質(台金) 工具鋼 - - - - - - - - - - - -

                            万能型チップソーのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            チップソー
                            評価 4.0満足度:4.02021/03/26
                            木材、樹脂材の切断に使用しました。
                            切断面も特に悪くはなかったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            多種材料切断
                            評価 4.0満足度:4.02020/08/22
                            マキタCS553に取り付けて使用。
                            木材から樹脂、軽金属まで付け替えなしで使えるので便利です。
                            以前は他社製品を使ってましたがこちらの方が低コストなので助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TSMA-127
                            TSMA-147
                            TSMA-165
                            TSMA-190
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外径
                            (mm)
                            刃厚
                            (mm)
                            歯数(山数)
                            (P)
                            JANコード トラスココード 最高使用回転数(rpm) 重量
                            (g)
                            切断能力(木材)
                            (mm)

                            1,685円

                            ( 1,854円 )
                            2個 あり

                            2日目

                            1271.4424989999447309855-02131220011246

                            1,685円

                            ( 1,854円 )
                            2個 あり

                            2日目

                            1471.6524989999447316855-02141050018457

                            1,702円

                            ( 1,872円 )
                            2個 あり

                            2日目

                            1651.6524989999447323855-0215920021466

                            1,685円

                            ( 1,854円 )
                            2個 あり

                            2日目

                            1901.6524989999447330855-0216800028768

                            チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました