(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TSB-125
"石膏ボード用チップソー" TSB-100/125 チップソー

"石膏ボード用チップソー" TSB-100/125 TSB-125

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,430円
税込単価
2,673円

【特長】・HRA.93.5高硬度チップ採用により長切れを実現します・1.2mm...

詳細情報を確認する

  • 刃厚(mm):
    1.2
  • 内径(mm):
    20
  • 刃材質:
    超硬
  • 材質(台金):
    工具鋼

(i)ご注意

  • ご使用には、機械の取扱い説明書・仕様書にそって正しくご使用ください。
  • 提供不可:SDS、ミルシート
  • ご使用には、機械の取扱い説明書・仕様書にそって正しくご使用ください。

型番

TSB-125 解除

Loading...

TSB-125 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
外径(mm)
歯数(山数)(P)
JANコード
トラスココード
最高使用回転数(rpm)
切断能力(mm)
切断能力(mm)塩ビ
重量(g)
切断能力(硬質窯業サイディング)(mm)
切断能力(石こうボード)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSB-125

125
42
4989999447385
855-0221
12200
45
45
110
45
45

1個

2,430( 2,673円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・HRA.93.5高硬度チップ採用により長切れを実現します
・1.2mmの超薄刃設計でシャープに切断をします
・ハードボディータイプで強化石こうボード・ハードボードに対応しています
・オレンジフッ素コーティングにより切粉等の付着を軽減します
・独自の刃型でキレイな仕上がりを実現します
【用途】
・石こうボード、化粧石こうボード、ラスボード、ケイカル板、キッチンパネルなどの切断に

(i)ご注意

  • ご使用には、機械の取扱い説明書・仕様書にそって正しくご使用ください。
  • 提供不可:SDS、ミルシート
  • ご使用には、機械の取扱い説明書・仕様書にそって正しくご使用ください。

Loading...

TSB-125で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

"石膏ボード用チップソー" TSB-100/125の型番TSB-125のページです。
型番TSB-125に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

"石膏ボード用チップソー" TSB-100/125

"石膏ボード用チップソー" TSB-100/125

    チップソー“ブラックレーザー”

    チップソー“ブラックレーザー”

      万能型チップソー

      万能型チップソー

        木工用チップソー“V-BLADE”

        木工用チップソー“V-BLADE”

          チップソー "グローバルソー 黒鋭龍"(木工用) KRSシリーズ

          チップソー "グローバルソー 黒鋭龍"(木工用) KRSシリーズ

            “木工用チップソー”

            “木工用チップソー”

              丸ノコ用レーザースリットチップソー

              丸ノコ用レーザースリットチップソー

                ぼたん

                ぼたん

                  バクマ 集成材チップソー

                  バクマ 集成材チップソー

                    充電式マルノコ用チップソー

                    充電式マルノコ用チップソー

                      ゼットフラッシャー FAS(アルミ・板金用)

                      ゼットフラッシャー FAS(アルミ・板金用)

                        バクマ 集成材チップソー スライド用

                        バクマ 集成材チップソー スライド用

                          ガルバ板金チップソー (金属系サイディング用)

                          ガルバ板金チップソー (金属系サイディング用)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 モトユキ トラスコ中山 リョービ 富士製砥 バクマ工業 ハウスビーエム ロブテックス バクマ工業 山真製鋸
                            通常価格 2,430円 2,300円 1,685円 1,801円 4,100円 2,120円 4,200円 3,568円 5,000円 4,500円 6,570円 7,000円 5,730円
                            通常出荷日 2日目   1日目~   2日目   1日目~   1日目~   1日目   7日目   8日目   3日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   4日目~  
                            刃厚(mm) 1.2 - - - - 1.6 1.2 2 1.6 - - - 0.8
                            内径(mm) 20 20 20 20 - 20 20 20 20 20 - - 20
                            刃材質 超硬 超硬 超硬 超硬 - 超硬 - - - - - - -
                            材質(台金) 工具鋼 工具鋼 工具鋼 工具鋼 - 高炭素鋼 - - - - - - -

                            "石膏ボード用チップソー" TSB-100/125のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TSB-100
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外径
                            (mm)
                            歯数(山数)
                            (P)
                            JANコード トラスココード 最高使用回転数(rpm) 切断能力(mm) 切断能力(mm)塩ビ 重量
                            (g)
                            切断能力(硬質窯業サイディング)
                            (mm)
                            切断能力(石こうボード)
                            (mm)

                            2,430円

                            ( 2,673円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            100304989999447378855-0220152002727832727

                            チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました