(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TSA-255100
TRUSCO アルミカット チップソー

TRUSCO アルミカット TSA-255100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,819円 13,137円
税込単価
19,601円 14,451円

【特長】・高精度台金を使用し、粘りのあるチップで不安定な作業でもカケにくいチッ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

TSA-255100 解除

Loading...

TSA-255100 の仕様・寸法情報

商品情報

仕様

TSA-305100 【商品仕様】
・外径(mm):305
・切断能力(mm)アルミ:5
・刃厚(mm):2.4
・刃数:100
・最高使用回転数(rpm):4000
・JANコード:4989999496703
・トラスココード:837-0577
・質量:1013g
TSA-21680 【商品仕様】
・外径(mm):216
・切断能力(mm)アルミ:3
・刃厚(mm):2.2
・刃数:80
・最高使用回転数(rpm):5000
・JANコード:4989999496680
・トラスココード:837-0575
・質量:442g
TSA-255100 【商品仕様】
・外径(mm):255
・切断能力(mm)アルミ:5
・刃厚(mm):2.2
・刃数:100
・最高使用回転数(rpm):4000
・JANコード:4989999496697
・トラスココード:837-0576
・質量:626g
TSA-355100 【商品仕様】
・外径(mm):355
・切断能力(mm)アルミ:5
・刃厚(mm):2.4
・刃数:100
・最高使用回転数(rpm):3500
・JANコード:4989999496710
・トラスココード:837-0578
・質量:1375g
TSA-405120 【商品仕様】
・外径(mm):405
・切断能力(mm)アルミ:5
・刃厚(mm):2.6
・刃数:120
・最高使用回転数(rpm):3500
・JANコード:4989999496727
・トラスココード:837-0579
・質量:1973g

型番リスト

型番
仕様1
仕様2
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSA-255100

【商品仕様】・外径(mm):255・切断能力(mm)アルミ:5・刃厚(mm):2.2・刃数:100
【商品仕様】・最高使用回転数(rpm):4000・JANコード:4989999496697・トラスココード:837-0576・質量:626g
10

1個

17,819円

13,137

( 14,451円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高精度台金を使用し、粘りのあるチップで不安定な作業でもカケにくいチップソーです。
・長寿命で作業効率も高いプロ用チップソーです。
【用途】
・アルミサッシ、アルミサイディング等アルミ建材全般、非鉄金属(銅・真鍮・軽合金など)
【商品仕様】
・穴径(mm):25.4
・紙箱入。
【材質/仕上】
・台金:工具鋼
・チップ:超硬

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

TSA-255100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO アルミカットの型番TSA-255100のページです。
型番TSA-255100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO アルミカット

TRUSCO アルミカット

    アルミカット

    アルミカット

      モトユキ アルミ専用チップソー

      モトユキ アルミ専用チップソー

        アルミ用チップソー(スライドマルノコ用)

        アルミ用チップソー(スライドマルノコ用)

          アルミ用チップソー(金属切断用)

          アルミ用チップソー(金属切断用)

            チップソー “グローバルソー”(鉄筋用)

            チップソー “グローバルソー”(鉄筋用)

              ぼたん

              ぼたん

                アルミ用チップソー

                アルミ用チップソー

                  鉄筋用 チップソー FD

                  鉄筋用 チップソー FD

                    鉄&ステンレス兼用チップソー

                    鉄&ステンレス兼用チップソー

                      TRUSCO トクマルチップソー鉄専用 Φ305

                      TRUSCO トクマルチップソー鉄専用 Φ305

                        チップソー(高剛性タイプ)

                        チップソー(高剛性タイプ)

                          トメ切・集成材用

                          トメ切・集成材用

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 モトユキ アイウッド アイウッド モトユキ 富士製砥 アイウッド モトユキ ケンコウカイソク トラスコ中山 マキタ チップソージャパン
                            通常価格 10,788円 4,360円 9,246円 6,180円 6,420円 9,020円 3,568円 5,700円 9,560円 3,300円 10,081円 4,200円 14,796円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   1日目   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   5日目   1日目   3日目   3日目  

                            TRUSCO アルミカットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TSA-21680
                            TSA-305100
                            TSA-355100
                            TSA-405120
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?仕様1 仕様2

                            10,788円

                            ( 11,867円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10【商品仕様】・外径(mm):216・切断能力(mm)アルミ:3・刃厚(mm):2.2・刃数:80【商品仕様】・最高使用回転数(rpm):5000・JANコード:4989999496680・トラスココード:837-0575・質量:442g

                            17,593円

                            ( 19,352円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10【商品仕様】・外径(mm):305・切断能力(mm)アルミ:5・刃厚(mm):2.4・刃数:100【商品仕様】・最高使用回転数(rpm):4000・JANコード:4989999496703・トラスココード:837-0577・質量:1013g

                            22,550円

                            ( 24,805円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10【商品仕様】・外径(mm):355・切断能力(mm)アルミ:5・刃厚(mm):2.4・刃数:100【商品仕様】・最高使用回転数(rpm):3500・JANコード:4989999496710・トラスココード:837-0578・質量:1375g

                            23,505円

                            ( 25,856円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10【商品仕様】・外径(mm):405・切断能力(mm)アルミ:5・刃厚(mm):2.6・刃数:120【商品仕様】・最高使用回転数(rpm):3500・JANコード:4989999496727・トラスココード:837-0579・質量:1973g

                            チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました