(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エンジンカッター用ダイヤモンドブレード(乾式)

エンジンカッター用ダイヤモンドブレード(乾式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,640円
税込単価
12,804円

【特長】・鉄筋入りコンクリートやコンクリート構造物などの改修・補修に最適です・...

詳細情報を確認する

  • 主要切断材質:
    コンクリート・アスファルト / ブロック
  • 外径(mm):
    305
  • 刃厚(mm):
    2.8
  • 内径(mm):
    30.5
  • 乾式/湿式:
    乾式
  • 商品タイプ:
    本体
  • 刃幅(mm):
    7
  • JANコード:
    4989999437256
  • トラスココード:
    829-1368
  • チップ高さ(mm):
    7
  • 最高使用回転数(rpm):
    5000
  • 付属リング穴径(mm):
    25.4・22・20
  • 重量(g):
    1128
  • 材質1:
    台金:工具鋼(SKS-5)

(i)ご注意

  • 長時間連続での使用は避けてください。
  • 施行時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。

型番

TDCS-305 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

図面

TDCS-305

エンジンカッター用ダイヤモンドブレード(乾式) 図面

使用方法・使用事例

使用方法

エンジンカッター用ダイヤモンドブレード(乾式) 取扱説明書-1エンジンカッター用ダイヤモンドブレード(乾式) 取扱説明書-2

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TDCS-305

10

1個

11,640( 12,804円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉄筋入りコンクリートやコンクリート構造物などの改修・補修に最適です
・チップと基板の接合強度が高いレーザー溶接を使用しています
・熱に強く軽快な作業性で過酷な現場にも対応します
【用途】
・コンクリート・コンクリートパイル・鉄筋入りヒューム管・U字溝・ALC・ブロックなどの切断に

(i)ご注意

  • 長時間連続での使用は避けてください。
  • 施行時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。

Loading...

TDCS-305で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エンジンカッター用ダイヤモンドブレード(乾式)の型番TDCS-305のページです。
型番TDCS-305に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エンジンカッター用ダイヤモンドブレード(乾式)

エンジンカッター用ダイヤモンドブレード(乾式)

    ダイヤモンドカッター“シザース”(乾式)ブルー セグメントタイプ

    ダイヤモンドカッター“シザース”(乾式)ブルー セグメントタイプ

      ダイヤモンドカッター“シザース”(乾式)レッド ウェーブタイプ

      ダイヤモンドカッター“シザース”(乾式)レッド ウェーブタイプ

        TRUSCO ダイヤモンドカッター 200X2.2TX7WX25.4H ウェーブ

        TRUSCO ダイヤモンドカッター 200X2.2TX7WX25.4H ウェーブ

          TRUSCO ダイヤモンドカッター 180X2.2TX7WX25.4H セグメン

          TRUSCO ダイヤモンドカッター 180X2.2TX7WX25.4H セグメン

            TRUSCO ダイヤモンドカッター 180X2.2TX7WX25.4H ウェーブ

            TRUSCO ダイヤモンドカッター 180X2.2TX7WX25.4H ウェーブ

              TRUSCO ダイヤモンドカッター 150X2.2TX7WX25.4H セグメン

              TRUSCO ダイヤモンドカッター 150X2.2TX7WX25.4H セグメン

                TRUSCO ダイヤモンドカッター 125X2TX7WX22H ウェーブ

                TRUSCO ダイヤモンドカッター 125X2TX7WX22H ウェーブ

                  TRUSCO ダイヤモンドカッター 200X2.2TX7WX25.4H セグメン

                  TRUSCO ダイヤモンドカッター 200X2.2TX7WX25.4H セグメン

                    TRUSCO ダイヤモンドカッター 125X2TX7WX22H セグメント

                    TRUSCO ダイヤモンドカッター 125X2TX7WX22H セグメント

                      KIRIEMON

                      KIRIEMON

                        三京 DIA WORKER BLADE エンジンハンドカッター用

                        三京 DIA WORKER BLADE エンジンハンドカッター用

                          ドライカッター ダイヤモンドカッターシリーズ ウルトラウェーブ[乾式用ハイグレード]磁器タイル・瓦用

                          ドライカッター ダイヤモンドカッターシリーズ ウルトラウェーブ[乾式用ハイグレード]磁器タイル・瓦用

                            メーカー トラスコ中山 呉英製作所 呉英製作所 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 呉英製作所 三京ダイヤモンド工業 レヂトン
                            通常価格 11,640円 5,835円 5,835円 8,509円 7,835円 9,386円 7,054円 5,800円 8,640円 6,000円 7,202円 12,602円 7,348円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   7日目~   9日目   6日目  
                            主要切断材質 コンクリート・アスファルト / ブロック コンクリート・アスファルト / タイル コンクリート・アスファルト / タイル / 石材 コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ - - タイル
                            外径(mm) 305 - - 200 180 180 150 125 200 125 - - 105
                            刃厚(mm) 2.8 - 2 2.2 2.2 2.2 2.2 2 2.2 2 - - 1.2
                            内径(mm) 30.5 - - 25.4 25.4 25.4 25.4 22 25.4 22 - - 20
                            乾式/湿式 乾式 乾式 乾式 乾式 乾式 乾式 乾式 乾式 乾式 乾式 - - 乾式

                            エンジンカッター用ダイヤモンドブレード(乾式)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました