(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TDHS-180
ダイヤモンドカッター プロテクトタイプ(乾式)セグメントタイプ ダイヤモンドカッタープロテクトセグメント

ダイヤモンドカッター プロテクトタイプ(乾式)セグメントタイプ TDHS-180

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,951円
税込単価
9,846円

【特長】・プロテクトチップ採用により、切れ味がよく、長寿命タイプです。・深切り...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 保護メガネを必ずかけてご使用下さい。
  • 刃部、基板の割れ、欠け、傷等が無いことをご確認の上ご使用下さい。
  • 保護メガネを必ずかけてご使用下さい。刃部、基板の割れ、欠け、傷等が無いことをご確認の上ご使用下さい。

型番

TDHS-180 解除

Loading...

TDHS-180 の仕様・寸法情報

商品情報

図面

TDHS-105

ダイヤモンドカッター プロテクトタイプ(乾式)セグメントタイプ 図面

使用方法・使用事例

使用方法

ダイヤモンドカッター プロテクトタイプ(乾式)セグメントタイプ 取扱説明書-1ダイヤモンドカッター プロテクトタイプ(乾式)セグメントタイプ 取扱説明書-2ダイヤモンドカッター プロテクトタイプ(乾式)セグメントタイプ 取扱説明書-3ダイヤモンドカッター プロテクトタイプ(乾式)セグメントタイプ 取扱説明書-4

型番リスト

型番
外径(mm)
刃厚(mm)
内径(mm)
JANコード
トラスココード
最高使用回転数(rpm)
付属リング穴径(mm)
質量(g)
重量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TDHS-180

180
2.4
25.4
4989999843095
115-1137
8400
20・22
310.000
310
-

1個

8,951( 9,846円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・プロテクトチップ採用により、切れ味がよく、長寿命タイプです。
・深切り、直進性に優れています。
・セグメントタイプで、抵抗が軽いため素早く切断できます。
【用途】
・コンクリート・ブロック・レンガなどの切断に。
【材質】
・台金:工具鋼●チップ:ダイヤ砥粒他

(i)ご注意

  • 保護メガネを必ずかけてご使用下さい。
  • 刃部、基板の割れ、欠け、傷等が無いことをご確認の上ご使用下さい。
  • 保護メガネを必ずかけてご使用下さい。刃部、基板の割れ、欠け、傷等が無いことをご確認の上ご使用下さい。

Loading...

TDHS-180で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンドカッター プロテクトタイプ(乾式)セグメントタイプの型番TDHS-180のページです。
型番TDHS-180に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイヤモンドカッター プロテクトタイプ(乾式)セグメントタイプ

ダイヤモンドカッター プロテクトタイプ(乾式)セグメントタイプ

    ダイヤモンドカッター プロテクトタイプ(乾式)ウェーブタイプ

    ダイヤモンドカッター プロテクトタイプ(乾式)ウェーブタイプ

      ダイヤモンドカッター 石材用 SDWS-5

      ダイヤモンドカッター 石材用 SDWS-5

        RZプロテクトMARK2

        RZプロテクトMARK2

          ダイヤモンドカッター GTNDC-105

          ダイヤモンドカッター GTNDC-105

            ダイヤモンドカッター セグメント

            ダイヤモンドカッター セグメント

              ダイヤモンドカッター 道路切断用

              ダイヤモンドカッター 道路切断用

                ターボセグメント

                ターボセグメント

                  SEプロテクト MARK2

                  SEプロテクト MARK2

                    パワーレーザー

                    パワーレーザー

                      NEWターボセグメント

                      NEWターボセグメント

                        メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 SK-11 三京ダイヤモンド工業 ウィザ(旧:グレートツール) 理研ダイヤモンド工業 アイウッド アイウッド 三京ダイヤモンド工業 呉英製作所 アイウッド
                        通常価格 5,221円 3,447円 8,298円 7,543円 1,521円 3,120円 12,875円 6,623円 5,177円 14,017円 4,440円
                        通常出荷日 1日目~   1日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目   1日目~   9日目   6日目  
                        主要切断材質 コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ 石材 コンクリート・アスファルト コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ / タイル - コンクリート・アスファルト コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ / 石材 コンクリート・アスファルト コンクリート・アスファルト / レンガ / 石材 コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ / 石材
                        乾式/湿式 乾式 乾式 乾式 - 乾式 乾式 - - - - -
                        商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                        刃幅(mm) 8 8 - - - - - - - - -
                        ホイールタイプ セグメントタイプ ウェーブタイプ - - - - - - - - -

                        ダイヤモンドカッター プロテクトタイプ(乾式)セグメントタイプのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        TDHS-105
                        TDHS-125
                        TDHS-150
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        RoHS ?外径
                        (mm)
                        刃厚
                        (mm)
                        内径
                        (mm)
                        JANコード トラスココード 最高使用回転数(rpm) 付属リング穴径(mm) 質量(g) 重量
                        (g)

                        5,221円

                        ( 5,743円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        101052204989999446616836-692714500--85

                        6,863円

                        ( 7,549円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        -1252.220 ~ 224989999843071115-11351220020130.000130

                        7,768円

                        ( 8,545円 )
                        1個 あり

                        2日目

                        -1502.220 ~ 224989999843088115-11361010020200.000200

                        ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました