(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TDHW-180
ダイヤモンドカッター プロテクトタイプ(乾式)ウェーブタイプ ダイヤモンドカッタープロテクトウエーブ

ダイヤモンドカッター プロテクトタイプ(乾式)ウェーブタイプ TDHW-180

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,706円
税込単価
6,277円

【特長】・プロテクトチップ採用により、切れ味がよく、長寿命タイプです。・深切り...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 保護メガネを必ずかけてご使用下さい。
  • 刃部、基板の割れ、欠け、傷等が無いことをご確認の上ご使用下さい。
  • 保護メガネを必ずかけてご使用下さい。刃部、基板の割れ、欠け、傷等が無いことをご確認の上ご使用下さい。

型番

TDHW-180 解除

Loading...

TDHW-180 の仕様・寸法情報

商品情報

図面

TDHW-105

ダイヤモンドカッター プロテクトタイプ(乾式)ウェーブタイプ 図面

使用方法・使用事例

使用方法

ダイヤモンドカッター プロテクトタイプ(乾式)ウェーブタイプ 取扱説明書-1ダイヤモンドカッター プロテクトタイプ(乾式)ウェーブタイプ 取扱説明書-2ダイヤモンドカッター プロテクトタイプ(乾式)ウェーブタイプ 取扱説明書-3ダイヤモンドカッター プロテクトタイプ(乾式)ウェーブタイプ 取扱説明書-4

型番リスト

型番
外径(mm)
刃厚(mm)
内径(mm)
JANコード
トラスココード
最高使用回転数(rpm)
付属リング穴径(mm)
質量(g)
材質2
重量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TDHW-180

180
2.4
25.4
4989999843125
115-1140
8400
20・22
320.000
-
320
-

1個

5,706( 6,277円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・プロテクトチップ採用により、切れ味がよく、長寿命タイプです。
・深切り、直進性に優れています。
・ウェーブタイプで、切断面がきれいに仕上がります。
【用途】
・コンクリート・ブロック・レンガなどの切断に。
【材質】
・台金:工具鋼●チップ:ダイヤ砥粒他

(i)ご注意

  • 保護メガネを必ずかけてご使用下さい。
  • 刃部、基板の割れ、欠け、傷等が無いことをご確認の上ご使用下さい。
  • 保護メガネを必ずかけてご使用下さい。刃部、基板の割れ、欠け、傷等が無いことをご確認の上ご使用下さい。

Loading...

TDHW-180で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンドカッター プロテクトタイプ(乾式)ウェーブタイプの型番TDHW-180のページです。
型番TDHW-180に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイヤモンドカッター プロテクトタイプ(乾式)ウェーブタイプ

ダイヤモンドカッター プロテクトタイプ(乾式)ウェーブタイプ

    ダイヤモンドホイールRシリーズ 波形タイプ

    ダイヤモンドホイールRシリーズ 波形タイプ

      タイル用 ウェーブ

      タイル用 ウェーブ

        タイル&瓦用 ウェーブ

        タイル&瓦用 ウェーブ

          ダイヤモンドカッタースリーカッター瓦(乾式)

          ダイヤモンドカッタースリーカッター瓦(乾式)

            RZプロテクトMARK2

            RZプロテクトMARK2

              ダイヤモンドカッターRZプロテクトMarkⅡ(乾式)

              ダイヤモンドカッターRZプロテクトMarkⅡ(乾式)

                ダイヤモンドカッター プロテクトタイプ(乾式)セグメントタイプ

                ダイヤモンドカッター プロテクトタイプ(乾式)セグメントタイプ

                  ダイヤモンドホイール うす刃タイル名人

                  ダイヤモンドホイール うす刃タイル名人

                    KIRIEMON

                    KIRIEMON

                      ダイヤモンドカッター“ターボウェーブ”(乾式)

                      ダイヤモンドカッター“ターボウェーブ”(乾式)

                        メーカー トラスコ中山 トップ工業 理研ダイヤモンド工業 理研ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業 トラスコ中山 トップ工業 呉英製作所 アイウッド
                        通常価格 3,447円 4,300円 5,577円 5,070円 7,984円 6,819円 6,730円 5,221円 6,615円 7,202円 3,152円
                        通常出荷日 1日目~   4日目   4日目   4日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                        主要切断材質 コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ コンクリート・アスファルト / タイル タイル コンクリート・アスファルト / タイル タイル コンクリート・アスファルト コンクリート・アスファルト コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ タイル - -
                        乾式/湿式 乾式 乾式 乾式 乾式 乾式 - 乾式 乾式 乾式 - 乾式
                        商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                        刃幅(mm) 8 - - - - - - 8 - - -
                        ホイールタイプ ウェーブタイプ - - - - - - セグメントタイプ - - -

                        ダイヤモンドカッター プロテクトタイプ(乾式)ウェーブタイプのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        TDHW-105
                        TDHW-125
                        TDHW-150
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        RoHS ?外径
                        (mm)
                        刃厚
                        (mm)
                        内径
                        (mm)
                        JANコード トラスココード 最高使用回転数(rpm) 付属リング穴径(mm) 質量(g) 材質2 重量
                        (g)

                        3,447円

                        ( 3,792円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        10105224989999446623836-692814500---95

                        4,165円

                        ( 4,582円 )
                        1個 あり

                        2日目

                        -125220 ~ 224989999843101115-11381220020140.000-140

                        4,829円

                        ( 5,312円 )
                        1個 あり

                        2日目

                        -1502.220 ~ 224989999928396125-62471010020210.000●チップ:ダイヤ砥粒他210

                        ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました