(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO ダイヤモンドカッター 150X2.2TX7WX25.4H セグメン

TRUSCO ダイヤモンドカッター 150X2.2TX7WX25.4H セグメン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,054円
税込単価
7,759円

【特長】・鉄筋コンクリートおよびコンクリート構造物などの改修・補修に最適です。...

詳細情報を確認する

型番

TDCS-150 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TDCS-150

10

1個

7,054( 7,759円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉄筋コンクリートおよびコンクリート構造物などの改修・補修に最適です。
・良好な切れ味が持続します。
・セグメントタイプで、抵抗が軽いため素早く切断できます。
【用途】
・硬質コンクリート、スレート、レンガ、ブロックなどの切断に。
【商品仕様】
・外径(mm):150
・チップ高さ(mm):7
・刃厚(mm):2.2
・穴径(mm):25.4
・最高使用回転数(rpm):10100
・付属リング穴径(mm):20・22
・形状:セグメントタイプ
・乾式
・JANコード:4989999494976
・トラスココード:836-8054
・質量:190g
【材質/仕上】
・台金:工具鋼(SK-5)
・チップ:ダイヤ砥粒他

Loading...

TDCS-150で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO ダイヤモンドカッター 150X2.2TX7WX25.4H セグメンの型番TDCS-150のページです。
型番TDCS-150に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO ダイヤモンドカッター 150X2.2TX7WX25.4H セグメン

TRUSCO ダイヤモンドカッター 150X2.2TX7WX25.4H セグメン

    TRUSCO ダイヤモンドカッター 180X2.2TX7WX25.4H セグメン

    TRUSCO ダイヤモンドカッター 180X2.2TX7WX25.4H セグメン

      TRUSCO ダイヤモンドカッター 180X2.2TX7WX25.4H ウェーブ

      TRUSCO ダイヤモンドカッター 180X2.2TX7WX25.4H ウェーブ

        TRUSCO ダイヤモンドカッター 125X2TX7WX22H セグメント

        TRUSCO ダイヤモンドカッター 125X2TX7WX22H セグメント

          TRUSCO ダイヤモンドカッター 200X2.2TX7WX25.4H セグメン

          TRUSCO ダイヤモンドカッター 200X2.2TX7WX25.4H セグメン

            TRUSCO ダイヤモンドカッター 200X2.2TX7WX25.4H ウェーブ

            TRUSCO ダイヤモンドカッター 200X2.2TX7WX25.4H ウェーブ

              TRUSCO ダイヤモンドカッター 125X2TX7WX22H ウェーブ

              TRUSCO ダイヤモンドカッター 125X2TX7WX22H ウェーブ

                三京 スパット PZ(最大切り込み深さ95mm)

                三京 スパット PZ(最大切り込み深さ95mm)

                  三京 DIA WORKER BLADE エンジンハンドカッター用

                  三京 DIA WORKER BLADE エンジンハンドカッター用

                    三京 スパット PZ(最大切り込み深さ100mm)

                    三京 スパット PZ(最大切り込み深さ100mm)

                      三京 スパット PZ(最大切り込み深さ125mm)

                      三京 スパット PZ(最大切り込み深さ125mm)

                        三京 スパット PZ(最大切り込み深さ50,60mm)

                        三京 スパット PZ(最大切り込み深さ50,60mm)

                          TRUSCO 溶着ダイヤモンドカッター マルチタイプ 105mm

                          TRUSCO 溶着ダイヤモンドカッター マルチタイプ 105mm

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 三京ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業 トラスコ中山
                            通常価格 7,054円 7,835円 9,386円 6,000円 8,640円 8,509円 5,800円 26,449円 12,602円 33,840円 41,163円 12,513円 9,239円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   9日目   1日目   9日目   1日目   2日目  
                            主要切断材質 コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ 石材 / プラスチック(FRP、塩ビ等) - 石材 / プラスチック(FRP、塩ビ等) 石材 / プラスチック(FRP、塩ビ等) - タイル / プラスチック(FRP、塩ビ等) / サイディング
                            外径(mm) 150 180 180 125 200 200 125 250 - 305 355 - 105
                            刃厚(mm) 2.2 2.2 2.2 2 2.2 2.2 2 2.4 - 2.6 2.8 - 2.1
                            内径(mm) 25.4 25.4 25.4 22 25.4 25.4 22 25.4 - 25.4 25.4 - 20
                            乾式/湿式 乾式 乾式 乾式 乾式 乾式 乾式 乾式 乾式 - 乾式 乾式 - 乾式

                            TRUSCO ダイヤモンドカッター 150X2.2TX7WX25.4H セグメンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました