(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ES-355R
切断砥石 エコシャープカットR セツダントイシ

切断砥石 エコシャープカットR ES-355R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
884円 637円
税込単価
972円 701円

強靭でシャープな切れ味の切断砥石【特長】両面クロス補強で安全性を高め優れた切れ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 最高使用回転数を超えて使用しないでください。保護メガネ、保護手袋、防塵マスク、安全帽等の保護具類を必ず装着し、作業の妨げにならない服装で作業を行ってください。

型番

ES-355R 解除

Loading...

ES-355R の仕様・寸法情報

型番
外径(mm)
厚さ(mm)
JANコード
トラスココード
最高使用回転数
重量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ES-355R

355
3
4989999513714
859-0642
3850rpm
670
10

25個

884円

637

( 701円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

強靭でシャープな切れ味の切断砥石
【特長】
両面クロス補強で安全性を高め優れた切れ味を発揮。
【用途】
鉄、ステンレスなどの切断に最適です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 最高使用回転数を超えて使用しないでください。保護メガネ、保護手袋、防塵マスク、安全帽等の保護具類を必ず装着し、作業の妨げにならない服装で作業を行ってください。

商品情報

仕様

ES-355R強靭でシャープな切れ味の切断砥石 エコシャープカットR。
【特長】
・両面クロス補強で安全性を高め優れた切れ味を発揮。
・使用工具:ディスクグラインダー(ES-105R、ES-180R)および砥石切断機。
・砥材:A/粒度:#36/硬度:R。
・寸法は、外径:355mm/刃厚:3.0mm/穴径:25.4mm。
・最高使用回転数は3,850rpm。
・製造国は中国。
・質量/質量単位は670g。
【用途】
・鉄、ステンレスなどの切断に利用。
ES-305R強靭でシャープな切れ味の切断砥石。
【特長】
・両面クロス補強で安全性を高め優れた切れ味を発揮。
【用途】
・鉄、ステンレスなどの切断に最適。

切断砥石 エコシャープカットR 355×3.0×25.4mmの仕様

切断砥石 エコシャープカットRの製品イメージ

切断砥石 エコシャープカットRの製品イメージ

  • ※ イメージ画像はエコシャープカットRシリーズの代表画像です。

注意・禁止事項

  • ※ 最高使用回転数を超えて使用しないでください。
  • ※ 保護メガネ、保護手袋、防塵マスク、安全帽等の保護具類を必ず装着し、作業の妨げにならない服装で作業を行ってください。

切断砥石の特長

  • 砥石は主に砥粒、結合剤、気孔の3つの要素で作成。
  • 次々と新しい砥粒が出て、切れ味を継続。
  • ※ 使用中に刃先の減った砥粒は、絶えず新しい刃を出していきます。
切断砥石の特長イメージ画像

切断砥石の特長イメージ画像

  • 砥粒:加工物(工作物)を削る刃物に相当。
  • 結合剤:砥粒を保持するボンドに相当。
  • 気孔:切りくずを取り除くためのすき間に相当。
  • ※ 製造ロットにより色合いに多少の差異があります。

人造研削材の種類/区分

A(褐色アルミナ研削材)一般鋼材・鋳鉄・ステンレス鋼・炭素鋼などの金属
WA(白色アルミナ研削材)
AZ(アルミナジルコニア研削材)
C(黒色炭化けい素研削材)耐火物・石材などの非金属
GC(緑色炭化けい素研削材)

粒度

粒度の目安

粒度の目安

  • 粗目になるほど研削速度は速く、砥石消耗度は少ない傾向。
  • 細目になるほど切断面はきれいで、バリが少ない傾向。

硬度

硬度の目安

硬度の目安

  • アルファベットがZに近づくほど砥石は硬くなる。
  • 硬すぎると目つぶれ/目詰まりになる傾向が高くなる。

注意・禁止事項

  • ※ 砥石の条件(硬めか軟らかめか)を確認してください。
  • ※ 切断材料の材質を確認してください。
  • ※ 切断材料の形状を確認してください。
  • ※ モーター馬力(kW)を確認してください。
  • ※ 砥石回転速度(RPM)を確認してください。

切断砥石 エコシャープカットR 305×2.8×25.4mmの仕様

切断砥石 エコシャープカットR 305×2.8×25.4mmの製品イメージ

切断砥石 エコシャープカットR 305×2.8×25.4mmの製品イメージ

  • ※ イメージ画像はエコシャープカットRシリーズの代表画像です。

製品仕様

  • 砥材:A
  • 粒度:#36
  • 硬度:R
  • 外径:305mm
  • 刃厚:2.8mm
  • 穴径:25.4mm
  • 最高使用回転数:4,490rpm
  • 製造国:中国
  • 使用工具:ディスクグラインダー(ES-105R、ES-180R)および砥石切断機
  • 質量:470g

注意・禁止事項

  • ※ 最高使用回転数を超えて使用しないでください。
  • ※ 保護メガネ、保護手袋、防塵マスク、安全帽等の保護具類を必らず装着し、作業の妨げにならない服装で作業を行ってください。

切断砥石

特長

  • 砥石は主に砥粒、結合剤、気孔の3つの要素で作られている。使用中に刃先の減った砥粒は、絶えず新しい刃を出す。次々と新しい砥粒が出て、切れ味を継続する。(自生作用)
型番の見方

型番の見方

人造研削材の種類・区分

A(褐色アルミナ研削材)一般鋼材・鋳鉄・ステンレス鋼・炭素鋼などの金属
WA(白色アルミナ研削材)
AZ(アルミナジルコニア研削材)
C(黒色炭化けい素研削材)耐火物・石材などの非金属
GC(緑色炭化けい素研削材)

Loading...

ES-355Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

切断砥石 エコシャープカットRの型番ES-355Rのページです。
型番ES-355Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

切断砥石 エコシャープカットR

切断砥石 エコシャープカットR

    ミニモ 砥石ブレード A/WA φ150 (10枚入)

    ミニモ 砥石ブレード A/WA φ150 (10枚入)

      カッティング砥石(WA)

      カッティング砥石(WA)

        小径サイズ切断砥石 ステンレス用

        小径サイズ切断砥石 ステンレス用

          エンジンカッターコマンドー 金属用

          エンジンカッターコマンドー 金属用

            メーカー トラスコ中山 ミニター ミニター レヂトン レヂトン
            通常価格 607円 9,149円 4,196円 3,520円 10,083円
            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   4日目   14日目  
            商品タイプ ストレート型 - - ストレート型 ストレート型
            被削材 一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 - - ステンレス鋼 ステンレス鋼
            穴径(mm) 25.4 - 1.8 - -
            砥粒 A - WA WA A
            粒度(#) 36 - - 36 30

            切断砥石 エコシャープカットRのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            ES-305R
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            RoHS ?外径
            (mm)
            厚さ
            (mm)
            JANコード トラスココード 最高使用回転数 重量
            (g)

            607円

            ( 668円 )
            25個 あり

            1日目

            103052.84989999513707859-06414490rpm470

            切断砥石カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました