(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

切断砥石 エコシャープカットR 180×2.0×22.0mm

切断砥石 エコシャープカットR 180×2.0×22.0mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
527円
税込単価
580円

強靭でシャープな切れ味の切断砥石。【特長】・両面クロス補強で安全性を高め優れた...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ストレート型
  • 被削材:
    一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄
  • 外径(mm):
    180
  • 厚さ(mm):
    2
  • 穴径(mm):
    22
  • 砥粒:
    A
  • 粒度(#):
    46
  • 硬度:
    R
  • 適合機種:
    ディスクグラインダー、砥石切断機
  • JANコード:
    4989999513684
  • トラスココード:
    859-0640
  • 最高使用回転数:
    7600rpm
  • 重量(g):
    117

(i)ご注意

  • 最高使用回転数を超えて使用しないでください。保護メガネ、保護手袋、防塵マスク、安全帽等の保護具類を必ず装着し、作業の妨げにならない服装で作業を行ってください。

型番

ES-180R 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ES-180R

10

10個

527( 580円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

強靭でシャープな切れ味の切断砥石。
【特長】
・両面クロス補強で安全性を高め優れた切れ味を発揮する。
【用途】
・鉄、ステンレスなどの切断に最適。

(i)ご注意

  • 最高使用回転数を超えて使用しないでください。保護メガネ、保護手袋、防塵マスク、安全帽等の保護具類を必ず装着し、作業の妨げにならない服装で作業を行ってください。

商品情報

切断砥石 エコシャープカットR 180×2.0×22.0mmの仕様

切断砥石 エコシャープカットR 180×2.0×22.0mmの製品イメージ

切断砥石 エコシャープカットR 180×2.0×22.0mmの製品イメージ

製品仕様

  • 砥材:A
  • 粒度:#46
  • 硬度:R
  • 外径:180mm
  • 刃厚:2.0mm
  • 穴径:22.0mm
  • 最高使用回転数:7,600rpm
  • 製造国:日本
  • 使用工具:ディスクグラインダー(ES-105R、ES-180R)および砥石切断機
  • 質量:117g

注意・禁止事項

  • ※ 最高使用回転数を超えて使用しないでください。
  • ※ 保護メガネ、保護手袋、防塵マスク、安全帽等の保護具類を必ず装着し、作業の妨げにならない服装で作業を行ってください。

切断砥石

高速切断機に取り付け、鋼材、鋳鉄、ステンレス鋼の切断を行う工具。

高速切断機に取り付け、鋼材、鋳鉄、ステンレス鋼の切断を行う工具。

特長

  • 砥石は主に砥粒、結合剤、気孔の3つの要素で作られている。
  • 使用中に刃先の減った砥粒は、絶えず新しい刃を出していく。
  • 次々と新しい砥粒が出て、切れ味を継続させる。(自生作用)

Loading...

ES-180Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

切断砥石 エコシャープカットR 180×2.0×22.0mmの型番ES-180Rのページです。
型番ES-180Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

切断砥石 エコシャープカットR 180×2.0×22.0mm

切断砥石 エコシャープカットR 180×2.0×22.0mm

    切断砥石 エコシャープカットR  105×0.8× 15.0mm

    切断砥石 エコシャープカットR 105×0.8× 15.0mm

      切断砥石"ツインザー"

      切断砥石"ツインザー"

        スーパー雷鳥0.8・1.6

        スーパー雷鳥0.8・1.6

          切断砥石"スーパーツインザー"

          切断砥石"スーパーツインザー"

            切断砥石"トクマルカット"エコノミータイプ

            切断砥石"トクマルカット"エコノミータイプ

              ステンレス・金属用 (両面補強) エクストラワン

              ステンレス・金属用 (両面補強) エクストラワン

                ハイブリッド355

                ハイブリッド355

                  ノートン メガワン

                  ノートン メガワン

                    メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トーケン 富士製砥 トーケン トラスコ中山 レヂトン レヂトン サンゴバン
                    通常価格 527円 267円 1,515円 412円 549円 210円 2,207円 9,427円 7,073円
                    通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   3日目  
                    商品タイプ ストレート型 ストレート型 ストレート型 ストレート型 ストレート型 ストレート型 ストレート型 ストレート型 ストレート型
                    被削材 一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 一般鋼 一般鋼 / ステンレス鋼 一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム 一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム ステンレス鋼 一般鋼 / ステンレス鋼 一般鋼 / ステンレス鋼
                    外径(mm) 180 105 - 105 105 105 105 355 -
                    厚さ(mm) 2 0.8 - - 2.2 1 1 2.8 -
                    穴径(mm) 22 15 25.4 15 15 15 15 25.4 -

                    切断砥石 エコシャープカットR 180×2.0×22.0mmのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    切断砥石カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました