(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

切断砥石 エコシャープカットR 105×0.8× 15.0mm

切断砥石 エコシャープカットR  105×0.8× 15.0mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
267円
税込単価
294円

強靭でシャープな切れ味の切断砥石。【特長】・両面クロス補強で安全性を高め優れた...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ストレート型
  • 被削材:
    一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄
  • 外径(mm):
    105
  • 厚さ(mm):
    0.8
  • 穴径(mm):
    15
  • 砥粒:
    SA
  • 粒度(#):
    60
  • 硬度:
    S
  • 適合機種:
    ディスクグラインダー、砥石切断機
  • JANコード:
    4989999513677
  • トラスココード:
    859-0639
  • 最高使用回転数:
    14400rpm
  • 重量(g):
    25

(i)ご注意

  • 最高使用回転数を超えて使用しないでください。保護メガネ、保護手袋、防塵マスク、安全帽等の保護具類を必らず装着し、作業の妨げにならない服装で作業を行ってください。

型番

ES-105R 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ES-105R

10

10個

267( 294円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

強靭でシャープな切れ味の切断砥石。
【特長】
・両面クロス補強で安全性を高め優れた切れ味を発揮。
【用途】
・鉄、ステンレスなどの切断に最適。

(i)ご注意

  • 最高使用回転数を超えて使用しないでください。保護メガネ、保護手袋、防塵マスク、安全帽等の保護具類を必らず装着し、作業の妨げにならない服装で作業を行ってください。

商品情報

切断砥石 エコシャープカットR 105×0.8×15.0mmの仕様

切断砥石 エコシャープカットR 105×0.8×15.0mmの製品イメージ

切断砥石 エコシャープカットR 105×0.8×15.0mmの製品イメージ

製品仕様

  • 砥材:SA
  • 粒度:#60
  • 硬度:S
  • 外径:105mm
  • 刃厚:0.8mm
  • 穴径:15.0mm
  • 最高使用回転数:14,400rpm
  • 製造国:日本
  • 使用工具:ディスクグラインダー(ES-105R、ES-180R)および砥石切断機
  • 質量:25g

注意・禁止事項

  • ※ 最高使用回転数を超えて使用しないでください。
  • ※ 保護メガネ、保護手袋、防塵マスク、安全帽等の保護具類を必ず装着し、作業の妨げにならない服装で作業を行ってください。

切断砥石

高速切断機に取り付け、鋼材、鋳鉄、ステンレス鋼の切断を行う工具。

高速切断機に取り付け、鋼材、鋳鉄、ステンレス鋼の切断を行う工具。

特長

  • 砥石は主に砥粒、結合剤、気孔の3つの要素で作られている。
  • 使用中に刃先の減った砥粒は、絶えず新しい刃を出していく。
  • 次々と新しい砥粒が出て、切れ味を継続させる。(自生作用)

Loading...

ES-105Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

切断砥石 エコシャープカットR 105×0.8× 15.0mmの型番ES-105Rのページです。
型番ES-105Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

切断砥石 エコシャープカットR  105×0.8× 15.0mm

切断砥石 エコシャープカットR 105×0.8× 15.0mm

    切断砥石 エコシャープカットR 180×2.0×22.0mm

    切断砥石 エコシャープカットR 180×2.0×22.0mm

      切断砥石"ツインザー"

      切断砥石"ツインザー"

        ステンレス・金属用 (両面補強) エクストラワン

        ステンレス・金属用 (両面補強) エクストラワン

          スーパービッグ 切断砥石

          スーパービッグ 切断砥石

            ラフサイドタイプ切断砥石"剣豪"

            ラフサイドタイプ切断砥石"剣豪"

              切断砥石"スーパーマムシ"

              切断砥石"スーパーマムシ"

                切断砥石"ツインザー"_金属用

                切断砥石"ツインザー"_金属用

                  切断砥石"小次郎"

                  切断砥石"小次郎"

                    ディスクグラインダー用切断砥石(105mm両面補強タイプ)

                    ディスクグラインダー用切断砥石(105mm両面補強タイプ)

                      カッティング砥石 CU

                      カッティング砥石 CU

                        メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トーケン レヂトン ノリタケ トーケン TJMデザインタジマツール トーケン トーケン ボッシュ 柳瀬
                        通常価格 267円 527円 1,515円 2,207円 1,080円 1,370円 535円 396円 686円 4,400円 672円
                        通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目~  
                        商品タイプ ストレート型 ストレート型 ストレート型 ストレート型 ストレート型 ストレート型 ストレート型 ストレート型 ストレート型 ストレート型 -
                        被削材 一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 一般鋼 ステンレス鋼 一般鋼 / ステンレス鋼 一般鋼 / ステンレス鋼 ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム ステンレス鋼 / 鋳鉄 -
                        外径(mm) 105 180 - 105 - - - 105 105 105 -
                        厚さ(mm) 0.8 2 - 1 - - - 2.2 1.6 1 -
                        穴径(mm) 15 22 25.4 15 25.4 25.4 - 15 15 15 -

                        切断砥石 エコシャープカットR 105×0.8× 15.0mmのレビュー

                        評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                        切断用
                        評価 5.0満足度:5.02023/04/17
                        鋼材の切断のために購入しました。リピート品なので使用上の不満などありません。普通に使えています。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        切断砥石カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました