(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

溶接用ケブラー(R)糸 高耐久5本指手袋

溶接用ケブラー(R)糸 高耐久5本指手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,530円
税込単価
3,883円

【特長】・縫製に難燃性のケブラー[[R下]]糸を使用し、スパッタでの糸切れのリ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    溶接用保護具
  • 材質:
    牛床革
  • サイズ:
    フリー
  • JANコード:
    4989999446920
  • トラスココード:
    837-1262
  • 質量(g):
    300
  • 材質1:
    牛床革、ケブラー(R)糸
  • 厚さ(mm):
    1.4(±0.1)
  • 全長(cm):
    33.0
  • 詳細タイプ:
    5本指
  • 手のひら周り(cm):
    26.0
  • 中指長さ(cm):
    8.5
  • 色:
    グレー

型番

KEVY-T5 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KEVY-T5

10

1個

3,530( 3,883円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・縫製に難燃性のケブラー[[R下]]糸を使用し、スパッタでの糸切れのリスク低減します。
・磨耗しやすい手のひら部に革補強付です。
・裏綿付で汗を吸収し、はめ心地が抜群です。
【用途】
・溶接、溶断作業に。
【材質】
・牛床革●ケブラー[[R下]]糸

商品情報

図面

KEVY-T5

溶接用ケブラー(R)糸 高耐久5本指手袋 図面

Loading...

KEVY-T5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

溶接用ケブラー(R)糸 高耐久5本指手袋の型番KEVY-T5のページです。
型番KEVY-T5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

溶接用ケブラー(R)糸 高耐久5本指手袋

溶接用ケブラー(R)糸 高耐久5本指手袋

    溶接用ケブラー(R)糸使用 高耐久5本指手袋左手のみ

    溶接用ケブラー(R)糸使用 高耐久5本指手袋左手のみ

      溶接用ケブラー(R)糸使用 高耐久3本指手袋左手のみ

      溶接用ケブラー(R)糸使用 高耐久3本指手袋左手のみ

        溶接用ケブラー(R)糸 高耐久3本指手袋

        溶接用ケブラー(R)糸 高耐久3本指手袋

          溶接用オイル加工革5本指手袋

          溶接用オイル加工革5本指手袋

            アルゴン溶接用手袋 5本指

            アルゴン溶接用手袋 5本指

              両面牛床革手袋“No.7”(2本指)

              両面牛床革手袋“No.7”(2本指)

                溶接用手袋“122AP”

                溶接用手袋“122AP”

                  両面使える皮手袋 No.8床両面3指

                  両面使える皮手袋 No.8床両面3指

                    溶接用3本指手袋 牛床革

                    溶接用3本指手袋 牛床革

                      溶接用手袋“120AP”

                      溶接用手袋“120AP”

                        シモン アルゴン溶接手袋 123アルゴン黄

                        シモン アルゴン溶接手袋 123アルゴン黄

                          アルゴン溶接用手袋

                          アルゴン溶接用手袋

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 富士グローブ シモン 富士グローブ トラスコ中山 シモン シモン シモン
                            通常価格 3,530円 1,880円 1,140円 2,820円 3,120円 3,410円 1,690円 3,799円 1,727円 1,890円 3,072円 3,671円 3,398円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 溶接用保護具 溶接用保護具 溶接用保護具 溶接用保護具 溶接用保護具 溶接用保護具 溶接用保護具 溶接用保護具 溶接用保護具 溶接用保護具 溶接用保護具 - 溶接用保護具
                            材質 牛床革 牛床革 牛床革 牛床革 牛床革 牛床革 牛床革 牛床革 牛床革 牛床革 牛床革 - 牛床革
                            サイズ フリー フリー フリー フリー フリー フリー - - - - - - -
                            JANコード 4989999446920 4989999446937 4989999446913 4989999446906 4989999446944 4989999458534 - - - - - - -
                            トラスココード 837-1262 837-1263 837-1261 837-1260 837-1264 856-3402 - - - 253-8431 - - -

                            溶接用ケブラー(R)糸 高耐久5本指手袋のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            溶接用保護具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました