(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

溶接用ケブラー(R)糸使用 高耐久5本指手袋左手のみ

溶接用ケブラー(R)糸使用 高耐久5本指手袋左手のみ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,880円
税込単価
2,068円

【特長】・消耗が早い左手のみの販売です。・縫製に難燃性のケブラー[[R下]]糸...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    溶接用保護具
  • 材質:
    牛床革
  • サイズ:
    フリー
  • JANコード:
    4989999446937
  • トラスココード:
    837-1263
  • 質量(g):
    150.000
  • 材質1:
    牛床革、ケブラー(R)糸
  • 厚さ(mm):
    1.4(±0.1)
  • 全長(cm):
    33.0
  • 詳細タイプ:
    5本指
  • 手のひら周り(cm):
    26.0
  • 中指長さ(cm):
    8.5
  • 色:
    グレー

型番

KEVY-T5-LT 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ溶接用保護具材質牛床革
サイズフリーJANコード4989999446937
トラスココード837-1263質量(g)150.000
材質1牛床革、ケブラー(R)糸厚さ(mm)1.4(±0.1)
全長(cm)33.0詳細タイプ5本指
手のひら周り(cm)26.0中指長さ(cm)8.5
グレーRoHS ?10
型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KEVY-T5-LT

10

1個

1,880( 2,068円 )

1日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・消耗が早い左手のみの販売です。
・縫製に難燃性のケブラー[[R下]]糸を使用し、スパッタでの糸切れのリスク低減します。
・磨耗しやすい手のひら部に革補強付です。
・裏綿付で汗を吸収し、はめ心地が抜群です。
【用途】
・溶接、溶断作業に。
【材質】
・牛床革●ケブラー[[R下]]糸

商品情報

図面

KEVY-T5-LT

溶接用ケブラー(R)糸使用 高耐久5本指手袋左手のみ 図面

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

溶接用ケブラー(R)糸使用 高耐久5本指手袋左手のみの型番KEVY-T5-LTのページです。
型番KEVY-T5-LTに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

溶接用ケブラー(R)糸使用 高耐久5本指手袋左手のみ

溶接用ケブラー(R)糸使用 高耐久5本指手袋左手のみ

    溶接用ケブラー(R)糸使用 高耐久3本指手袋左手のみ

    溶接用ケブラー(R)糸使用 高耐久3本指手袋左手のみ

      溶接用ケブラー(R)糸 高耐久5本指手袋

      溶接用ケブラー(R)糸 高耐久5本指手袋

        アルゴン溶接用手袋 5本指

        アルゴン溶接用手袋 5本指

          牛床革手袋 内縫い

          牛床革手袋 内縫い

            溶接用3本指手袋,用途:溶接・プレス作業

            溶接用3本指手袋,用途:溶接・プレス作業

              溶接用ケブラー(R)糸 高耐久3本指手袋

              溶接用ケブラー(R)糸 高耐久3本指手袋

                富士グローブ 帆布胸当前掛 大

                富士グローブ 帆布胸当前掛 大

                  牛床革溶接棒入れ袋

                  牛床革溶接棒入れ袋

                    溶接用厚手手袋

                    溶接用厚手手袋

                      パイク製保護具 頭巾

                      パイク製保護具 頭巾

                        両面使える皮手袋 No.8床両面3指

                        両面使える皮手袋 No.8床両面3指

                          富士グローブ 皮製 ゴム式足カバー

                          富士グローブ 皮製 ゴム式足カバー

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 シモン 富士グローブ トラスコ中山 富士グローブ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 富士グローブ 富士グローブ
                            通常価格 1,880円 1,140円 3,530円 3,410円 1,420円 1,602円 2,820円 2,404円 1,780円 3,220円 10,735円 1,727円 5,748円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   2日目  
                            商品タイプ 溶接用保護具 溶接用保護具 溶接用保護具 溶接用保護具 溶接用保護具 溶接用保護具 溶接用保護具 溶接用保護具 溶接用保護具 溶接用保護具 溶接用保護具 溶接用保護具 溶接用保護具
                            材質 牛床革 牛床革 牛床革 牛床革 牛床革 牛床革 牛床革 帆布 牛床革 牛床革 - 牛床革 牛床革
                            サイズ フリー フリー フリー フリー - - フリー - - - フリー - -
                            JANコード 4989999446937 4989999446913 4989999446920 4989999458534 - - 4989999446906 - - - 4989999354805 - -
                            トラスココード 837-1263 837-1261 837-1262 856-3402 - - 837-1260 - 253-8482 253-8440 484-2804 - -

                            溶接用ケブラー(R)糸使用 高耐久5本指手袋左手のみのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            溶接用保護具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト