(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スワン No.48溶接面

スワン No.48溶接面

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,646円
税込単価
6,211円

【特長】・遮光プレート、液晶カセット取付可能です。【用途】・溶接作業用。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    溶接面
  • 材質:
    ナイロン
  • 用途:
    溶断作業
  • 面体寸法 縦(mm):
    93
  • 面体寸法 横(mm):
    45
  • JANコード:
    4984013942747
  • トラスココード:
    836-5847
  • 質量(g):
    450.000
  • 材質1:
    耐衝撃性ナイロン
  • 適合遮光プレート:
    105×50mm(別売)

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.48

1個

5,646( 6,211円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・遮光プレート、液晶カセット取付可能です。
【用途】
・溶接作業用。

カタログ

 

NO.48で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スワン No.48溶接面の型番NO.48のページです。
型番NO.48に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スワン No.48溶接面

スワン No.48溶接面

    溶接面用プレート 拡大プレート

    溶接面用プレート 拡大プレート

      スピードグラス™ 9100用ヘッドバンドセット ヘッドバンド

      スピードグラス™ 9100用ヘッドバンドセット ヘッドバンド

        溶接用かぶり面(液晶式)ヘッドバンドー式

        溶接用かぶり面(液晶式)ヘッドバンドー式

          スピードグラス™100V・SL用ヘッドバンドセット ヘッドバンド取付具

          スピードグラス™100V・SL用ヘッドバンドセット ヘッドバンド取付具

            レーザー保護ゴーグル エキシマ YL-130

            レーザー保護ゴーグル エキシマ YL-130

              スピードグラス™ 9100用ヘッドバンドセット ヘッドバンド取り付け具

              スピードグラス™ 9100用ヘッドバンドセット ヘッドバンド取り付け具

                一眼型遮光グラス プラスチック#3

                一眼型遮光グラス プラスチック#3

                  レーザー保護ゴーグル ヤグ YL-130

                  レーザー保護ゴーグル ヤグ YL-130

                    スピードグラス™100V・SL用ヘッドバンドセット スウェットバンド

                    スピードグラス™100V・SL用ヘッドバンドセット スウェットバンド

                      スピードグラス(TM)保護プレート

                      スピードグラス(TM)保護プレート

                        一眼型遮光グラス(オーバーグラス)

                        一眼型遮光グラス(オーバーグラス)

                          樹脂蝶番タイプヘルメット取付用防災面

                          樹脂蝶番タイプヘルメット取付用防災面

                            メーカー 山本光学 日本光器製作所 スリーエムジャパン トラスコ中山 スリーエムジャパン 山本光学 スリーエムジャパン トラスコ中山 山本光学 スリーエムジャパン スリーエムジャパン トラスコ中山 スター電器製造
                            通常価格 5,646円 1,440円 5,947円 5,760円 1,684円 30,000円 1,991円 4,180円 40,000円 1,063円 1,798円 3,290円 5,420円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   7日目   1日目   1日目   7日目   1日目   1日目~   1日目   4日目  
                            商品タイプ 溶接面 溶接面用プレート その他 溶接面(液晶式) その他 - その他 遮光メガネ - その他 溶接面用プレート 遮光メガネ その他
                            材質 ナイロン ポリカーボネート - - - - - - - - ポリカーボネート ポリカーボネート -
                            用途 溶断作業 透明カバー - TIG溶接 / 半自動溶接 / 手棒溶接 - - - その他 - - - ガス切断 その他
                            面体寸法 縦(mm) 93 - - - - - - - - - - - -
                            面体寸法 横(mm) 45 - - - - - - - - - - - -

                            スワン No.48溶接面のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            溶接面カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました