(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

二重防災面 遮光・イエロー ヘルメット取付タイプ 遮光度#9

二重防災面 遮光・イエロー ヘルメット取付タイプ 遮光度#9

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,953円
税込単価
10,948円

溶接/溶断作業に使える遮光二重防災面。【特長】・取付金具なしでヘルメットに装着...

詳細情報を確認する

型番

TBM-603YW 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TBM-603YW

10

1個

9,953( 10,948円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

溶接/溶断作業に使える遮光二重防災面。
【特長】
・取付金具なしでヘルメットに装着可能。
・赤外線をカットする遮光防災面。
・ANSI Z87+適合品。
【用途】
・溶接/溶断作業/ガス切断作業/ろう付け作業などに利用。

商品情報

二重防災面 遮光・イエロ ヘルメット取付タイプ 遮光度#9の仕様

二重防災面 遮光・イエロ ヘルメット取付タイプ 遮光度#9の製品イメージ

二重防災面 遮光・イエロ ヘルメット取付タイプ 遮光度#9の製品イメージ

使用イメージ

使用イメージ

【仕様/規格】

  • 前プレート(小):遮光度#9(ANSI)
  • 前プレート寸法:25×97×140mm
  • 面体寸法(奥行×縦×横):75×210×145mm
  • 遮光度:前プレート#9
  • 面体レンズ色:イエロー
  • タイプ:ヘルメット取付
  • 材質 面体:ポリカーボネート(PC)樹脂
  • ヘッドギア:プラスチック
  • 質量/質量単位:320g

TBM-603YWで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

二重防災面 遮光・イエロー ヘルメット取付タイプ 遮光度#9の型番TBM-603YWのページです。
型番TBM-603YWに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

二重防災面 遮光・イエロー ヘルメット取付タイプ 遮光度#9

二重防災面 遮光・イエロー ヘルメット取付タイプ 遮光度#9

    二重防災面 遮光・クリア ヘルメット取付タイプ 遮光度#9

    二重防災面 遮光・クリア ヘルメット取付タイプ 遮光度#9

      樹脂蝶番タイプ防災面

      樹脂蝶番タイプ防災面

        二重防災面 遮光・クリア かぶりタイプ クリア 遮光度#9

        二重防災面 遮光・クリア かぶりタイプ クリア 遮光度#9

          遮光二重防災面 かぶりタイプ 前プレート

          遮光二重防災面 かぶりタイプ 前プレート

            遮光二重防災面 かぶりタイプ 前プレート遮光度6

            遮光二重防災面 かぶりタイプ 前プレート遮光度6

              二重防災面 遮光・イエロー かぶりタイプ イエロー 遮光度#9

              二重防災面 遮光・イエロー かぶりタイプ イエロー 遮光度#9

                遮光二重防災面 ヘルメット取付タイプ 前プレート

                遮光二重防災面 ヘルメット取付タイプ 前プレート

                  遮光二重防災面 ヘルメット取付タイプ 前プレート遮光度8

                  遮光二重防災面 ヘルメット取付タイプ 前プレート遮光度8

                    遮光二重防災面(直かぶり型・ヘルメット取付型)

                    遮光二重防災面(直かぶり型・ヘルメット取付型)

                      樹脂蝶番タイプヘルメット取付用防災面

                      樹脂蝶番タイプヘルメット取付用防災面

                        溶接面 開閉窓タイプ 623-LEATHER

                        溶接面 開閉窓タイプ 623-LEATHER

                          樹脂蝶番タイプ防災面用Gプレート

                          樹脂蝶番タイプ防災面用Gプレート

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 スター電器製造 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 スター電器製造 日本光器製作所 スター電器製造
                            通常価格 9,953円 9,953円 4,050円 10,099円 10,111円 10,100円 9,999円 9,953円 9,953円 10,099円 5,420円 11,600円 1,308円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目  

                            二重防災面 遮光・イエロー ヘルメット取付タイプ 遮光度#9のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            溶接面カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました