(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アドフロー(TM) 電動ファン付き呼吸用保護具

アドフロー(TM) 電動ファン付き呼吸用保護具

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
300,468円 256,719円
税込単価
330,515円 282,391円

【特長】・電動ファンと自動遮光面の組みわせで眼と呼吸を保護します。保護帽(飛来...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 液晶フィルターは付属していません。別途ご用意ください。
  • 液晶フィルターについてはこちらをご覧ください。

型番

577700J 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

577700J

4549395698851
856-9153
4300.0
溶接シールド(572800)、電動ファン(832005J)、ろ過材(837010J)、連結管(834016)、バッテリー(837631)、充電器(833111)、ウエストベルト(835000)

1個

300,468円

256,719

( 282,391円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電動ファンと自動遮光面の組みわせで眼と呼吸を保護します。保護帽(飛来・落下物用)の国家検定合格品です。
・液晶部を跳ね上げ、溶接作業の合間に顔面を保護したままクリアバイザー(フード前面の透明パネル)越しに作業ポイントを確認したり、研磨作業ができます。
・クリアバイザーを曲面化し、従来品比で面積を約60%拡大しました。
【用途】
・各種溶接作業
・研磨作業

(i)ご注意

  • 液晶フィルターは付属していません。別途ご用意ください。
  • 液晶フィルターについてはこちらをご覧ください。

カタログ

 

577700Jで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アドフロー(TM) 電動ファン付き呼吸用保護具の型番577700Jのページです。
型番577700Jに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アドフロー(TM) 電動ファン付き呼吸用保護具

アドフロー(TM) 電動ファン付き呼吸用保護具

    スピードグラス(TM)保護プレート

    スピードグラス(TM)保護プレート

      スピードグラス 9100FX用交換部品・オプションフロントカバーキット

      スピードグラス 9100FX用交換部品・オプションフロントカバーキット

        スピードグラス(TM)自動遮光溶接面 9100シリーズ

        スピードグラス(TM)自動遮光溶接面 9100シリーズ

          スピードグラス9100FX用交換部品・オプション交換用ヘッドカバー

          スピードグラス9100FX用交換部品・オプション交換用ヘッドカバー

            溶接用かぶり面(液晶式)“ラピットグラスゴーグル”オプション

            溶接用かぶり面(液晶式)“ラピットグラスゴーグル”オプション

              スピードグラス(TM)自動遮光溶接面 ヘルメットアタッチメント

              スピードグラス(TM)自動遮光溶接面 ヘルメットアタッチメント

                3M™スピードグラス™拡大レンズ

                3M™スピードグラス™拡大レンズ

                  手持面用液晶カートリッジ

                  手持面用液晶カートリッジ

                    スピードグラス(TM) 液晶フィルターキット

                    スピードグラス(TM) 液晶フィルターキット

                      スピードグラス(TM) 自動遮光溶接面 9100XXi 501826

                      スピードグラス(TM) 自動遮光溶接面 9100XXi 501826

                        遮光ゴーグル

                        遮光ゴーグル

                          遮光度調整機能付液晶カートリッジ プロメ PM-10CB・PM-10C

                          遮光度調整機能付液晶カートリッジ プロメ PM-10CB・PM-10C

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン 育良精機製作所 スリーエムジャパン スリーエムジャパン スター電器製造 スリーエムジャパン スリーエムジャパン 山本光学 スター電器製造
                            通常価格 300,468円 1,798円 4,676円 57,521円 12,855円 8,230円 6,055円 2,536円 9,934円 61,799円 69,975円 2,306円 15,963円
                            通常出荷日 4日目   1日目~   1日目   4日目   1日目   4日目   1日目   1日目   4日目   6日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 溶接面(液晶式) 溶接面用プレート その他 溶接面(液晶式) その他 溶接面(液晶式) その他 その他 その他 その他 - 遮光メガネ 溶接面用プレート
                            遮光度 液晶フィルターによる - - - - - - #3~11 - - - #3 -
                            用途 遮光用カバー / 一般防塵作業 / その他 - TIG溶接 / MAG溶接 / MIG溶接 / 被覆アーク溶接 TIG溶接 / MAG溶接 / MIG溶接 / 被覆アーク溶接 TIG溶接 / MAG溶接 / MIG溶接 / 被覆アーク溶接 - - - MAG溶接 / MIG溶接 / その他 TIG溶接 / MAG溶接 / MIG溶接 / 被覆アーク溶接 - ガス切断 -
                            遮光前 液晶フィルターによる - - #3 - - - - #3 - #3 - #3.5
                            遮光後 液晶フィルターによる - - #5・#8・#9~#13 - - - - #8 - #5・#8・#9~#13 - #9~13

                            アドフロー(TM) 電動ファン付き呼吸用保護具のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            溶接面カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました