(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:YS-12JC-Y-BW
遮光火花兼用衝立(遮光シート×A種合格スパッタシート)接続型 ヨウセツシャコウフェンス

遮光火花兼用衝立(遮光シート×A種合格スパッタシート)接続型 YS-12JC-Y-BW

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
33,988円
税込単価
37,387円

【特長】・火花受けも遮光も兼ね備えたシートです。・アルミニウムフレームなのでス...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    シート:塩化ビニール、耐炎繊維織物(難燃シリコン両面加工)
  • 材質2:
    フレーム:アルミニウム

(i)ご注意

  • レーザー溶接における遮光には使用できません。
  • 接続型1台では自立しません。
  • レーザー溶接における遮光には使用できません。接続型1台では自立いたしません。

型番

YS-12JC-Y-BW 解除

Loading...

YS-12JC-Y-BW の仕様・寸法情報

型番
足形状
JANコード
トラスココード
質量(g)
枠内寸法(横×高さ)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YS-12JC-Y-BW

イエロー
キャスター式
4571163735796
831-5243
5300.0
1000×2000

1個

33,988( 37,387円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・火花受けも遮光も兼ね備えたシートです。
・アルミニウムフレームなのでスチールに比べ40%軽く、廃棄時、リサイクルが可能です。
・ノンアスベスト、ノンセラミックの安全な製品です。
・アルミニウムフレームだからスチールより40%軽いです。
・アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)のような有害繊維を含みません。
・シートは遮光シートとA種合格品スパッタシートを半々割合です。
・火花受けも遮光も兼ね備えたシートでの衝立です。

(i)ご注意

  • レーザー溶接における遮光には使用できません。
  • 接続型1台では自立しません。
  • レーザー溶接における遮光には使用できません。接続型1台では自立いたしません。

カタログ

 

YS-12JC-Y-BWで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

遮光火花兼用衝立(遮光シート×A種合格スパッタシート)接続型の型番YS-12JC-Y-BWのページです。
型番YS-12JC-Y-BWに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

遮光火花兼用衝立(遮光シート×A種合格スパッタシート)接続型

遮光火花兼用衝立(遮光シート×A種合格スパッタシート)接続型

    遮光火花兼用衝立(遮光シート×A種合格スパッタシート)単体型

    遮光火花兼用衝立(遮光シート×A種合格スパッタシート)単体型

      火花用マジック衝立替えシート A種合格品

      火花用マジック衝立替えシート A種合格品

        火花用パピヨン替えシート A種合格品

        火花用パピヨン替えシート A種合格品

          火花用衝立用シート(両面コーティング)

          火花用衝立用シート(両面コーティング)

            火花用衝立スパッタシート(アルミニウムフレーム・片面コーティングタイプ)

            火花用衝立スパッタシート(アルミニウムフレーム・片面コーティングタイプ)

              遮光フェンス(アルミパイプ)

              遮光フェンス(アルミパイプ)

                火花用衝立スパッタシート(アルミニウムフレーム・両面コーティングタイプ)

                火花用衝立スパッタシート(アルミニウムフレーム・両面コーティングタイプ)

                  火花用エクラン替えシート C種合格品

                  火花用エクラン替えシート C種合格品

                    火花用衝立用シート(片面コーティング)

                    火花用衝立用シート(片面コーティング)

                      火花用エクラン替えシート A種合格品

                      火花用エクラン替えシート A種合格品

                        火花用パピヨン替えシート C種合格品

                        火花用パピヨン替えシート C種合格品

                          遮光用衝立用シート

                          遮光用衝立用シート

                            メーカー 吉野 吉野 吉野 吉野 吉野 吉野 吉野 吉野 吉野 吉野 吉野 吉野 吉野
                            通常価格 33,988円 33,988円 18,937円 42,687円 15,659円 29,066円 23,765円 31,113円 22,489円 10,533円 24,314円 32,293円 9,221円
                            通常出荷日 1日目   1日目   5日目   5日目   1日目   1日目   1日目   1日目   5日目   1日目   5日目   5日目   1日目~  
                            材質1 シート:塩化ビニール、耐炎繊維織物(難燃シリコン両面加工) シート:塩化ビニール、耐炎繊維織物(難燃シリコン両面加工) 耐炎繊維織物 シリコン(白)両面加工 耐炎繊維織物 シリコン(白)両面加工 - - シート:防炎性軟質塩化ビニール - シート:耐炎繊維織物 耐炎繊維織物 難燃シリコン片面コーティング 耐炎繊維織物 シリコン(白)両面加工 耐炎繊維織物 シリコン(白)片面加工 防炎性軟質塩化ビニール
                            材質2 フレーム:アルミニウム フレーム:アルミニウム - - - - - - - - - - -

                            遮光火花兼用衝立(遮光シート×A種合格スパッタシート)接続型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            YS-12JC-DG-BW
                            YS-12JC-G-BW
                            YS-12JF-DG-BW
                            YS-12JF-G-BW
                            YS-12JF-Y-BW
                            YS-22JC-DG-BW
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            足形状 JANコード トラスココード 質量(g) 枠内寸法(横×高さ)(mm)

                            33,988円

                            ( 37,387円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            ダークグリーンキャスター式4571163735819831-52415300.01000×2000

                            33,988円

                            ( 37,387円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            グリーンキャスター式4571163735802831-52425300.01000×2000

                            33,988円

                            ( 37,387円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            ダークグリーン固定式4571163735840831-52384700.01000×2000

                            33,988円

                            ( 37,387円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            グリーン固定式4571163735833831-52394700.01000×2000

                            33,988円

                            ( 37,387円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            イエロー固定式4571163735826831-52404700.01000×2000

                            46,125円

                            ( 50,738円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            ダークグリーンキャスター式4571163735932831-52537600.02000×2000

                            溶接遮光フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました