(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:YS-SY-R-CUT
遮光シート 切り売りタイプ ヨウセツシャコウフェンス

遮光シート 切り売りタイプ YS-SY-R-CUT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,640円
税込単価
5,104円

遮光用衝立や火花用衝立の替えシートなどとしてお使いいただけます。【特長】・ハサ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    溶接遮光フェンス
  • 幅(mm):
    2060
  • 高さ(mm):
    1000
  • 厚み(mm):
    0.35
  • 質量(g):
    1300
  • シート材質:
    塩化ビニール
  • 仕様:
    防炎性能試験適合

(i)ご注意

  • レーザー溶接における遮光には使用できません。
  • 1m単位の販売です。数量1個が1mとなります。ご注文確定後に、ミスミから納品する長さを確認するためのご連絡を差し上げます。

型番

YS-SY-R-CUT 解除

Loading...

YS-SY-R-CUT の仕様・寸法情報

型番
JANコード
トラスココード
光線透過率(%)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YS-SY-R-CUT

イエロー
4571163735703
831-5231
73.7

1個

4,640( 5,104円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

遮光用衝立や火花用衝立の替えシートなどとしてお使いいただけます。
【特長】
・ハサミで簡単にカットできます。
・溶接で発生する光を遮ります(レーザー溶接には非対応)。
・防炎性能試験に適合した塩化ビニールを使用してます。
・1m単位で長さを指定できます(数量1個が1mです)。ご注文確定後にミスミから納品する長さを確認するためのご連絡を差し上げます。
【仕様】
・幅:2,060mm
・長さ:1mから1m単位で指定可能
・厚さ:0.35mm
・質量:1.3kg(長さ1m当たり)
・材質:塩化ビニール(防炎性能試験適合)

(i)ご注意

  • レーザー溶接における遮光には使用できません。
  • 1m単位の販売です。数量1個が1mとなります。ご注文確定後に、ミスミから納品する長さを確認するためのご連絡を差し上げます。

商品情報

製品仕様

可視光線透過率一覧

YS-SY-R-CUTで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

遮光シート 切り売りタイプの型番YS-SY-R-CUTのページです。
型番YS-SY-R-CUTに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

遮光シート 切り売りタイプ

遮光シート 切り売りタイプ

    溶接遮光フェンス用シート 材質:防炎軟質塩化ビニールフイルム

    溶接遮光フェンス用シート 材質:防炎軟質塩化ビニールフイルム

      遮光用衝立用シート

      遮光用衝立用シート

        ロールスクリーン型遮光シート“ローリン”

        ロールスクリーン型遮光シート“ローリン”

          レーザ遮光カーテン YLC-2A

          レーザ遮光カーテン YLC-2A

            YS-1015Y 溶接遮光スクリーン

            YS-1015Y 溶接遮光スクリーン

              メーカー 吉野 トラスコ中山 吉野 吉野 アズワン アズワン
              通常価格 4,640円 8,701円 9,221円 31,858円 110,793円 44,149円
              通常出荷日 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   5日目~   15日目~   9日目  
              商品タイプ 溶接遮光フェンス - - 溶接遮光フェンス - 溶接遮光フェンス
              幅(mm) 2060 - - - - 1083
              高さ(mm) 1000 - - - - 約1525
              厚み(mm) 0.35 - 0.35 - - 549
              質量(g) 1300 - - - - -

              遮光シート 切り売りタイプのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              YS-SDG-R-CUT
              YS-SG-R-CUT
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              JANコード トラスココード 光線透過率(%)

              5,024円

              ( 5,526円 )
              1個 -

              4日目

              ダークグリーン4571163735727831-52290.4

              5,583円

              ( 6,141円 )
              1個 あり

              4日目

              グリーン4571163735710831-52305.6

              溶接遮光フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました