(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

溶接用遮光フェンス(単体型・アルミ製)固定足タイプ

溶接用遮光フェンス(単体型・アルミ製)固定足タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
21,921円 ~ 43,030円  特別価格 
税込価格
24,113円 ~ 47,333円  特別価格 

【特長】・溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。・アルミ製...

詳細情報を確認する

  • 足形状:
    固定式
  • 材質1:
    シート:塩化ビニール
  • 日本防炎協会試験番号:
    AT860027
  • タイプ:
    衝立
  • シート厚さ(mm):
    0.35
  • フレーム径(mm):
    25

(i)ご注意

  • レーザー光線の遮光用途に使用できません。

型番

未確定20件の候補があります。

Loading...

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
枠内寸法(横×高さ)(mm)
外形寸法(mm)幅
光線透過率(%)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブルー
4989999516531
856-3485
4300
1000×1500
1050×1550
33

1個

21,921( 24,113円 )

4日目

ダークグリーン
4989999516548
856-3482
4300
1000×1500
1050×1550
1

1個

21,921( 24,113円 )

2日目

グリーン
4989999516555
856-3483
4300
1000×1500
1050×1550
8

1個

21,921( 24,113円 )

2日目

イエロー
4989999516562
856-3484
4300
1000×1500
1050×1550
74

1個

21,921( 24,113円 )

2日目

ブルー
4989999516579
856-3489
5000.0
1000×2000
1050×2050
33

1個

23,374( 25,711円 )

4日目

ダークグリーン
4989999516586
856-3486
5000.0
1000×2000
1050×2050
1

1個

23,374( 25,711円 )

2日目

グリーン
4989999516593
856-3487
5000.0
1000×2000
1050×2050
8

1個

23,374( 25,711円 )

4日目

イエロー
4989999516609
856-3488
5000.0
1000×2000
1050×2050
74

1個

23,374( 25,711円 )

2日目

ブルー
4989999516616
856-3493
5200.0
1500×1500
1550×1550
33

1個

24,485( 26,934円 )

2日目

ダークグリーン
4989999516623
856-3490
5200.0
1500×1500
1550×1550
1

1個

24,485( 26,934円 )

2日目

グリーン
4989999516630
856-3491
5200.0
1500×1500
1550×1550
8

1個

24,485( 26,934円 )

2日目

イエロー
4989999516647
856-3492
5200.0
1500×1500
1550×1550
74

1個

24,485( 26,934円 )

2日目

ブルー
4989999516654
856-3497
6100.0
2000×1500
2050×1550
33

1個

26,729( 29,402円 )

2日目

ダークグリーン
4989999516661
856-3494
6100.0
2000×1500
2050×1550
1

1個

26,729( 29,402円 )

2日目

グリーン
4989999516678
856-3495
6100.0
2000×1500
2050×1550
8

1個

26,729( 29,402円 )

2日目

イエロー
4989999516685
856-3496
6100.0
2000×1500
2050×1550
74

1個

26,729( 29,402円 )

2日目

ブルー
4989999516692
856-3501
7000.0
2000×2000
2050×2050
33

1個

43,030円

29,763

( 32,739円 )

2日目

ダークグリーン
4989999516708
856-3498
7000.0
2000×2000
2050×2050
1

1個

32,272円

29,764

( 32,740円 )

2日目

グリーン
4989999516715
856-3499
7000.0
2000×2000
2050×2050
8

1個

32,272円

29,764

( 32,740円 )

2日目

イエロー
4989999516722
856-3500
7000.0
2000×2000
2050×2050
74

1個

43,030円

29,763

( 32,739円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。
・アルミ製で見た目は美しく、軽くて耐久性があります。
・フレームはハメ込み式ですので、どなたでも簡単に組み立てができます。
・脚部の角度調整ができ、フェンスの連結も自由自在です。
・別売のキャスターが取付可能です。
【用途】
・溶接作業中に発生する有害光線からの目の保護対策に。

(i)ご注意

  • レーザー光線の遮光用途に使用できません。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

溶接用遮光フェンス(単体型・アルミ製)固定足タイプ

溶接用遮光フェンス(単体型・アルミ製)固定足タイプ

    火花用アルミ製衝立 “スパッタシート”(単体型・アルミフレーム)片面コーティング

    火花用アルミ製衝立 “スパッタシート”(単体型・アルミフレーム)片面コーティング

      溶接遮光用衝立 (アルミニウム製)YS-22シリーズ

      溶接遮光用衝立 (アルミニウム製)YS-22シリーズ

        溶接火花用衝立 (アルミニウム製)YS-22シリーズ

        溶接火花用衝立 (アルミニウム製)YS-22シリーズ

          遮光火花兼用衝立(遮光シート×A種合格スパッタシート)単体型

          遮光火花兼用衝立(遮光シート×A種合格スパッタシート)単体型

            溶接遮光フェンス(単体型・スチール製)キャスター付タイプ

            溶接遮光フェンス(単体型・スチール製)キャスター付タイプ

              火花用衝立“マジック衝立”(JIS A 1323 A種/C種合格品)(単体型)

              火花用衝立“マジック衝立”(JIS A 1323 A種/C種合格品)(単体型)

                遮光用衝立“マジック衝立”(単体型・替えシート)

                遮光用衝立“マジック衝立”(単体型・替えシート)

                  遮光火花兼用衝立(遮光シート×A種合格スパッタシート)接続型

                  遮光火花兼用衝立(遮光シート×A種合格スパッタシート)接続型

                    遮光フェンス(アルミパイプ),組み立ては接着剤不要(ボルト式)

                    遮光フェンス(アルミパイプ),組み立ては接着剤不要(ボルト式)

                      溶接遮光フェンス(接続型・スチール製)キャスター付タイプ

                      溶接遮光フェンス(接続型・スチール製)キャスター付タイプ

                        メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 アズワン アズワン 吉野 トラスコ中山 吉野 吉野 吉野 吉野 トラスコ中山
                        通常価格 21,921円 30,549円 37,019円 54,652円 33,988円 27,684円 35,142円 11,029円 33,988円 22,560円 27,684円
                        通常出荷日 2日目~   2日目   8日目~   8日目   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目~   4日目~   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能
                        足形状 固定式 固定式 - - - キャスター式 キャスター式 - - - キャスター式
                        材質1 シート:塩化ビニール - - - - シート:塩化ビニール - - - - シート:塩化ビニール
                        日本防炎協会試験番号 AT860027 - - - - - - - - - AT860027
                        タイプ 衝立 単体型 - - - 単体型キャスター付 - - - - 接続型キャスター付
                        シート厚さ(mm) 0.35 0.7 - - - 0.35 - - - - 0.35

                        溶接用遮光フェンス(単体型・アルミ製)固定足タイプのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        溶接遮光フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました