(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:B-15-3-TM
溶接遮光フェンス用シート クリアなシートのため作業状況の確認が容易 ヨウセツシャコウフェンス

溶接遮光フェンス用シート クリアなシートのため作業状況の確認が容易 B-15-3-TM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,930円
税込単価
9,823円

【特長】・溶接遮光フェンス用の替シートです。透明タイプは遮光性能はございません...

詳細情報を確認する

  • 色:
    その他
  • 厚み(mm):
    0.3
  • 材質1:
    防炎軟質塩化ビニールフイルム
  • 色詳細:
    透明防炎
  • 日本防炎協会試験番号:
    AT900080
  • 光線透過率(%):
    100

(i)ご注意

  • 遮光性能はございません。

型番

B-15-3-TM 解除

Loading...

B-15-3-TM の仕様・寸法情報

型番
幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
長さ(mm)
ハトメ数
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B-15-3-TM

970
4989999459197
856-3477
780
1470
12
10

1個

8,930( 9,823円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶接遮光フェンス用の替シートです。透明タイプは遮光性能はございません。
・クリアなシートのため作業状況の確認が容易です。
・防炎性・自己消化性を兼ね備えております。
【用途】
・防塵作業の安全対策に。
・通路と作業場や、作業場内の仕切として。

(i)ご注意

  • 遮光性能はございません。

カタログ

 

Loading...

B-15-3-TMで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶接遮光フェンス用シート クリアなシートのため作業状況の確認が容易の型番B-15-3-TMのページです。
型番B-15-3-TMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

溶接遮光フェンス用シート クリアなシートのため作業状況の確認が容易

溶接遮光フェンス用シート クリアなシートのため作業状況の確認が容易

    遮光用衝立“エクラン”(アルミニウムフレーム)

    遮光用衝立“エクラン”(アルミニウムフレーム)

      ウェルディングカーテン

      ウェルディングカーテン

        火花用衝立用シート(片面コーティング)

        火花用衝立用シート(片面コーティング)

          ロールスクリーン型遮光シート“ローリン”

          ロールスクリーン型遮光シート“ローリン”

            遮光用衝立用シート

            遮光用衝立用シート

              溶接用遮光フェンス(単体型・アルミ製)固定足タイプ

              溶接用遮光フェンス(単体型・アルミ製)固定足タイプ

                火花用衝立用シート(両面コーティング)

                火花用衝立用シート(両面コーティング)

                  溶接遮光用衝立 (アルミニウム製)YS-22シリーズ

                  溶接遮光用衝立 (アルミニウム製)YS-22シリーズ

                    溶接遮光フェンス用シート 材質:防炎軟質塩化ビニールフイルム

                    溶接遮光フェンス用シート 材質:防炎軟質塩化ビニールフイルム

                      メーカー トラスコ中山 吉野 アキレス 吉野 吉野 吉野 トラスコ中山 吉野 アズワン トラスコ中山
                      通常価格 8,462円 13,821円 47,778円 10,533円 31,858円 9,221円 21,921円 15,659円 37,019円 8,701円
                      通常出荷日 1日目   5日目   1日目~   1日目   5日目~   1日目~   2日目~   1日目   8日目~   1日目   当日出荷可能
                      その他 - - その他 - - - その他 - -
                      厚み(mm) 0.3 - 0.35 - - 0.35 - - - -
                      材質1 防炎軟質塩化ビニールフイルム - - - - - シート:塩化ビニール - - -
                      色詳細 透明防炎 - - - - - - - - -
                      日本防炎協会試験番号 AT900080 - - - - - AT860027 - - -

                      溶接遮光フェンス用シート クリアなシートのため作業状況の確認が容易のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      A-15-3-TM
                      A-3-TM
                      B-3-TM
                      D-15-3-TM
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      RoHS ?
                      (mm)
                      JANコード トラスココード 質量(g) 長さ(mm) ハトメ数

                      12,103円

                      ( 13,313円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      1019704989999459227856-34801520147014

                      13,568円

                      ( 14,925円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      1019704989999459234856-34812200197016

                      8,462円

                      ( 9,308円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      109704989999459203856-34781000197014

                      9,881円

                      ( 10,869円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      1014704989999459210856-34791150147016

                      溶接遮光フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました