(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小型溶接遮光フェンス(単体型・アルミ製)

小型溶接遮光フェンス(単体型・アルミ製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
43,760円 ~ 49,216円  特別価格 
税込価格
48,136円 ~ 54,138円  特別価格 

【特長】・フレームは組み立て不要で、シートの取り付けだけで使用できます。・3枚...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    3850.0
  • 枠内寸法(横×高さ)(mm):
    900×900×3面
  • シート厚さ(mm):
    0.35

(i)ご注意

  • レーザー溶接の遮光用途には対応していません。
  • レーザー光線の遮光用途に使用できません。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
JANコード
トラスココード
材質1
材質2
光線透過率(%)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ダークグリーン
4989999487671
856-4294
シート:防炎性塩化ビニール
フレーム:アルミニウム
0.4

1個

49,216( 54,138円 )

1日目

グリーン
4989999487688
856-4295
シート:塩化ビニール
-
5.6

1個

43,760円

34,741

( 38,215円 )

1日目

イエロー
4989999487695
856-4296
シート:塩化ビニール
-
73.7

1個

49,216円

44,294

( 48,723円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フレームは組み立て不要で、シートの取り付けだけで使用できます。
・3枚のフレームの角度は自在で、コの字型やS字型にもでき、折りたたみもできる小型溶接遮光フェンスです。
・軽くて丈夫なアルミフレームで、持ち運びも簡単です。
・予備の接続パーツを使用すれば連結も可能です。
【材質】
・シート:塩化ビニール

(i)ご注意

  • レーザー溶接の遮光用途には対応していません。
  • レーザー光線の遮光用途に使用できません。

商品情報

図面

TTY3-900-DG/TTY3-900-GN/TTY3-900-Y

小型溶接遮光フェンス(単体型・アルミ製) 図面

使用方法・使用事例

使用方法

小型溶接遮光フェンス(単体型・アルミ製) 取扱説明書
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小型溶接遮光フェンス(単体型・アルミ製)

小型溶接遮光フェンス(単体型・アルミ製)

    小型火花用衝立(単体型・アルミ製) 両面コーティング

    小型火花用衝立(単体型・アルミ製) 両面コーティング

      小型火花用衝立(単体型・アルミ製) 片面コーティング

      小型火花用衝立(単体型・アルミ製) 片面コーティング

        ロールスクリーン型遮光シート“ローリン”

        ロールスクリーン型遮光シート“ローリン”

          ローリン(火花用)1×2 C種合格品

          ローリン(火花用)1×2 C種合格品

            遮光用衝立“エクラン”(アルミニウムフレーム)

            遮光用衝立“エクラン”(アルミニウムフレーム)

              ローリン(火花用)1×2 直付けタイプ C種合格品

              ローリン(火花用)1×2 直付けタイプ C種合格品

                遮光火花兼用衝立(遮光シート×A種合格スパッタシート)接続型

                遮光火花兼用衝立(遮光シート×A種合格スパッタシート)接続型

                  遮光火花兼用衝立(遮光シート×A種合格スパッタシート)単体型

                  遮光火花兼用衝立(遮光シート×A種合格スパッタシート)単体型

                    エクラン(火花用)C種合格品

                    エクラン(火花用)C種合格品

                      溶接遮光用衝立 (アルミニウム製)YS-22シリーズ

                      溶接遮光用衝立 (アルミニウム製)YS-22シリーズ

                        火花用アルミ製衝立 “スパッタシート”(単体型・アルミフレーム)両面コーティング

                        火花用アルミ製衝立 “スパッタシート”(単体型・アルミフレーム)両面コーティング

                          溶接遮光フェンス(接続型・スチール製)キャスター付タイプ

                          溶接遮光フェンス(接続型・スチール製)キャスター付タイプ

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 吉野 吉野 吉野 吉野 吉野 吉野 吉野 アズワン トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 43,760円 70,480円 55,482円 31,858円 34,475円 13,821円 36,524円 33,988円 33,988円 64,794円 37,019円 32,809円 27,684円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   5日目~   7日目   5日目   7日目   1日目   1日目   4日目   8日目~   2日目   1日目  
                            質量(g) 3850.0 4700.0 3900.0 - - - - - - - - - -
                            枠内寸法(横×高さ)(mm) 900×900×3面 900×900 - - - - - - - - - - -
                            シート厚さ(mm) 0.35 - - - - - - - - - - 0.38 0.35

                            小型溶接遮光フェンス(単体型・アルミ製)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            溶接遮光フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました