(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小型火花用衝立(単体型・アルミ製) 両面コーティング

小型火花用衝立(単体型・アルミ製) 両面コーティング

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
70,480円
税込単価
77,528円

【特長】・フレームは組み立て不要で、シートの取り付けだけで使用できます。・3枚...

詳細情報を確認する

  • 幅(mm):
    900
  • 高さ(mm):
    900×3面
  • JANコード:
    4989999487718
  • トラスココード:
    856-4298
  • 質量(g):
    4700.0
  • 材質1:
    フレーム:アルミニウム クランプ:ナイロン6
  • 日本防炎協会試験番号:
    CO050010号
  • 材質2:
    シート:スパッタシート(耐炎繊維織物・難燃シリコン加工)
  • 枠内寸法(横×高さ)(mm):
    900×900

型番

TTH3-900-W 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TTH3-900-W

1個

70,480( 77,528円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フレームは組み立て不要で、シートの取り付けだけで使用できます。
・3枚のフレームの角度は自在で、コの字型やS字型にもでき、折りたたみもできる小型溶接火花衝立です。
・軽くて丈夫なアルミフレームで、持ち運びも簡単です。
・予備の接続パーツを使用すれば連結も可能です。
・ノンアスベスト、ノンセラミックの安全な製品です。
【材質】
・フレーム:アルミニウム クランプ:ナイロン6
・シート:スパッタシート(耐炎繊維織物・難燃シリコン加工)

商品情報

図面

TTH3-900-W

小型火花用衝立(単体型・アルミ製) 両面コーティング 図面

使用方法・使用事例

使用方法

小型火花用衝立(単体型・アルミ製) 両面コーティング 取扱説明書

TTH3-900-Wで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

小型火花用衝立(単体型・アルミ製) 両面コーティングの型番TTH3-900-Wのページです。
型番TTH3-900-Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小型火花用衝立(単体型・アルミ製) 両面コーティング

小型火花用衝立(単体型・アルミ製) 両面コーティング

    小型火花用衝立(単体型・アルミ製) 片面コーティング

    小型火花用衝立(単体型・アルミ製) 片面コーティング

      小型溶接遮光フェンス(単体型・アルミ製)

      小型溶接遮光フェンス(単体型・アルミ製)

        火花用衝立用シート(両面コーティング)

        火花用衝立用シート(両面コーティング)

          火花用パピヨン替えシート A種合格品

          火花用パピヨン替えシート A種合格品

            火花用衝立用シート(片面コーティング)

            火花用衝立用シート(片面コーティング)

              火花用エクラン替えシート A種合格品

              火花用エクラン替えシート A種合格品

                遮光火花兼用衝立(遮光シート×A種合格スパッタシート)接続型

                遮光火花兼用衝立(遮光シート×A種合格スパッタシート)接続型

                  溶接用遮光フェンス(単体型・アルミ製)固定足タイプ

                  溶接用遮光フェンス(単体型・アルミ製)固定足タイプ

                    火花用マジック衝立替えシート A種合格品

                    火花用マジック衝立替えシート A種合格品

                      火花用パピヨン替えシート C種合格品

                      火花用パピヨン替えシート C種合格品

                        遮光火花兼用衝立(遮光シート×A種合格スパッタシート)単体型

                        遮光火花兼用衝立(遮光シート×A種合格スパッタシート)単体型

                          火花用衝立 YS-12シリーズ

                          火花用衝立 YS-12シリーズ

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 吉野 吉野 吉野 吉野 吉野 トラスコ中山 吉野 吉野 吉野 アズワン
                            通常価格 70,480円 55,482円 43,760円 15,659円 42,687円 10,533円 24,314円 33,988円 21,921円 18,937円 32,293円 33,988円 39,042円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   5日目   1日目   5日目   1日目   2日目~   5日目   5日目   1日目   8日目  
                            幅(mm) 900 900 - - - - 545 - - 1445 - - 1000
                            高さ(mm) 900×3面 900×3面 - - - - 1900×3枚 - - 1900 - - -
                            JANコード 4989999487718 4989999487701 - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 856-4298 856-4297 - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 4700.0 3900.0 3850.0 - - - - - - - - - -

                            小型火花用衝立(単体型・アルミ製) 両面コーティングのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            溶接遮光フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました