(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小型火花用衝立(単体型・アルミ製) 片面コーティング

小型火花用衝立(単体型・アルミ製) 片面コーティング

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
55,482円
税込単価
61,030円

【特長】・3枚のフレームの角度は自在で、コの字型やS字型にもでき、折りたたみも...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    火花用衡立
  • 足形状:
    固定式
  • 幅(mm):
    900
  • 高さ(mm):
    900×3面
  • 厚み(mm):
    約0.7
  • JANコード:
    4989999487701
  • トラスココード:
    856-4297
  • 質量(g):
    3900.0
  • 材質1:
    フレーム:アルミニウム合金
  • 日本防炎協会試験番号:
    C030040号
  • 材質2:
    シート:耐炎繊維製スパッタシート

型番

TTH3-900-S 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TTH3-900-S

1個

55,482( 61,030円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・3枚のフレームの角度は自在で、コの字型やS字型にもでき、折りたたみもできる小型衝立です。
・フレームは組み立て不要で、シートの取り付けだけで使用できます。
・ノンアスベスト、ノンセラミックの安全な製品です。
・軽くて丈夫なアルミフレームで、持ち運びも簡単です。
・予備の接続パーツを使用すれば連結も可能です。

カタログ

 

TTH3-900-Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型火花用衝立(単体型・アルミ製) 片面コーティングの型番TTH3-900-Sのページです。
型番TTH3-900-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小型火花用衝立(単体型・アルミ製) 片面コーティング

小型火花用衝立(単体型・アルミ製) 片面コーティング

    小型火花用衝立(単体型・アルミ製) 両面コーティング

    小型火花用衝立(単体型・アルミ製) 両面コーティング

      小型溶接遮光フェンス(単体型・アルミ製)

      小型溶接遮光フェンス(単体型・アルミ製)

        溶接用遮光フェンス(単体型・アルミ製)固定足タイプ

        溶接用遮光フェンス(単体型・アルミ製)固定足タイプ

          火花用衝立 YS-12シリーズ

          火花用衝立 YS-12シリーズ

            火花用衝立用シート(両面コーティング)

            火花用衝立用シート(両面コーティング)

              溶接遮光フェンス(単体型・スチール製)固定足タイプ

              溶接遮光フェンス(単体型・スチール製)固定足タイプ

                遮光用衝立“マジック衝立”(単体型・替えシート)

                遮光用衝立“マジック衝立”(単体型・替えシート)

                  火花用衝立用シート(片面コーティング)

                  火花用衝立用シート(片面コーティング)

                    溶接遮光フェンス用シート クリアなシートのため作業状況の確認が容易

                    溶接遮光フェンス用シート クリアなシートのため作業状況の確認が容易

                      溶接遮光フェンス(接続型・スチール製)キャスター付タイプ

                      溶接遮光フェンス(接続型・スチール製)キャスター付タイプ

                        溶接遮光フェンス(単体型・スチール製)キャスター付タイプ

                        溶接遮光フェンス(単体型・スチール製)キャスター付タイプ

                          溶接火花用衝立 (アルミニウム製)YS-22シリーズ

                          溶接火花用衝立 (アルミニウム製)YS-22シリーズ

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 アズワン 吉野 トラスコ中山 吉野 吉野 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 アズワン
                            通常価格 55,482円 70,480円 43,760円 21,921円 39,042円 15,659円 27,684円 11,029円 10,533円 8,462円 27,684円 27,684円 54,652円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   2日目~   8日目   1日目   1日目   4日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   8日目  
                            商品タイプ 火花用衡立 - - - 火花用衡立 - 溶接遮光フェンス - - - 溶接遮光フェンス 溶接遮光フェンス 火花用衡立
                            足形状 固定式 - - 固定式 キャスター式 - 固定式 - - - キャスター式 キャスター式 -
                            幅(mm) 900 900 - - 1000 - - - - - - - 2070
                            高さ(mm) 900×3面 900×3面 - - - - - - - - - - -
                            厚み(mm) 約0.7 - - - - - - 約0.35 - 0.3 - - -

                            小型火花用衝立(単体型・アルミ製) 片面コーティングのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            溶接遮光フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました