(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TS-1020N
火花用衝立“スパッタシート” 両面コーティング ヨウセツシャコウフェンス

火花用衝立“スパッタシート” 両面コーティング TS-1020N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,823円
税込単価
26,205円

【特長】・シート材質は、ガラス繊維に特殊シリコンを両面コーティング加工による、...

詳細情報を確認する

  • 長さ(mm):
    1970
  • シート厚さ(mm):
    0.38

型番

TS-1020N 解除

Loading...

TS-1020N の仕様・寸法情報

型番
幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TS-1020N

970
4989999182460
390-7023
1200.0
10

1個

23,823( 26,205円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シート材質は、ガラス繊維に特殊シリコンを両面コーティング加工による、スパッタシートスーパーJIS A 1323 B種に合格(第05A3881号)を使用しており、火花のはじき、非付着性が向上しています。
・アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)のような有害繊維を含みません。

カタログ

 

Loading...

TS-1020Nで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

火花用衝立“スパッタシート” 両面コーティングの型番TS-1020Nのページです。
型番TS-1020Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

火花用衝立“スパッタシート” 両面コーティング

火花用衝立“スパッタシート” 両面コーティング

    火花用衝立“スパッタシート” 片面コーティング

    火花用衝立“スパッタシート” 片面コーティング

      火花用マジック衝立替えシート A種合格品

      火花用マジック衝立替えシート A種合格品

        火花用マジック衝立替えシート C種合格品

        火花用マジック衝立替えシート C種合格品

          火花用パピヨン替えシート A種合格品

          火花用パピヨン替えシート A種合格品

            火花用パピヨン替えシート C種合格品

            火花用パピヨン替えシート C種合格品

              火花用エクラン替えシート A種合格品

              火花用エクラン替えシート A種合格品

                火花用衝立用シート(片面コーティング)

                火花用衝立用シート(片面コーティング)

                  火花用エクラン替えシート C種合格品

                  火花用エクラン替えシート C種合格品

                    溶接遮光フェンス用シート クリアなシートのため作業状況の確認が容易

                    溶接遮光フェンス用シート クリアなシートのため作業状況の確認が容易

                      遮光・吸光シートスーパーブラックIR SBIRシリーズ

                      遮光・吸光シートスーパーブラックIR SBIRシリーズ

                        溶接遮光フェンス用シート 材質:防炎軟質塩化ビニールフイルム

                        溶接遮光フェンス用シート 材質:防炎軟質塩化ビニールフイルム

                          メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 吉野 吉野 吉野 吉野 吉野 吉野 吉野 トラスコ中山 アズワン トラスコ中山
                          通常価格 23,823円 17,877円 18,937円 15,156円 42,687円 32,293円 24,314円 10,533円 22,489円 8,462円 33,306円 8,701円
                          通常出荷日 1日目   1日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   1日目   5日目   1日目   8日目~   1日目  
                          長さ(mm) 1970 1970 - - - - - - - - - -
                          シート厚さ(mm) 0.38 0.63 - - - - - - - - - -

                          火花用衝立“スパッタシート” 両面コーティングのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          TS-2020N
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          RoHS ?
                          (mm)
                          JANコード トラスココード 質量(g)

                          40,536円

                          ( 44,590円 )
                          1個 -

                          1日目

                          1019704989999182477390-70402400

                          溶接遮光フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました