(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

火花用アルミ製衝立 “スパッタシート”(単体型・アルミフレーム)片面コーティング

火花用アルミ製衝立 “スパッタシート”(単体型・アルミフレーム)片面コーティング

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
30,549円 ~ 44,505円
税込価格
33,604円 ~ 48,956円

【特長】・アルミ製で、軽量で耐久性があり、リサイクルにも向いています。・アスベ...

詳細情報を確認する

  • 足形状:
    固定式
  • 高さ(mm):
    2000
  • タイプ:
    単体型
  • シート厚さ(mm):
    0.7

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
枠内寸法(横×高さ)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1000
4989999547122
856-3502
4800.0
1000×2000

1個

30,549( 33,604円 )

2日目

2000
4989999547146
856-3503
6700.0
2000×2000

1個

44,505( 48,956円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ製で、軽量で耐久性があり、リサイクルにも向いています。
・アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)のような有害繊維を含みません。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

火花用アルミ製衝立 “スパッタシート”(単体型・アルミフレーム)片面コーティング

火花用アルミ製衝立 “スパッタシート”(単体型・アルミフレーム)片面コーティング

    火花用アルミ製衝立 “スパッタシート”(単体型・アルミフレーム)両面コーティング

    火花用アルミ製衝立 “スパッタシート”(単体型・アルミフレーム)両面コーティング

      溶接フェンス用フレーム 単体型・アルミ製

      溶接フェンス用フレーム 単体型・アルミ製

        火花用衝立“スパッタシートスーパー”(両面コーティングタイプ)

        火花用衝立“スパッタシートスーパー”(両面コーティングタイプ)

          火花用衝立“スパッタシート” 両面コーティング

          火花用衝立“スパッタシート” 両面コーティング

            火花用衝立“スパッタシート” 片面コーティング

            火花用衝立“スパッタシート” 片面コーティング

              火花用衝立“スパッタシート”(片面コーティングタイプ)

              火花用衝立“スパッタシート”(片面コーティングタイプ)

                遮光火花兼用衝立(遮光シート×A種合格スパッタシート)接続型

                遮光火花兼用衝立(遮光シート×A種合格スパッタシート)接続型

                  遮光火花兼用衝立(遮光シート×A種合格スパッタシート)単体型

                  遮光火花兼用衝立(遮光シート×A種合格スパッタシート)単体型

                    火花用衝立スパッタシート(アルミニウムフレーム・片面コーティングタイプ)

                    火花用衝立スパッタシート(アルミニウムフレーム・片面コーティングタイプ)

                      火花用衝立用シート(片面コーティング)

                      火花用衝立用シート(片面コーティング)

                        溶接フェンス用フレーム 単体型・スチール製

                        溶接フェンス用フレーム 単体型・スチール製

                          遮光フェンス(アルミパイプ)

                          遮光フェンス(アルミパイプ)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 吉野 吉野 吉野 吉野 トラスコ中山 吉野
                            通常価格 30,549円 32,809円 16,131円 38,576円 23,823円 17,877円 40,669円 33,988円 33,988円 29,066円 10,533円 18,513円 23,765円
                            通常出荷日 2日目   2日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            足形状 固定式 固定式 - - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 2000 2000 - - - - - - - - - - -
                            タイプ 単体型 固定式 - - - シート - - - - - - -
                            シート厚さ(mm) 0.7 0.38 - 0.38 0.38 0.63 0.7 - - - - - -

                            火花用アルミ製衝立 “スパッタシート”(単体型・アルミフレーム)片面コーティングのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            溶接遮光フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました