(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TAF-1015
溶接フェンス用フレーム 単体型・アルミ製 ヨウセツシャコウフェンス

溶接フェンス用フレーム 単体型・アルミ製 TAF-1015

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,148円
税込単価
21,063円

【特長】・アルミ製で見た目も美しく、軽量で高い耐久性があります・リサイクル性に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    溶接遮光フェンス
  • 詳細タイプ:
    溶接フェンス用フレーム 単体型
  • 材質1:
    アルミ

型番

TAF-1015 解除

Loading...

TAF-1015 の仕様・寸法情報

型番
適合シート
JANコード
トラスココード
質量(g)
枠内寸法(横×高さ)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TAF-1015

B15-3
4989999562965
856-3506
3400.0
1000×1500
10

1個

19,148( 21,063円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ製で見た目も美しく、軽量で高い耐久性があります
・リサイクル性に優れています

カタログ

 

Loading...

TAF-1015で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶接フェンス用フレーム 単体型・アルミ製の型番TAF-1015のページです。
型番TAF-1015に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

溶接フェンス用フレーム 単体型・アルミ製

溶接フェンス用フレーム 単体型・アルミ製

    遮光用・火花用衝立用アルミニウムフレーム

    遮光用・火花用衝立用アルミニウムフレーム

      溶接フェンス用フレーム 単体型・スチール製

      溶接フェンス用フレーム 単体型・スチール製

        火花用衝立“スパッタシート”(片面コーティングタイプ)

        火花用衝立“スパッタシート”(片面コーティングタイプ)

          火花用衝立スパッタシート(アルミニウムフレーム・両面コーティングタイプ)

          火花用衝立スパッタシート(アルミニウムフレーム・両面コーティングタイプ)

            火花用衝立スパッタシート(アルミニウムフレーム・片面コーティングタイプ)

            火花用衝立スパッタシート(アルミニウムフレーム・片面コーティングタイプ)

              溶接フェンス用フレーム 接続型・スチール製

              溶接フェンス用フレーム 接続型・スチール製

                火花用衝立 YS-12シリーズ

                火花用衝立 YS-12シリーズ

                  溶接遮光フェンス(単体型・スチール製)固定足タイプ

                  溶接遮光フェンス(単体型・スチール製)固定足タイプ

                    YS-1015H 溶接火花スクリーン

                    YS-1015H 溶接火花スクリーン

                      のれん型遮光用衝立“クグレール”(アルミニウムフレーム)キャスター足タイプ(単体型)

                      のれん型遮光用衝立“クグレール”(アルミニウムフレーム)キャスター足タイプ(単体型)

                        溶接遮光フェンス(接続型・スチール製)固定足タイプ

                        溶接遮光フェンス(接続型・スチール製)固定足タイプ

                          火花用衝立“スパッタシートスーパー”(両面コーティングタイプ)

                          火花用衝立“スパッタシートスーパー”(両面コーティングタイプ)

                            メーカー トラスコ中山 吉野 トラスコ中山 トラスコ中山 吉野 吉野 トラスコ中山 アズワン トラスコ中山 アズワン 吉野 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 16,131円 19,507円 18,513円 40,669円 31,113円 29,066円 19,526円 39,042円 27,684円 49,871円 29,341円 27,684円 38,576円
                            通常出荷日 2日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   8日目   1日目   9日目   8日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 溶接遮光フェンス - 溶接遮光フェンス 火花用衡立 火花用衡立 火花用衡立 溶接遮光フェンス 火花用衡立 溶接遮光フェンス 火花用衡立 溶接遮光フェンス 溶接遮光フェンス 火花用衡立
                            詳細タイプ 溶接フェンス用フレーム 単体型 - 溶接フェンス用フレーム 単体型 - - - 溶接フェンス用フレーム 接続型 - - - - - -
                            材質1 アルミ - スチール - - - スチール - シート:塩化ビニール - - シート:塩化ビニール -

                            溶接フェンス用フレーム 単体型・アルミ製のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TAF-1020
                            TAF-1515
                            TAF-2015
                            TAF-2020
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?適合シート JANコード トラスココード 質量(g) 枠内寸法(横×高さ)(mm)

                            19,415円

                            ( 21,357円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            10B-3/B-74989999562972856-35073900.01000×2000

                            18,152円

                            ( 19,967円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            10D-15-34989999562989856-35093900.01500×1500

                            16,131円

                            ( 17,744円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            10A15-34989999562996856-35084400.02000×1500

                            24,597円

                            ( 27,057円 )
                            1個 -

                            2日目

                            10A3-/A74989999563009856-35104900.02000×2000

                            溶接遮光フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました