(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:05SE-1
スパッタシート“ベータ”(コーティング) スパッタシート

スパッタシート“ベータ”(コーティング) 05SE-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,876円
税込単価
6,464円

【特長】・防火カーテン・遮熱カーテンに最適です。・綾織で引張に優れています。・...

詳細情報を確認する

  • 厚さ (mm):
    0.6
  • 材質1:
    耐炎繊維織物
  • 材質2:
    シリコン樹脂片面加工
  • JIS規格品:
    JIS A 1323 C種合格 第08A3825号
  • コーティング:
    片面シリコン樹脂コーティング

Loading...

05SE-1 の仕様・寸法情報

型番
ハトメ数
ハトメピッチA (mm)
ハトメピッチB (mm)
幅 (mm)
長さ (mm)
種別
JANコード
質量(g)
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

05SE-1

4
880
880
920
920
1号
4945132011110
400.0
836-4135
10

1個

5,876( 6,464円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・防火カーテン・遮熱カーテンに最適です。
・綾織で引張に優れています。
・受けた火花をはじきます。
【用途】
・溶接火花飛散防止スパッタシート。
・火花養生として。
・溶接火花飛散防止カーテンに。

カタログ

 

Loading...

05SE-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スパッタシート“ベータ”(コーティング)の型番05SE-1のページです。
型番05SE-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スパッタシート“ベータ”(コーティング)

スパッタシート“ベータ”(コーティング)

    スパッタシート“ベータ”(コーティング)ロールタイプ

    スパッタシート“ベータ”(コーティング)ロールタイプ

      TRUSCO スパッタシートアルファー

      TRUSCO スパッタシートアルファー

        アサヒ スパッタシートデラックス

        アサヒ スパッタシートデラックス

          スパッタシート"シリカクロス"(コーティングなし)ノンアスベストの安全製品

          スパッタシート"シリカクロス"(コーティングなし)ノンアスベストの安全製品

            スパッタシート"シリカクロス"(コーティングなし)材質:シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)

            スパッタシート"シリカクロス"(コーティングなし)材質:シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)

              スパッタシート "ベーシック両面"(両面コーティング)グリーン

              スパッタシート "ベーシック両面"(両面コーティング)グリーン

                スパッタシート“プラウド”(両面コーティング)

                スパッタシート“プラウド”(両面コーティング)

                  スパッタシート "ベーシック両面"(両面コーティング)ピンク

                  スパッタシート "ベーシック両面"(両面コーティング)ピンク

                    スパッタシート プラチナ

                    スパッタシート プラチナ

                      TRUSCO スパッタシート シリカクロス (コーティングなし・ハトメなし)

                      TRUSCO スパッタシート シリカクロス (コーティングなし・ハトメなし)

                        スパッタシートベーシック両面 ロール 2000×30m TSP-RBW-W

                        スパッタシートベーシック両面 ロール 2000×30m TSP-RBW-W

                          シリカクロス汎用タイプ

                          シリカクロス汎用タイプ

                            メーカー 旭産業 旭産業 トラスコ中山 旭産業 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 旭産業 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 吉野
                            通常価格 5,876円 111,112円 7,160円 6,233円 8,795円 6,464円 7,717円 6,968円 7,717円 9,710円 6,294円 221,017円 5,388円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            厚さ (mm) 0.6 0.6 約0.7 1 1.1 0.64 約1 1.2 約1 約1.3 0.64 - -
                            材質1 耐炎繊維織物 耐炎繊維織物 - 耐炎繊維織物 - - - 耐炎繊維織物●シリコン樹脂両面加工 - - - - -
                            材質2 シリコン樹脂片面加工 シリコン樹脂片面加工 - シリコン樹脂両面加工 - - - - - - - - -
                            JIS規格品 JIS A 1323 C種合格 第08A3825号 - - - - - - JIS A 1323 A種合格 第12A2643号 - - - - -
                            コーティング 片面シリコン樹脂コーティング - - - - - - 両面シリコン樹脂コーティング - - - - -

                            スパッタシート“ベータ”(コーティング)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            05SE-2
                            05SE-4
                            05SE-6
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ハトメ数 ハトメピッチA (mm) ハトメピッチB (mm) 幅 (mm) 長さ (mm) 種別 JANコード 質量(g) トラスココード

                            9,407円

                            ( 10,348円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            101244047092019202号4945132011127800.0431-0144

                            15,337円

                            ( 16,871円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1016470470192019204号49451320111341600.0431-0152

                            23,423円

                            ( 25,765円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1020470480192029206号49451320111412400.0836-4136

                            スパッタシートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました