(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スパッタシート“プラウド”(両面コーティング)

スパッタシート“プラウド”(両面コーティング)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
6,968円 ~ 36,438円  特別価格 
税込価格
7,665円 ~ 40,082円  特別価格 

【特長】・耐炎繊維布にシリコン樹脂を両面コーティングした厚手タイプです。・受け...

詳細情報を確認する

  • 厚さ (mm):
    1.2
  • 材質1:
    耐炎繊維織物●シリコン樹脂両面加工
  • JIS規格品:
    JIS A 1323 A種合格 第12A2643号
  • コーティング:
    両面シリコン樹脂コーティング

(i)ご注意

  • 断熱材用途では使用できません。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

型番
ハトメ数
ハトメピッチA (mm)
ハトメピッチB (mm)
幅 (mm)
長さ (mm)
種別
JANコード
質量(g)
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4
880
880
920
920
1号
4945132011615
970
496-3814
10

1個

6,968( 7,665円 )

1日目

12
440
470
920
1920
2号
4945132011622
1940
496-3393
10

1個

12,591( 13,850円 )

4日目

16
470
470
1920
1920
4号
4945132011639
3880
496-3407
10

1個

27,605( 30,366円 )

1日目

20
470
480
1920
2920
6号
4945132011646
5820
834-5536
10

1個

36,438円

32,429

( 35,672円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐炎繊維布にシリコン樹脂を両面コーティングした厚手タイプです。
・受けた火花・ノロをはじくタイプです。
・従来品より厚みを増し、耐久性がアップしてます。
・アスベストは含まれておりません。
・酸素指数60O.I以上です。
【用途】
・溶接火花受けシートとして。
・防火カーテンとして。
・養生シートとして。
・溶接火花受けシート。
・防火カーテン。
・養生シート。
・溶接作業現場での火花・溶断ノロの養生シートとして。

(i)ご注意

  • 断熱材用途では使用できません。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スパッタシート“プラウド”(両面コーティング)

スパッタシート“プラウド”(両面コーティング)

    スパッタシート ベーシック両面

    スパッタシート ベーシック両面

      スパッタシート ベーシック片面(片面コーティング)

      スパッタシート ベーシック片面(片面コーティング)

        スパッタシート ベーシック片面

        スパッタシート ベーシック片面

          シリカクロス厚手タイプ

          シリカクロス厚手タイプ

            スパッタシート “スーパー”(両面コーティング)

            スパッタシート “スーパー”(両面コーティング)

              スパッタシート プラチナ

              スパッタシート プラチナ

                スパッタシート “プレミアムプラチナ”(両面コーティング)

                スパッタシート “プレミアムプラチナ”(両面コーティング)

                  スパッタシート

                  スパッタシート

                    溶接作業不燃シート(ハトメ付)

                    溶接作業不燃シート(ハトメ付)

                      耐熱作業シート EA334BC-1/3

                      耐熱作業シート EA334BC-1/3

                        シリカクロス汎用タイプ

                        シリカクロス汎用タイプ

                          スパッタシート アルファー 材質:耐炎繊維織物/シリコン(白)片面加工

                          スパッタシート アルファー 材質:耐炎繊維織物/シリコン(白)片面加工

                            メーカー 旭産業 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 吉野 トラスコ中山 トラスコ中山 吉野 NT エスコ エスコ 吉野 トラスコ中山
                            通常価格 6,968円 7,718円 11,323円 8,339円 6,486円 7,907円 9,710円 7,827円 10,903円 6,620円 11,060円 5,388円 5,420円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                            厚さ (mm) 1.2 約1 約1 約1 - 0.38 約1.3 - 1.0(±0.2) 1 1.6 - 約0.7
                            材質1 耐炎繊維織物●シリコン樹脂両面加工 - - - - - - - - - - - -
                            JIS規格品 JIS A 1323 A種合格 第12A2643号 - - - - - - - - - - - -
                            コーティング 両面シリコン樹脂コーティング - - - - - - - - - - - -

                            スパッタシート“プラウド”(両面コーティング)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スパッタシートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました