(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO スパッタフェルト 2.8X2000X20m

TRUSCO スパッタフェルト 2.8X2000X20m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
101,933円 90,608円
税込単価
112,126円 99,669円

【特長】・スパッタフェルト生地は織物品に比べ軽量です。・織り目がないのでノロが...

詳細情報を確認する

  • 幅 (mm):
    2000
  • 長さ (mm):
    20000
  • 厚さ (mm):
    2.8
  • 種別:
    ロール

(i)ご注意

  • 砥石切断機の火花飛散防止にはご使用になれません。

型番

28CF-220 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

28CF-220

10

1個

101,933円

90,608

( 99,669円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スパッタフェルト生地は織物品に比べ軽量です。
・織り目がないのでノロが入りにくく、付着したノロが取れやすいです。
・カット面がほつれません。
・熱ロール工程で均一な厚みを保持しています。
・ノンアスベスト・ノンRCFで安全です。
【用途】
・ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です)
【商品仕様】
・種別:ロール
・ハトメ数:-
・幅(mm):2000
・ハトメピッチ(mm)A:-
・長さ(mm):20m
・ハトメピッチ(mm)B:-
・JIS A 1323 A種合格第01A0768号
・厚み:2.8mm
・JANコード:4989999544039
・トラスココード:837-1267
・質量:14.4kg
【材質/仕上】
・耐炎繊維100%

(i)ご注意

  • 砥石切断機の火花飛散防止にはご使用になれません。

カタログ

 

Loading...

28CF-220で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO スパッタフェルト 2.8X2000X20mの型番28CF-220のページです。
型番28CF-220に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO スパッタフェルト 2.8X2000X20m

TRUSCO スパッタフェルト 2.8X2000X20m

    TRUSCO スパッタフェルト 2.8X2000X3m

    TRUSCO スパッタフェルト 2.8X2000X3m

      TRUSCO スパッタフェルト 5.0X2000X3m

      TRUSCO スパッタフェルト 5.0X2000X3m

        TRUSCO スパッタフェルト50EX 4.5X2000X3m

        TRUSCO スパッタフェルト50EX 4.5X2000X3m

          スパッタシート ベーシック両面

          スパッタシート ベーシック両面

            TRUSCO スパッタシートシリカクロス 0.64mm厚 1000×m単位 カッ

            TRUSCO スパッタシートシリカクロス 0.64mm厚 1000×m単位 カッ

              スパッタシート ベーシック片面(片面コーティング)

              スパッタシート ベーシック片面(片面コーティング)

                TRUSCO スパッタシートアルファー ロール 2000X30m

                TRUSCO スパッタシートアルファー ロール 2000X30m

                  スパッタシート ベーシック片面

                  スパッタシート ベーシック片面

                    シリカクロス汎用タイプ(ロール)1×20m

                    シリカクロス汎用タイプ(ロール)1×20m

                      TRUSCO スパッタシートシリカクロス 1.1mm厚 1000×m単位 カット

                      TRUSCO スパッタシートシリカクロス 1.1mm厚 1000×m単位 カット

                        スパッタフェルト 28CF(2.8mm厚)

                        スパッタフェルト 28CF(2.8mm厚)

                          スパッタシート “プレミアムプラチナ”(両面コーティング)

                          スパッタシート “プレミアムプラチナ”(両面コーティング)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 吉野 トラスコ中山 トラスコ中山 吉野
                            通常価格 101,933円 30,897円 34,158円 40,710円 7,718円 6,063円 11,323円 172,626円 8,339円 72,208円 8,696円 4,728円 7,827円
                            通常出荷日 5日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   4日目   8日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目~  
                            幅 (mm) 2000 2000 - - - - - - - - - - -
                            長さ (mm) 20000 3000 - - - - - - - - - - -
                            厚さ (mm) 2.8 2.8 - - 約1 - 約1 - 約1 - - 2.8 -
                            種別 ロール カット - - - - カット - - - - - -

                            TRUSCO スパッタフェルト 2.8X2000X20mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スパッタシートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました