(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TSP-RBWG-CUT-W
スパッタシート"ベーシック両面"(両面コーティング)切り売りタイプ,火花・ノロをはじきます スパッタシート

スパッタシート"ベーシック両面"(両面コーティング)切り売りタイプ,火花・ノロをはじきます TSP-RBWG-CUT-W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,957円
税込単価
13,153円

【特長】・コストパフォーマンスに優れ、汎用性の高いタイプです。・ノンアスベスト...

詳細情報を確認する

  • ハトメ数:
    なし
  • 長さ (mm):
    m単位
  • 厚さ (mm):
    約1
  • 種別:
    カット
  • 材質1:
    耐炎繊維織物
  • 材質2:
    シリコン(グリーン)両面加工
  • シリコン色:
    グリーン
  • 日本防炎協会試験番号:
    (公財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 CO050010
  • JIS規格品:
    JIS A 1323 A種合格第03A0188号

型番

TSP-RBWG-CUT-W 解除

Loading...

TSP-RBWG-CUT-Wの仕様・寸法情報

ハトメ数なし幅 (mm)2000
長さ (mm)m単位厚さ (mm)約1
種別カットトラスココード856-3615
JANコード4989999515480質量(g)1430
材質1耐炎繊維織物材質2シリコン(グリーン)両面加工
シリコン色グリーン日本防炎協会試験番号(公財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 CO050010
JIS規格品JIS A 1323 A種合格第03A0188号 - -
型番
幅 (mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSP-RBWG-CUT-W

2000
856-3615
4989999515480
1430

1個

11,957( 13,153円 )

39日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・コストパフォーマンスに優れ、汎用性の高いタイプです。
・ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。
・火花・ノロをはじくタイプです。
・お好みの長さ(m単位)でご注文頂けます。
【用途】
・溶接火花受けシート、養生シートとして。

商品情報

スパッタシートベーシック両面カット 2,000×m単位 グリーンの仕様

スパッタシートベーシック両面カット 2,000×m単位 グリーンの製品イメージ

スパッタシートベーシック両面カット 2,000×m単位 グリーンの製品イメージ

製品仕様

  • ハトメ数:-
  • 種別:カット
  • ハトメピッチA:-
  • 幅:2,000mm
  • ハトメピッチB:-
  • 長さ:m単位
  • JIS A 1323 A種合格第03A0188号
  • (公財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 CO050010
  • 厚み:約1mm
  • 質量:1.43kg
  • 生産国:日本

スパッタシート

溶接火花/ノロ受け用のシート

溶接火花/ノロ受け用のシート

シリカ繊維とは

  • 無機質の高耐熱ガラス繊維の通称。
  • 高熱で接炎しても赤色化するが燃焼せず、瞬間温度が1,600℃以内、連続でも1,000℃以内仕様であれば溶融しない。

火花/ノロに対する特性

  • シリカ繊維:火花/ノロを付着させやすく、火花飛散防止やノロ受け作業に最も適している。
  • 耐炎繊維(素地の状態):火花/ノロを付着させやすく、火花飛散防止に適している。
  • 質量の多い厚地タイプ/フェルトタイプはノロ受けに適している。
  • 水を撒くと、いっそう効果的。
  • 耐火繊維(シリコンコーティング付き):火花/ノロをはじきやすく付着しにくいため、後処置作業、清掃などが簡単。
  • 飛散防止シート用やノロ受け作業に使用できるが、周辺の飛散対応/対策が必要。

耐炎繊維とは

  • 特殊アクリル繊維を燃成炭化した有機質の対炎化繊維で、高熱で接炎しても赤色化するが燃焼しない。
  • 瞬間温度が1,300℃以内、連続250℃以内使用であれば溶融しない。

織り方による特性の違い

  • 平織:タテ糸とヨコ糸が1本ずつ交互に織られた布で摩擦に強い。
  • 杉綾織:ななめの線(綾目)が出る生地。平織より重い(目がつまった)織物が作りやすい。
  • 朱子織:非常に目がつまった織物が作りやすく柔らかで織目が小さい。
  • 不織布:繊維を紡績や織、編みなどの加工をせず、平らな状態で直接絡ませ、シート状に仕上げた布。
  • フェルト:繊維を針を使って機械的に絡ませ、圧力をかけて仕上げた布。厚さが自由だが折り曲げに弱い。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スパッタシート"ベーシック両面"(両面コーティング)切り売りタイプ,火花・ノロをはじきますの型番TSP-RBWG-CUT-Wのページです。
型番TSP-RBWG-CUT-Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スパッタシート"ベーシック両面"(両面コーティング)切り売りタイプ,火花・ノロをはじきます

スパッタシート"ベーシック両面"(両面コーティング)切り売りタイプ,火花・ノロをはじきます

    トラスコ中山 スパッタシート"ベーシック両面"(両面コーティング)切り売りタイプ

    トラスコ中山 スパッタシート"ベーシック両面"(両面コーティング)切り売りタイプ

      スパッタシート "ベーシック両面"(両面コーティング)ピンク

      スパッタシート "ベーシック両面"(両面コーティング)ピンク

        スパッタシート "ベーシック両面"(両面コーティング)グリーン

        スパッタシート "ベーシック両面"(両面コーティング)グリーン

          スパッタシートベーシック両面 ロール 2000×30m TSP-RBW-W

          スパッタシートベーシック両面 ロール 2000×30m TSP-RBW-W

            スパッタシート ベーシック両面

            スパッタシート ベーシック両面

              スパッタシート“ベータ”(コーティング)ロールタイプ

              スパッタシート“ベータ”(コーティング)ロールタイプ

                スパッタシート“プラウド”(両面コーティング)

                スパッタシート“プラウド”(両面コーティング)

                  スパッタシート ベーシック片面(片面コーティング)

                  スパッタシート ベーシック片面(片面コーティング)

                    スパッタシートプラチナデラックス ロール 2000×30m TSP-RPD-W

                    スパッタシートプラチナデラックス ロール 2000×30m TSP-RPD-W

                      スパッタシート“ベータ”(コーティング)

                      スパッタシート“ベータ”(コーティング)

                        スパッタシート“プラウド”(両面コーティング)ロールタイプ

                        スパッタシート“プラウド”(両面コーティング)ロールタイプ

                          スパッタシート ベーシック片面

                          スパッタシート ベーシック片面

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 旭産業 旭産業 トラスコ中山 トラスコ中山 旭産業 旭産業 トラスコ中山
                            通常価格 6,970円 6,969円 7,717円 7,717円 221,017円 7,718円 111,112円 6,968円 11,323円 279,430円 5,876円 107,036円 8,339円
                            通常出荷日 9日目~   8日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   4日目   7日目   1日目   4日目   1日目   当日出荷可能
                            ハトメ数 なし なし - - - - - - - - - なし -
                            長さ (mm) m単位 m単位 - - - - 30000 - - - - 20000 -
                            厚さ (mm) 約1 約1 約1 約1 - 約1 0.6 1.2 約1 - 0.6 1.2 約1
                            種別 カット カット - - - - ロール - カット - - ロール -
                            材質1 耐炎繊維織物 耐炎繊維織物 耐炎繊維織物 耐炎繊維織物 - - - - - - - - -

                            スパッタシート"ベーシック両面"(両面コーティング)切り売りタイプ,火花・ノロをはじきますのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TSP-RBWG-CUT
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            幅 (mm) トラスココード JANコード 質量(g)

                            6,970円

                            ( 7,667円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            1000856-36144989999515473715
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            幅 (mm) トラスココード JANコード 質量(g)

                            スパッタシートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト