(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スパッタシート "ベーシック両面"(両面コーティング)ピンク

スパッタシート "ベーシック両面"(両面コーティング)ピンク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
7,717円 ~ 221,017円  特別価格 
税込価格
8,489円 ~ 243,119円  特別価格 

コストパフォーマンスに優れ、汎用性の高いタイプのスパッタシート。【特長】・耐炎...

詳細情報を確認する

  • 厚さ (mm):
    約1
  • 材質1:
    耐炎繊維織物
  • 日本防炎協会試験番号:
    (公財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 CO050010
  • JIS規格品:
    JIS A 1323 A種合格第03A0188号

(i)ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

型番
ハトメ数
ハトメピッチA (mm)
ハトメピッチB (mm)
幅 (mm)
長さ (mm)
種別
トラスココード
JANコード
質量(g)
材質2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4
880
880
920
920
1号
856-3606
4989999486834
715
カラーシリコン(ピンク)両面加工

1個

7,717( 8,489円 )

1日目

一部当日出荷可能

12
440
470
920
1920
2号
856-3608
4989999486858
1430
シリコン(ピンク)両面加工

1個

12,940( 14,234円 )

1日目

16
470
470
1920
1920
4号
856-3610
4989999486872
2860
シリコン(ピンク)両面加工

1個

26,724円

20,043

( 22,047円 )

1日目

20
470
480
1920
2920
6号
856-3612
4989999486896
4290
シリコン(ピンク)両面加工

1個

31,531( 34,684円 )

1日目

なし
-
-
1000
30000
ロール
856-3617
4989999486919
21450
シリコン(ピンク)両面加工

1個

110,509円

98,231

( 108,054円 )

1日目

なし
-
-
2000
30000
ロール
856-3620
4989999515527
42900.0
シリコン(ピンク)両面加工

1個

221,017円

196,462

( 216,108円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コストパフォーマンスに優れ、汎用性の高いタイプのスパッタシート。
【特長】
・耐炎繊維織物に特殊シリコンを両面コーティングしている。
・ノンアスベスト/ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含まない。
・火花/ノロをはじくタイプ。
・耐炎繊維織物。
・シリコン(ピンク)両面加工。
【用途】
・溶接火花受けシート、防炎カーテン、養生シートとして最適。

(i)ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

商品情報

スパッタシートベーシック両面 6号 1,920×2,920 ピンクの仕様

スパッタシートベーシック両面 6号 1,920×2,920 ピンクの製品イメージ

スパッタシートベーシック両面 6号 1,920×2,920 ピンクの製品イメージ

ハトメピッチ

ハトメピッチ

製品仕様

  • ハトメ数:20
  • 種別:6号
  • ハトメピッチA:470mm
  • 幅:1,920mm
  • ハトメピッチB:480mm
  • 長さ:2,920mm
  • JIS A 1323 A種合格第03A0188号
  • (公財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 CO050010
  • 厚み:約1mm
  • 質量:4.29kg
  • 生産国:日本

スパッタシート

溶接火花/ノロ受け用のシート

溶接火花/ノロ受け用のシート

シリカ繊維とは

  • 無機質の高耐熱ガラス繊維の通称。
  • 高熱で接炎しても赤色化するが燃焼せず、瞬間温度が1,600℃以内、連続でも1,000℃以内仕様であれば溶融しない。

火花/ノロに対する特性

  • シリカ繊維:火花/ノロを付着させやすく、火花飛散防止やノロ受け作業に最も適している。
  • 耐炎繊維(素地の状態):火花/ノロを付着させやすく、火花飛散防止に適している。
  • 質量の多い厚地タイプ/フェルトタイプはノロ受けに適している。
  • 水を撒くと、いっそう効果的。
  • 耐火繊維(シリコンコーティング付き):火花/ノロをはじきやすく付着しにくいため、後処置作業、清掃などが簡単。
  • 飛散防止シート用やノロ受け作業に使用できるが、周辺の飛散対応/対策が必要。

耐炎繊維とは

  • 特殊アクリル繊維を燃成炭化した有機質の対炎化繊維で、高熱で接炎しても赤色化するが燃焼しない。
  • 瞬間温度が1,300℃以内、連続250℃以内使用であれば溶融しない。

織り方による特性の違い

  • 平織:タテ糸とヨコ糸が1本ずつ交互に織られた布で摩擦に強い。
  • 杉綾織:ななめの線(綾目)が出る生地。平織より重い(目がつまった)織物が作りやすい。
  • 朱子織:非常に目がつまった織物が作りやすく柔らかで織目が小さい。
  • 不織布:繊維を紡績や織、編みなどの加工をせず、平らな状態で直接絡ませ、シート状に仕上げた布。
  • フェルト:繊維を針を使って機械的に絡ませ、圧力をかけて仕上げた布。厚さが自由だが折り曲げに弱い。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スパッタシート "ベーシック両面"(両面コーティング)ピンク

スパッタシート "ベーシック両面"(両面コーティング)ピンク

    スパッタシート "ベーシック両面"(両面コーティング)グリーン

    スパッタシート "ベーシック両面"(両面コーティング)グリーン

      スパッタシートベーシック両面 ロール 2000×30m TSP-RBW-W

      スパッタシートベーシック両面 ロール 2000×30m TSP-RBW-W

        スパッタシート“ベータ”(コーティング)ロールタイプ

        スパッタシート“ベータ”(コーティング)ロールタイプ

          トラスコ中山 スパッタシート"ベーシック両面"(両面コーティング)切り売りタイプ

          トラスコ中山 スパッタシート"ベーシック両面"(両面コーティング)切り売りタイプ

            スパッタシート"ベーシック両面"(両面コーティング)切り売りタイプ,火花・ノロをはじきます

            スパッタシート"ベーシック両面"(両面コーティング)切り売りタイプ,火花・ノロをはじきます

              スパッタシート ベーシック両面

              スパッタシート ベーシック両面

                スパッタシート“プラウド”(両面コーティング)

                スパッタシート“プラウド”(両面コーティング)

                  スパッタシート

                  スパッタシート

                    スパッタシート ベーシック片面

                    スパッタシート ベーシック片面

                      スパッタシートベーシック片面 ロール 2000×30m TSP-RBS-W

                      スパッタシートベーシック片面 ロール 2000×30m TSP-RBS-W

                        スパッタシート プラチナデラックス

                        スパッタシート プラチナデラックス

                          スパッタシート “ニューシルバー”(両面コーティング) 切り売りタイプ

                          スパッタシート “ニューシルバー”(両面コーティング) 切り売りタイプ

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 旭産業 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 旭産業 NT トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 7,717円 7,717円 221,017円 111,112円 6,969円 6,970円 7,718円 6,968円 10,903円 8,339円 207,968円 10,508円 15,771円
                            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 9日目   1日目~   8日目~   9日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能 11日目   1日目~   4日目  
                            厚さ (mm) 約1 約1 - 0.6 約1 約1 約1 1.2 1.0(±0.2) 約1 - 約1.3 約1.5
                            材質1 耐炎繊維織物 耐炎繊維織物 - - 耐炎繊維織物 耐炎繊維織物 - - - - - - -
                            日本防炎協会試験番号 (公財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 CO050010 (公財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 CO050010 - - (公財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 CO050010 (公財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 CO050010 - - - - - - -
                            JIS規格品 JIS A 1323 A種合格第03A0188号 JIS A 1323 A種合格第03A0188号 - - JIS A 1323 A種合格第03A0188号 JIS A 1323 A種合格第03A0188号 - - - - - - -

                            スパッタシート "ベーシック両面"(両面コーティング)ピンクのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スパッタシートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました