(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TSP-1BWG
スパッタシート "ベーシック両面"(両面コーティング)グリーン スパッタシート

スパッタシート "ベーシック両面"(両面コーティング)グリーン TSP-1BWG

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,717円
税込単価
8,489円

コストパフォーマンスに優れ、汎用性の高いタイプのスパッタシート。【特長】・耐炎...

詳細情報を確認する

  • 厚さ (mm):
    約1
  • 材質1:
    耐炎繊維織物
  • 日本防炎協会試験番号:
    (公財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 CO050010
  • JIS規格品:
    JIS A 1323 A種合格第03A0188号

(i)ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

型番

TSP-1BWG 解除

Loading...

TSP-1BWG の仕様・寸法情報

型番
ハトメ数
ハトメピッチA (mm)
ハトメピッチB (mm)
幅 (mm)
長さ (mm)
種別
トラスココード
JANコード
質量(g)
材質2
JIS種別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSP-1BWG

4
880
880
920
920
1号
856-3605
4989999486827
715
カラーシリコン(グリーン)両面加工
1号

1個

7,717( 8,489円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コストパフォーマンスに優れ、汎用性の高いタイプのスパッタシート。
【特長】
・耐炎繊維織物に特殊シリコンを両面コーティングしている。
・ノンアスベスト/ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含まない。
・火花/ノロをはじくタイプ。
・耐炎繊維織物。
・シリコン(グリーン)両面加工。
【用途】
・溶接火花受けシート、防炎カーテン、養生シートとして最適。

(i)ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

商品情報

スパッタシートベーシック両面 6号 1,920×2,920 グリーンの仕様

スパッタシートベーシック両面 6号 1920×2920 グリーンの製品イメージ

スパッタシートベーシック両面 6号 1,920×2,920 グリーンの製品イメージ

ハトメピッチ

ハトメピッチ

製品仕様

  • ハトメ数:20
  • 種別:6号
  • ハトメピッチA:470mm
  • 幅:1,920mm
  • ハトメピッチB:480mm
  • 長さ:2,920mm
  • JIS A 1323 A種合格第03A0188号
  • (公財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 CO050010
  • 厚み:約1mm
  • 質量:4.29kg
  • 生産国:日本

スパッタシート

溶接火花/ノロ受け用のシート

溶接火花/ノロ受け用のシート

シリカ繊維とは

  • 無機質の高耐熱ガラス繊維の通称。
  • 高熱で接炎しても赤色化するが燃焼せず、瞬間温度が1,600℃以内、連続でも1,000℃以内仕様であれば溶融しない。

火花/ノロに対する特性

  • シリカ繊維:火花/ノロを付着させやすく、火花飛散防止やノロ受け作業に最も適している。
  • 耐炎繊維(素地の状態):火花/ノロを付着させやすく、火花飛散防止に適している。
  • 質量の多い厚地タイプ/フェルトタイプはノロ受けに適している。
  • 水を撒くと、いっそう効果的。
  • 耐火繊維(シリコンコーティング付き):火花/ノロをはじきやすく付着しにくいため、後処置作業、清掃などが簡単。
  • 飛散防止シート用やノロ受け作業に使用できるが、周辺の飛散対応/対策が必要。

耐炎繊維とは

  • 特殊アクリル繊維を燃成炭化した有機質の対炎化繊維で、高熱で接炎しても赤色化するが燃焼しない。
  • 瞬間温度が1,300℃以内、連続250℃以内使用であれば溶融しない。

織り方による特性の違い

  • 平織:タテ糸とヨコ糸が1本ずつ交互に織られた布で摩擦に強い。
  • 杉綾織:ななめの線(綾目)が出る生地。平織より重い(目がつまった)織物が作りやすい。
  • 朱子織:非常に目がつまった織物が作りやすく柔らかで織目が小さい。
  • 不織布:繊維を紡績や織、編みなどの加工をせず、平らな状態で直接絡ませ、シート状に仕上げた布。
  • フェルト:繊維を針を使って機械的に絡ませ、圧力をかけて仕上げた布。厚さが自由だが折り曲げに弱い。

Loading...

TSP-1BWGで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スパッタシート "ベーシック両面"(両面コーティング)グリーンの型番TSP-1BWGのページです。
型番TSP-1BWGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スパッタシート "ベーシック両面"(両面コーティング)グリーン

スパッタシート "ベーシック両面"(両面コーティング)グリーン

    スパッタシート "ベーシック両面"(両面コーティング)ピンク

    スパッタシート "ベーシック両面"(両面コーティング)ピンク

      スパッタシート “デラックス”(両面コーティング)ハトメなしタイプ

      スパッタシート “デラックス”(両面コーティング)ハトメなしタイプ

        火花養生シート(片面塩ビ樹脂コーティング)

        火花養生シート(片面塩ビ樹脂コーティング)

          スパッタシート ベーシック片面

          スパッタシート ベーシック片面

            スパッタシート ベーシック両面

            スパッタシート ベーシック両面

              スパッタシート ベーシック片面(片面コーティング)

              スパッタシート ベーシック片面(片面コーティング)

                スパッタシート プラチナデラックス

                スパッタシート プラチナデラックス

                  スパッタシート “プレミアムプラチナ”(両面コーティング)

                  スパッタシート “プレミアムプラチナ”(両面コーティング)

                    スパッタシート “スーパー”(両面コーティング)

                    スパッタシート “スーパー”(両面コーティング)

                      スパッタシート“ベータ”(コーティング)

                      スパッタシート“ベータ”(コーティング)

                        スパッタシート "デラックス"(両面コーティング) ハトメ付タイプ

                        スパッタシート "デラックス"(両面コーティング) ハトメ付タイプ

                          スパッタシート

                          スパッタシート

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 吉野 トラスコ中山 旭産業 トラスコ中山 NT
                            通常価格 7,717円 7,717円 7,306円 2,376円 8,339円 7,718円 11,323円 10,508円 7,827円 7,907円 5,876円 7,596円 10,903円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~  
                            厚さ (mm) 約1 約1 約1 0.21 約1 約1 約1 約1.3 - 0.38 0.6 - 1.0(±0.2)
                            材質1 耐炎繊維織物 耐炎繊維織物 耐炎繊維織物 基布:ガラス繊維100% - - - - - - - - -
                            日本防炎協会試験番号 (公財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 CO050010 (公財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 CO050010 - C2120032 - - - - - F-18123 - - -
                            JIS規格品 JIS A 1323 A種合格第03A0188号 JIS A 1323 A種合格第03A0188号 - JIS A 1323 C種合格 - - - - - JIS A 1323 B種合格 第05A3881号 - - -

                            スパッタシート "ベーシック両面"(両面コーティング)グリーンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TSP-2BWG
                            TSP-4BWG
                            TSP-6BWG
                            TSP-RBWG
                            TSP-RBWG-W
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ハトメ数 ハトメピッチA (mm) ハトメピッチB (mm) 幅 (mm) 長さ (mm) 種別 トラスココード JANコード 質量(g) 材質2 JIS種別

                            12,941円

                            ( 14,235円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1244047092019202号856-360749899994868411430シリコン(グリーン)両面加工2号

                            20,042円

                            ( 22,046円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            16470470192019204号856-360949899994868652860シリコン(グリーン)両面加工4号

                            29,463円

                            ( 32,409円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            20470480192029206号856-361149899994868894290シリコン(グリーン)両面加工6号

                            110,509円

                            ( 121,560円 )
                            1個 -

                            1日目

                            なし--100030000ロール856-3613498999948690221450シリコン(グリーン)両面加工ロール

                            221,017円

                            ( 243,119円 )
                            1個 -

                            9日目

                            なし--200030000ロール856-3616498999951549742900.0シリコン(グリーン)両面加工ロール

                            スパッタシートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました