(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スパッタシート"シリカクロス"(コーティングなし)材質:シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)

スパッタシート"シリカクロス"(コーティングなし)材質:シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
6,464円 ~ 34,317円  特別価格 
税込価格
7,110円 ~ 37,749円  特別価格 

【特長】・シリカ(Si[[O2]])を主成分とした無機繊維のシートです。・空気...

詳細情報を確認する

  • 厚さ (mm):
    0.64
  • 材質1:
    シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)
  • JIS規格品:
    JIS A 1323 A種合格 第60863号

(i)ご注意

  • シート上に固まったノロを剥がすと穴が空きます。
  • シート上に固まったノロを剥がすと穴が空きます。

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

型番
ハトメ数
ハトメピッチA (mm)
ハトメピッチB (mm)
幅 (mm)
長さ (mm)
種別
トラスココード
JANコード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4
860
860
900
900
1号
836-6939
4989999446739
600
10

1個

6,464( 7,110円 )

1日目

12
430
465
900
1900
2号
836-6940
4989999446746
1200
10

1個

10,613( 11,674円 )

1日目

一部当日出荷可能

16
454
465
1850
1900
4号
836-6941
4989999446753
2400
10

1個

19,446( 21,391円 )

1日目

20
452
476
1850
2900
6号
836-6942
4989999446760
3600
10

1個

29,158円

25,105

( 27,616円 )

1日目

-
-
-
1000
10000
ロール
836-6943
4989999446777
6000.0
10

1個

34,317( 37,749円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シリカ(Si[[O2]])を主成分とした無機繊維のシートです。
・空気中で燃える事が無く、連続使用温度1000度の耐熱性の高いシートです。
・柔軟性に優れています。
・ノンアスベストの安全製品です。
・受けた火花・ノロを付着させます。
・水をまきますと、より一層効果的です。
【用途】
・建設現場での溶接火花・ノロ受け用に。
・自動車板金作業時の保護に。
・焼鈍、徐冷作業に。
・原子力発電所、火力発電所、石化プラントの定修工事に。

(i)ご注意

  • シート上に固まったノロを剥がすと穴が空きます。
  • シート上に固まったノロを剥がすと穴が空きます。

商品情報

図面

TSC-06-1

スパッタシート “シリカクロス”(コーティングなし)  図面1

TSC-06-2

スパッタシート “シリカクロス”(コーティングなし)  図面2

TSC-06-4

スパッタシート “シリカクロス”(コーティングなし)  図面3

TSC-06-6

スパッタシート “シリカクロス”(コーティングなし)  図面4

TSC-06-R

スパッタシート “シリカクロス”(コーティングなし)  図面5
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スパッタシート"シリカクロス"(コーティングなし)材質:シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)

スパッタシート"シリカクロス"(コーティングなし)材質:シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)

    スパッタシート"シリカクロス"(コーティングなし)ノンアスベストの安全製品

    スパッタシート"シリカクロス"(コーティングなし)ノンアスベストの安全製品

      TRUSCO スパッタシート シリカクロス (コーティングなし・ハトメなし)

      TRUSCO スパッタシート シリカクロス (コーティングなし・ハトメなし)

        スパッタシート“ベータ”(コーティング)

        スパッタシート“ベータ”(コーティング)

          スパッタシート“ベータ”(コーティング)ロールタイプ

          スパッタシート“ベータ”(コーティング)ロールタイプ

            アサヒ スパッタシートデラックス

            アサヒ スパッタシートデラックス

              TRUSCO ノンコートスパッタクロス

              TRUSCO ノンコートスパッタクロス

                TRUSCO スパッタシートシリカクロス 1.1mm厚 1000×m単位 カット

                TRUSCO スパッタシートシリカクロス 1.1mm厚 1000×m単位 カット

                  シリカクロス厚手タイプ

                  シリカクロス厚手タイプ

                    スパッタシート“プラウド”(両面コーティング)

                    スパッタシート“プラウド”(両面コーティング)

                      TRUSCO スパッタシートアルファー

                      TRUSCO スパッタシートアルファー

                        TRUSCO スパッタシートシリカクロス 0.64mm厚 1000×m単位 カッ

                        TRUSCO スパッタシートシリカクロス 0.64mm厚 1000×m単位 カッ

                          耐炎フェルト2mm

                          耐炎フェルト2mm

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 旭産業 旭産業 旭産業 トラスコ中山 トラスコ中山 吉野 旭産業 トラスコ中山 トラスコ中山 吉野
                            通常価格 6,464円 8,795円 6,294円 5,876円 111,112円 6,233円 51,693円 8,696円 6,486円 6,968円 7,160円 6,063円 4,302円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~   1日目   4日目   1日目~   1日目~   1日目~   5日目   1日目~  
                            厚さ (mm) 0.64 1.1 0.64 0.6 0.6 1 - - - 1.2 約0.7 - -
                            材質1 シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維) シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維) シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維) - - - 耐炎繊維100% - - - 耐炎繊維織物 - -
                            JIS規格品 JIS A 1323 A種合格 第60863号 JIS A 1323 A種合格 第14A1738号 JIS A 1323 A種合格 第60863号 - - - JIS A 1323 B種合格 第16A1478号 - - - JIS A 1323 C種合格 第03A0142号 - -

                            スパッタシート"シリカクロス"(コーティングなし)材質:シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スパッタシートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました